Gyors, takarékos és robusztus az ipari automatizálásban
Egyszerűen bizonyítható, hogy a Profinetnek döntő szerepe van az ipari automatizálás továbbfejlődésében. A Profinet ehhez a meghajtásokat és a biztonságtechnikát közvetlenül hálózatba kapcsolja.
Az Ethernet alapú rendszer jóval gyorsabb, mint a Profibus, azonban minden további nélkül kombinálható vele. Ugyanez érvényes az IO-Link csatlakozásra. Így időt és költségeket takarít meg, az összekapcsolhatóság pedig javíthatja a folyamatok minőségét.
A hálózati moduljaink segítségével a Profinet átfogóan integrálható – a vezetői szinttől a hajtásig. Mostoha környezetek esetén is.
Jellemzők
- beépítési szabadságot, egyszerű kábelezést, folyamatos diagnosztikát és központi paraméterezést garantál az IO-Link kapcsolat révén