Machine Vision
Machine Vision

Tökéletes minőség-ellenőrzés képfeldolgozással

A Balluff Vision megoldásai az ipari képfeldolgozás során kielégítik a modern gyártósorokban egyre növekvő igényként jelentkező maximális minőséget és nagyfokú rugalmasságot.

A hibák megbízható felismerésére szolgálnak és tökéletes minőség-ellenőrzést garantálnak. Minden funkció rugalmasan kombinálható.

A legfontosabb előnyök

  • a költségek csökkentése révén magas gazdaságosság, mivel egy érzékelő különböző funkciókat is átvesz
  • kevés selejt és kiesés a hibák korai felismerése révén
  • a berendezés magas rendelkezésre állása az ellenőrzési feladat egyszerű átváltásával tételcsere esetén
  • Állítsa össze online a megfelelő vision rendszerét – használja a Machine Vision Konfigurátort

Termékcsaládok

  • Vision BVS-E Standard érzékelő

    Sokoldalú ellenőrzési feladat csupán egyetlen Vision érzékelővel

    Vision BVS-E Standard érzékelőinkkel költségtudatosan és precízen ellenőrizheti gyártási folyamatának minőségét. Összesen hét, egymástól függetlenül használható ellenőrző eszköz használhat, és többféle termékjellemzőt is egy időben ellenőrizhet. A PLC-n keresztül akár 20 tárolható vizsgálat is egyszerűen aktiválható. Így a gyártás a munkadarabok váltása esetén is problémamentesen folytatható. A BVS E Standard ezzel az egyszerű hibafelismerési feladatokhoz is felnőtt.

    Jellemzők

    • Költségmegtakarítás egy Vision érzékelő több feladathoz való felhasználása során
    • a hibák korai felismerése 100%-os biztonsággal
    • a berendezés magas fokú rendelkezésre állása az ellenőrzési feladat egyszerű átváltásával tételcsere esetén
    • választhatóan vörös vagy infravörös fényű beépített lámpával kaphatók
    Vision BVS-E Standard érzékelő
    BVS E Standard

    A Vision érzékelő kedvező árú, belépő szintű BSV E Standard verziója 20 vizsgálati tárhelyet biztosít, valamint szabad választási lehetőséget kínál hét független, szabadon elhelyezhető eszköz között.

  • Vision BVS E Advanced érzékelő

    A termékminőség megbízható felügyelete

    A Balluff Vision BVS E Advanced érzékelőkkel hatékonyan és megbízhatóan ellenőrizheti a gyártási folyamatot. Az objektumok azonosított helyzete és a kiértékelt folyamati adatok Ethernet TCP/IP-interfészen keresztül továbbítódnak.

    A gyors adatfeldolgozás és az egyes vizsgálati eredmények kombinálása a termékminőség precíz és megbízható felügyeletét garantálja. Az egyidejűleg több ellenőrzési feladat elvégzésére is képes Vision érzékelők sokoldalú használati lehetősége miatt a költségek is célzottan csökkennek.

    Jellemzők

    • Minőség-ellenőrzés a szabad forgáshelyzetű alkatrészeknél is
    • a berendezés magas fokú rendelkezésre állása az ellenőrzési feladat egyszerű átváltásával tételcsere esetén
    • választhatóan vörös vagy infravörös fényű beépített lámpával kaphatók
    Vision BVS E Advanced érzékelő
    Vision BVS E Advanced érzékelő

    A Vision BVS-E Advanced érzékelő erős igénybevételt jelentő, gyors alkalmazásokhoz készült. Biztosítja a Standard verzió összes szolgáltatását, valamint lehetővé teszi a helyzet 360°-os felismerését, és a különböző jellemzőket logikusan összekapcsolja.

  • Vision BVS E Universal érzékelő

    Széles alkalmazási körű mindenes

    Sokoldalú Vision BVS E Universal érzékelőink számos nagy teljesítményű, körvonalalapú képfeldolgozási eszközökkel rendelkeznek. Ezáltal minden forgási helyzetben lokalizálja, ellenőrzi és megszámlálja az alkatrészeket. Ennek során az alkatrészek irányultságát és pozícióját egy interfészen át továbbítja. Különösen megbízhatóan és precízen olvassa be a BVS E Universal a vonalkódokat és az adatmátrix kódokat. Az érzékelő akár a másodpercenkénti 40 kódos sebességre is képes.

    Jellemzők

    • Az alkatrészek irányultságának vagy pozíciójának ellenőrzése csökkenti az alkatrész-továbbítás költségeit
    • Minőség-ellenőrzés a szabad forgáshelyzetű alkatrészeknél is
    • a berendezés magas fokú rendelkezésre állása az ellenőrzési feladat egyszerű átváltásával tételcsere esetén
    • választhatóan vörös vagy infravörös fényű beépített lámpával kaphatók
    Vision BVS E Universal érzékelő
    Vision BVS E Universal érzékelő

    A Vision BVS-E Universal érzékelők alkalmazási köre igen széles: az összeszerelés és jelenlét érzékelésétől a kódok leolvasásán és hitelesítésén át egészen a jelentős igénybevétellel járó alkatrész-pozicionálásig terjed.

  • SmartCamera gyártási folyamatokhoz

    Nyomon követéshez, minőség-ellenőrzéshez és pozicionálási feladatokhoz

    A Balluff egyszerűen kezelhető SmartCamera BVS SC Machine Vision kamerája minden szükséges funkcióval rendelkezik a nyomon követési (traceability), a minőség-ellenőrzési és a pozicionálási feladatok vizuális megoldásához. A feladatokat (elemzés, keresés, mérés) egyedileg állíthatja össze, és az eredményeket rugalmasan továbbíthatja.

    A felszereltséghez az integrált tesztek elvégzéséhez, valamint a vizsgálatok áttekintéséhez és kiértékeléséhez szükséges funkciók is hozzátartoznak. Emellett az IO-Link termékek közvetlenül is vezérelhetők. A SmartCamera egyszerű, szoftveresen támogatott kezelése révén gyorsan beilleszthető a folyamatokba. Emellett a tetszőleges tesztcsomag generálásnak köszönhetően különösen rugalmasan bevethető.

    > Próbálja ki a BVS Demo eszközünket! (regisztráció szükséges)

    Jellemzők

    • intelligens adatkezelés a Profinet és az Ethernet/IP terhelésének korlátozására
    • egyszerű beépítés a gyártási környezetbe IO-Link-csatlakozással
    • biztonságos, ügyfélspecifikus eredménykezelés a vezérlés vagy a szerver felé
    • robusztus, az ipar számára megfelelő kivitel
    SmartCamera
    Nyomon követés SmartCamera segítségével

  • Ipari kamerák

    Változatos képfeldolgozási feladatok egyszerű megoldása

    A standardizált ipari kamerákkal lehetősége nyílik a képfeldolgozási feladatok megoldására automatizált környezetben, rugalmasan és saját felhasználási módjára szabva. A Balluff felhasználóbarát ipari kamerái tökéletes élességű képeket készítenek, és lehetővé teszik például robotok számára, hogy pontosan felismerjék és megfogják az automatizált gyártósorokon megjelenő objektumokat.

    A visszakövethetőség érdekében BVS CA ipari kameráink felismerik és ellenőrzik az objektumkódokat vagy objektumszövegeket, így Ön az ipari kamerákkal eleget tehet a szükséges igazolási kötelezettségeinek. Egyszersmind a gyártási folyamatot is optimalizálja. A nem megfelelő vagy sérült alkatrészeket a kamera használata mellett időben felismerheti és kiválogathatja. A Balluff ipari kamerái ily módon lehetővé teszik a minőségbiztosítást. Ezzel ügyfelei egyik központi elvárásának 100%-os minőségben tehet eleget.

    Különösen vonzó: Az átlátható BVS-Cockpit kezelőfelületen ipari kameráinkat bárki intuitív módon beállíthatja és egyszerűen kezelheti. Mindenfajta előképzettség nélkül.

    A Balluff ipari kamerái 1,6 megapixeles vagy annál nagyobb felbontású, színes vagy monokróm érzékelőkkel rendelkeznek. Az iparági követelményeknek megfelelő, robusztus kameraburkolat, a szabványosított C-Mount objektívcsatlakozó és a standard csatlakozó kábelek ideálissá teszik a kamerákat az automatizálásban történő használatra.

    Jellemzők

    • szabványosított adatinterfészek (GigE-Vision és USB3-Vision), valamint szabványosított GenICam programinterfész
    • beépített tároló- és FPGA-egység a beépített funkciók rugalmas hozzáigazításához
    • gyors adatfeldolgozás
    • IP67 védettségi osztály (a GigE-Vision változathoz)
    Ipari kamerák
    Ipari kamerák