Optische Identifikation
Optische Identifikation

Az objektumok biztonságos azonosítása és dekódolása

Az 1D és 2D vonalkódokkal történő optikai azonosítás az összetevők és objektumok azonosításának, illetve a berendezések és folyamatok hibamentes vezérlésének egy szokványos megoldása.

Ezen a területen szolgáltatásaink köre a rögzített kódleolvasó gépektől a mobil, kézi leolvasókon át a szabványos és az iparnak megfelelő alkalmazásokig terjed. Minden eszközünk lehetőséget nyújt az 1D- vagy a 2D- vonalkódok leolvasására.

A legfontosabb előnyök

  • a termékek és a szerelés megbízható nyomon követése (traceability)
  • helyszíni tanácsadás az egész világra kiterjedő forgalmazói hálózatunkkal
  • egyszerű üzembe helyezés


Felhasználási területek

  • Utóadagolási folyamatok (pl. Kanban-rendszerek) vezérlése, gyártás vezérlése
  • optikai szerszám-azonosítás

Termékcsalád

  • BVS-E Identification kódolvasó

    megbízható azonosítás kompakt házban

    A Balluff BVS E Identification kódolvasóval egyértelműen azonosíthatja a termékeket. Megbízhatóan beolvassa az 1D és 2D kódokat, valamint a tömeges kódokat. Ennek során az teljesen mindegy, hogy a kód címkével van-e felragasztva, vagy pedig nyomtatták, illetve lézerrel vagy más módon vitték fel a jelölést. A BVS E kódolvasó akár másodpercenként 40 alkalommal is beolvas minden kódot. A helyzet eltérései sem jelentenek akadályt, mivel az érzékelő ezeket egyszerűen kiegyenlíti.

    A tartalom ellenőrzése

    Annak biztosítására, hogy csak a megfelelő termékeket használják, a BVS E Identification kódolvasó ellenőrzi a kód tartalmát. Az érzékelő emellett „OCV” funkcióval is rendelkezik, amellyel a szövegek és karakterláncok ellenőrizhetők, például egy termék lejárati dátumának ellenőrzéséhez.

    A kódminőség kiértékelése

    A termékek biztonságos azonosításához a teljes folyamat során garantálni kell a kódminőség egyenletességét. A kód ehhez szükséges kiértékelését a Vision BVS E Identification kódolvasó az ISO szabvány szerint végzi el.

    Alkalmazások

    A Vision BVS E Identification kódolvasót a folyamatok során az összetevők azonosítására, illetve a csomagolás és gyártásvezérlés alatt a nyomon követésükre használják.

    Jellemzők

    • egyszerű, magától értetődő kezelés
    • több kód egyidejű biztonságos beolvasása
    • egyszerű csatlakoztatás a PLC-hez RS232- és Ethernet-interfészen keresztül
    • kompakt kialakítás
    • különféle optikák elérhetők
    • választhatóan vörös vagy infravörös fényű beépített lámpával kaphatók
    Vision BVS E Identifikation érzékelő
    Vision BVS E Identifikation érzékelő

    A BVS E Identification kódolvasóval egyértelműen azonosíthatja a termékeket. Függetlenül attól, hogy a terméket 1D vagy 2D kódokkal látta-e el. És attól is, hogy a kód címkén található, vagy pedig nyomtatva, lézerrel beégetve vagy közvetlenül a termékben elhelyezve készült.

  • SmartCamera Identification

    Nyomon követés egyszerű és rugalmas kezeléssel

    A Balluff egyszerűen kezelhető SmartCamera Identification kamerája minden szükséges funkcióval rendelkezik a nyomon követés (traceability) vizuális megoldásához.

    A SmartCamera kódokkal megbízhatóan azonosítja az objektumokat. A kamera 1D-, 2D-, illetve tömeges vagy közvetlenül jelölt kódokat, valamint karaktereket (OCR – Optical Character Recognition) is beolvas. Az eredmények szabványosított ipari interfészeken át továbbítódnak a fölérendelt rendszerekbe.

    A felszereltséghez az integrált tesztek elvégzéséhez, valamint a vizsgálatok áttekintéséhez és kiértékeléséhez szükséges funkciók is hozzátartoznak. Emellett az IO-Link termékek közvetlenül is vezérelhetők. A SmartCamera Identification egyszerű, szoftveresen támogatott kezelése révén gyorsan beilleszthető a folyamatokba. A kamerákat pedig tetszőleges tesztelési tervek létrehozásával teljesen rugalmasan használhatja.

    Jellemzők

    • intelligens adatkezelés a Profinet és az Ethernet/IP terhelésének korlátozására
    • egyszerű beépítés a gyártási környezetbe IO-Link-csatlakozással
    • biztonságos, ügyfélspecifikus eredménykezelés a vezérlés vagy a szerver felé
    • robusztus, az ipar számára megfelelő kivitel
    SmartCamera Ident
    Nyomon követés SmartCamera használatával

  • BVS HS-P kézi kódolvasó

    Ipari használathoz megfelelő kézi egység kiváló olvasási teljesítménnyel

    A Balluff BVS HS-P sorozatú kézi kódolvasója gyorsan és megbízhatóan beolvas minden szokványos 1D-, 2D- vagy tömeges vonalkódot a dokumentumokról, műanyag címkékről, táblákról vagy fém alkatrészekről. A robusztus olvasó a nagy olvasási teljesítményt kifejezetten felhasználóbarát kezeléssel kombinálja. Az olvasó IP65 védelmi szintet biztosít, és többszöri, betonra való leejtést is kibír akár 2 méter magasságból is, ezáltal megbízhatóan használható ipari, logisztikai és raktározási alkalmazásoknál.

    Mobil munkavégzés

    A vezeték nélküli bluetoothos verziók a kezelők számára maximális szabadságot kínálnak. Az adatok a bázisállomás akár 100 méteres körzetében is biztonságosan továbbíthatók.

    Sokoldalú használat

    A kézi kódolvasók számos területen használhatók: többek között utóadagolási folyamatok (pl. Kanban rendszerek) vezérlésére, gyártás vezérlésére, optikai szerszám-azonosításra, az összetevők nyomon követésére, minőség-ellenőrzésre és leltározásra (Kanban-rendszerek vezérlésére).

    Jellemzők

    • a leolvasás megbízható visszajelzése hangjelzéssel, valamint két zöld LED-del és zöld fénynek a leolvasott kódra való kivetítésével
    • intuitív célrendszer jól látható lézeres jelölőkerettel
    • egy feltöltés – akár 30 000 olvasás a lítium-ion akkuk révén
    • kis súlya és ergonomikus formája révén fáradságmentes munkavégzés
    • High-Density változatok: a nagy felbontású kódokat (max. 2,5 millió 1D esetén), illetve a nagyobb területeket (max. A4) akár 110 cm-es hatótávolsággal is beolvassa
    BVS HS-P kézi vonalkódolvasó
    BVS HS-P kézi vonalkódolvasó

    A Balluff BVS HS-P sorozatú kézi kódolvasója gyorsan és megbízhatóan beolvas minden szokványos 2D-, 1D- vagy tömeges vonalkódot. A robusztus olvasó a nagy olvasási teljesítményt kifejezetten felhasználóbarát kezeléssel kombinálja.

  • BVS HS-Q kézi kódolvasó

    Kézi olvasó sokoldalú használathoz a raktározás és logisztika terén

    A Balluff BVS HS-Q kézi kódolvasói minden szokványos 1D-, 2D- és tömeges vonalkódot, valamint postai kódot beolvasnak tetszőlegesen elforgatva, akár 40°-kal megdöntve és mozgás közben is. Még a nehezített körülmények (például kijelzők vagy enyhén tükröződő háttér) között végzett leolvasás sem jelent problémát. Az olvasók dokumentumokon vagy kódcímkéken található kódok beolvasására alkalmasak, és jó teljesítményt nyújtanak kedvező áron. A maximális beolvasási távolságuk 40 cm.

    Intuitív kezelés

    Az olvasó közvetlenül használható: csak irányítsa a kódra és aktiválja. A kód sikeres beolvasása után hangjelzés hallatszik, felvillan egy zöld LED az olvasón, amely a beolvasott kódra vetítődik. Ergonomikus formája és max. 200 g súlya révén fáradságmentes, kézkímélő munkavégzést tesz lehetővé.

    Sokoldalú használat

    A Balluff BVS HS-Q kézi olvasói számos területen használhatók: többek közt a belső logisztikában, a raktározási hely hozzárendelésében kézi raktározásnál, komissiózásban és a dokumentumok kezelésében.

    Jellemzők

    • automatikus hozzáigazodás a különböző leolvasási helyzetekhez
    • a leolvasás megbízható visszajelzése hangjelzéssel, valamint egy zöld LED-del és zöld fénynek a leolvasott kódra való kivetítésével
    • intuitív célrendszer jól látható kék LED-es jelöléssel
    BVS HS-Q kézi vonalkódolvasó
    BVS HS-Q

    A Balluff BVS HS-Q kézi kódolvasói minden szokványos 1D-, 2D- és tömeges vonalkódot, valamint postai kódot beolvasnak tetszőlegesen elforgatva, akár 40°-kal megdöntve és mozgás közben is.