Alimentation électrique

Megbízható és hatékony feszültségellátás

Egy- vagy háromfázisú, párhuzamos vagy soros kapcsolású, kapcsolószekrényhez, kompakt kialakítással automatához vagy mostoha körülményekhez közvetlenül a helyszínen – minden alkalmazást optimálisan ellátnak.

Nálunk a feszültségek és teljesítményszintek széles választékát megtalálja, és így a megfelelő hálózati eszközöket is a megbízható és hatékony feszültségellátáshoz. Heartbeat®-termékeink intelligens megoldásokat kínálnak előjelző figyelmeztetéssel. A kibővített diagnosztika IO-Link-csatlakozáson át használható a berendezéseken. Eszközeink CE/TÜV, UL vagy CCC tanúsítással rendelkeznek.

 

Termékcsaládok

  • Heartbeat® tápegységek

    Optimális és különösen hatékony tápellátás nagy igénybevételt jelentő automatizálási feladatokhoz

    Heartbeat® tápegységeink megbízható és hatékony tápellátást biztosítanak az érzékelők, aktorok, vezérlések és HMI-k számára. Speciálisan fejlesztve a nagy igénybevétellel járó, kritikus alkalmazásokhoz, hosszú élettartammal és diagnosztikai lehetőségekkel. Különösen magas minőségű összetevőkkel, hosszú élettartammal és beépített felügyelettel rendelkeznek.

    A Heartbeat® állapotjelző LED helyileg, három színnel jelzi az aktuális terhelési állapotot, a készülék használtsági fokát, valamint a tápegység maradék élettartamát. A digitális kimeneteken keresztül a riasztások, a terhelések és az élettartam felügyelhető.

    Heartbeat® tápegységeink extra keskeny beépítési formája lehetővé teszi a kapcsolószekrény helytakarékos kialakítását (IP20 védettségű házak). A decentralizált szerkezetű berendezéseknél közvetlenül a fogyasztóknál telepített IP67-változat ban szintén elérhetők.

    Jellemzők

    • 24 V, egyfázisú
    • 60, 120, 240 és 480 W
    • rövidzárlat 150%-os túlterheléssel
    • szabályozható kimeneti feszültség
    • a kimeneti feszültség különösen csekély maradék hullámossága
    • A Heartbeat® támogatja a megelőző karbantartást és az állapoton alapuló karbantartást (Ipar 4.0)
    Heartbeat® tápegységek
  • Heartbeat® tápegységek IO-Link interfésszel

    Optimális tápellátás a nagy igénybevételt jelentő automatizálási megoldásokhoz IO-Link kommunikációs interfésszel ellátott állapotdiagnosztikával

    IO-Link interfésszel rendelkező Heartbeat® tápegységeink megbízható és hatékony tápellátást biztosítanak az érzékelők, aktorok, vezérlések és HMI-k számára. Speciálisan fejlesztve a nagy igénybevétellel járó, kritikus alkalmazásokhoz, hosszú élettartammal és diagnosztikai lehetőségekkel. Különösen magas minőségű összetevőkkel, hosszú élettartammal és beépített felügyelettel rendelkeznek. A Heartbeat® állapotjelző LED helyileg, három színnel jelzi az aktuális terhelési állapotot, a készülék elhasználtsági fokát, valamint a a tápegység maradék élettartamát. A digitális kimeneteken keresztül a riasztások, a terhelés szintje és az élettartam adódik ki. Az IO-Link-interfészen keresztül részletes diagnosztikai és állapotinformációk kérhetők le az aktuális eszközről, az üzemi paraméterekről és az előzményekről.

    IO-Link interfésszel ellátott Heartbeat® tápegységeink extra keskeny beépítési formája lehetővé teszi a kapcsolószekrény helytakarékos-optimalizált kialakítását (IP20 védettségű házak). A decentralizált szerkezetű rendszereknél közvetlenül a fogyasztóknál használt IP67-változatok szintén elérhetők.

    Jellemzők

    • 24 V, egyfázisú
    • 60, 120, 240 és 480 W
    • rövidzárlat 150%-os powerboosttal
    • szabályozható kimeneti feszültség
    • a kimeneti feszültség különösen csekély maradék hullámossága
    • A Heartbeat® támogatja a megelőző karbantartást és az állapoton alapuló karbantartást (Ipar 4.0)
    • Minden Heartbeat®-információ elérhető a fölérendelt vezérlő- és diagnosztikai rendszerben IO-Linken keresztül
    • Optikai csatlakozó felület az IO-Link-kommunikációhoz
    • Az IO-Link-kommunikáció és a tápellátás galvanikusan el vannak választva
    Heartbeat® tápegységek IO-Link interfésszel
  • Hálózati tápegységek kapcsolószekrényhez

    Megbízható feszültségellátás a kapcsolószekrénybe való beépítéshez

    Növelje meg alkalmazásai teljesítményszintjét. A kapcsolószekrényekhez kifejlesztett, rövidzárlat ellen biztosított hálózati tápegységek tápellátást biztosítanak az automatizáláshoz. Szabadon választható 24, illetve 12...48 V-os feszültségükkel és a gép diagnosztikájához csatlakoztatható diagnosztikai kimeneteikkel az egész világon engedélyezettek.

    Jellemzők

    • egyfázisú vagy háromfázisú
    • 18…960 W, párhuzamosan kapcsolva 2,8 kW-ig
    • szabályozható kimeneti feszültség
    • Ready és riasztás-LED és -kimenet (digitális)
    • párhuzamos és soros üzemmód az alkalmazásokhoz való rugalmas hozzáigazításhoz (típusfüggően)
    • Class2-kivitelben is kapható
    • a kimeneti feszültség különösen csekély maradék hullámossága
    • nyitó irányú jelleggörbe vagy Hiccup-mód zárlat esetén
    • Fém vagy fém/műanyag házak
    Hálózati tápegységek kapcsolószekrényhez