Ipari BIS C RFID-rendszer
Ipari BIS C RFID-rendszer

Megbízható információáramlás a gyártáshoz

Alacsonyfrekvenciás BIS C RFID-rendszereink különösen nagy teljesítményűek és rugalmasak a szerszámok megbízható azonosításához a hűtő- és kenőanyagokban gazdag munkaterületeken. A pontos pozicionálás nem mindig szükséges. Számos adathordozó akár "az elhaladás" során is dinamikusan kiolvasható és írható.

Az LF (70/455 kHz) az első választás a szerszám-azonosításnál rövid hatótávolságok esetén. További használati terület emellett a szállítószalagos szerszámtovábbítás, az FTS- és raklapszállító rendszer, valamint a szereléstechnika és az üzemi eszközök szervezése.

A legfontosabb előnyök

  • az adathordozók és író-/olvasófejek széles választéka különböző alkalmazásokhoz és nehéz használati feltételekhez
  • kopásmentes, karbantartásmentes és a szennyeződésre érzéketlen
  • a kiértékelő egységben található, magas zavartűrést és biztonságos adatátvitelt garantáló speciális ellenőrzőszoftver valamennyi világszerte elérhető szokványos buszrendszerhez rendelkezésre áll
  • max. 8 kB memóriakapacitás

Rendszerösszetevők

  • LF adathordozók (70/455 kHz)

    Információk közvetlenül az objektumon – akár mostoha környezetekben is

    Az LF adathordozók a teljes gyártási folyamat során elkísérik a munkadarabot. Ennek során ezeket extrém feltételeknek, például magas hőmérsékletnek, fémes környezetnek vagy környezeti behatásoknak teszik ki.

    A Balluff adathordozói megállják a helyüket a magas követelményekkel: érzéketlenek a zavarásra fémes környezetben, nagy teljesítményűek hűtő- és kenőanyagokban gazdag területen, és ionmentesített vízben, autoklávban vagy akár vákuumban is bevethetők.

    Jellemzők

    • speciális adathordozók nagy választéka az ipar közel minden területére
    • robusztus, ipari használatra alkalmas, az időjárásnak és a hőmérsékleti behatásoknak ellenálló RFID-adathordozók
    • EEPROM-adathordozók 511, 1023 és 2047 byte memóriakapacitással
    • a 8 kB-os FRAM-adathordozók közel korlátlan számú írási/olvasási ciklust tesznek lehetővé
    • szerelési lehetőségek: ragasztás és csavarozás
    • 10 mm-es BIS C-122 Tool-ID adathordozók: a milliószor használt klasszikus mostanra világszerte elismert szabvánnyá vált
    • a kettős tekerccsel rendelkező sarok-adathordozók kiküszöbölik a raklapok elforgatását a raklap azonosításakor
    • a kódhordozó az ügyfél igényei szerint programozható
    BIS C adathordozó
  • LF író-/olvasófejek és antennák (70/455 kHz)

    Író-/olvasófejek sokoldalú alkalmazásokhoz

    Az ipari használathoz megfelelő kialakítású, alkalmazásspecifikus LF író-/olvasófejeink és antennák egyszerűen integrálhatók a berendezésbe. Az akár IP67 védettségű, robusztus házak megbízható használatot garantálnak mostoha környezetekben is.

    Szükség esetén a különböző verziók kábellel és dugós csatlakozással is elérhetők. A BIS V kiértékelőegységhez akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható. Az írási/olvasási hatótávolság függ az író-/olvasófej és az adathordozó használt kombinációjától, ezenkívül befolyásolják még az üzemeltetés jellege (statikus és dinamikus), a szereléshez használt anyagok és az, hogy mekkora szabad távolság van a fémektől.

    Jellemzők

    • speciális Tool-ID író-/olvasófej 14,5 mm átmérővel vagy M16 méretben fémbe való szoros beépítéshez
    • 1 m, 5 m és 10 m hosszú kábelekkel
    • a megfelelő működés biztosítása érdekében a kábeleket nem lehet rövidíteni
    • BCC0FCK csatlakozókábel szükséges a BIS V kiértékelőegységhez való csatlakozáshoz
    • egyedi ügyféligény szerinti kialakítások lehetségesek
    LF író-/olvasófejek és antennák (70/455 kHz)
  • LF író-/olvasófejek (70/455 kHz) beépített kiértékelőegységgel

    Minden egy házban

    Beépített kiértékelőegységgel rendelkező LF író-/olvasófejeink egy eszközben egyesítik: az antennát, az elektronikát és az interfészt. Az adathordozók egyszerű és gyors programozásához használhatja az ingyenes BIS Cockpit számítógépes szoftvert. Alternatívaként az adathordozók egy soros csatlakozóval rendelkező kiértékelőegységen, és a Balluff 007 protokollnak megfelelően is programozhatók.

    Jellemzők

    • BIS C-60R: a legegyszerűbb csak olvasható (írásvédett) rendszer az egyszerű alkalmazásokhoz
    • 8 bites információ kiegészítő komponensek nélkül párhuzamosan elérhető
    • a 0. címtől kezdve értékenként 3 byte-ot használ fel
    • az adathordozón elérhető többi byte más célokra is felhasználható (a megfelelő kiértékelőegységeknél)
    Író-/olvasófejek beépített kiértékelőegységgel
  • Hordozható LF író-/olvasókészülékek (70/455 kHz)

    Rossz fényviszonyok és mostoha környezetek esetén is megbízható

    A BIS C adathordozók mobil olvasására és írására tökéletesen alkalmasak az LF író-/olvasókészülékeink. Ezeket az eszközöket manuális minőség-ellenőrzés vagy a karbantartás elvégzésének dokumentálása közben használják.

    Az adatátvitel WLAN- vagy Bluetooth-kapcsolattal, illetve USB-kábelen keresztül történik. A mobil író-/olvasóeszközök 1D és 2D vonalkód-leolvasóval bővíthetők. Az eszközök rossz fényviszonyok és mostoha környezetek esetén is abszolút megbízható eredményeket szolgáltatnak.

    Jellemzők

    • Windows CE® V6.0 operációs rendszer
    • különféle antennaváltozatok érhetők el a kiválasztott adathordozótól függően
    • a hatótávolság az antennaváltozattól függ
    • a hálózati töltő és a kezelőceruza a szállítási csomag része
    • az alapkészülék a nagy teljesítményű Zebra Workabout Pro 4 mobil számítógép
    • előre telepített Balluff szoftver (SDK – szoftverfejlesztő készlet)
    • érintőképernyő nagy méretű, színes kijelzővel
    • opcionális tartozék: dokkolóállomás és pisztolymarkolat az ergonomikus munkavégzéshez
    • ügyfélspecifikus szoftver igény esetén
    Mobil író-/olvasóeszköz
  • LF kiértékelőegységek (70/455 kHz)

    Megbízható adatcsere a vezérléssel

    BIS V kiértékelőegységünkkel egyidejűleg akár négy író-/olvasófejet is működtethet kiértékelőegységenként. A frekvenciafüggetlen kialakításuk lehetővé teszi az összes frekvencia (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) kevert használatát. Ezáltal csupán egyetlen típusú kiértékelőegységre van szüksége, ami jelentősen leegyszerűsíti a raktározást. Ezenkívül az iparágtól független használat érdekében a kiértékelőegységek a világ valamennyi szokványos buszrendszeréhez elérhetők.

    Jellemzők

    • tökéletes EMC-t biztosító robusztus cinköntvényház
    • minden csatlakozó a frontoldalon egyszerűen hozzáférhető
    • a változtatható rögzítési koncepció révén szerelősínre és profilra is egyszerűen felszerelhető
    • LCD-kijelző és nyomógombok az egyszerű használatba vételhez
    • minden író-/olvasófej két LED segítségével jelzi az üzemi állapotát a kiértékelőegység felé
    • integrált IO-Link master port, amely az IO-Link-képes érzékelők és aktorok csatlakoztatására szolgál
    • webszerver a kényelmes távfelügyelethez
    • számos ismert vezérlésgyártótól származó modulok a gyors használatba vétel érdekében
    • beépített 2 portos Ethernet switch vonal- és gyűrűtopológiához
    • kis méretű és kompakt (172 × 48 × 62 mm)
    • USB-interfész a buszcsatlakozás nélküli gyors használatba vételhez
    • BIS Cockpit: az író-/olvasófejek interfésztől függetlenül PC-alapú szoftveres eszközzel paraméterezhetők
    • feszültségellátás robusztus 7/8”-os csatlakozóval mostoha ipari környezetekhez
    BIS C kiértékelőegység
  • LF adatcsatolók (70/455 kHz)

    A levegőinterfészek érintésmentes áthidalása

    A Balluff LF adatcsatolók maximális rugalmasságot biztosítanak. Az adatokat két levegőinterfészen keresztül továbbítják. Ennek során az adatokat rögzített adatkapcsolat helyett a két átjáró érintésmentes áthidalásai továbbítják.

    Az adatcsatolók ott kerülnek bevetésre, ahol a dupla mechanikus interfész elengedhetetlen, például forgóasztaloknál, cserélhető munkadarabtartóknál vagy fogókaroknál. Ezáltal leegyszerűsítheti berendezése kialakítását, és a gyors érintkezés révén növelheti (ami gyakorlatilag a szerszámcseréket jelenti) berendezése rendelkezésre állását.

    Jellemzők

    • az adatcsatolók hosszabbítókábelként működnek
    • karbantartásmentes átvitel, mechanikai kopás nélkül
    • gyors és biztonságos jelátvitel
    • különböző kábelhosszak: 1 m, 2 m és 5 m
    • egyszerű kábelezés pl. forgóasztalok, cserélhető présidomok stb. esetén.
    • a funkcionális lekérdezések megnövelése a korábban hozzá nem férhető helyeken is
    LF adatcsatolók (70/455 kHz)