Ipari BIS L RFID-rendszer
Ipari BIS L RFID-rendszer

A válasz az egyszerű azonosítási feladatokra

Alacsonyfrekvenciás RFID-rendszereink (RFID BIS L) olyan alkalmazásokhoz ideálisak, melyeknél csak azonosítás és minimális adatfeldolgozás történik.

A nyomon követésnél gyakran csak egy (írásvédett) jelölés szükséges. A 125 kHz-es rendszerek 100 mm-es hatótávolságig megbízhatóan működnek, és relatív semlegesen viselkednek a különféle anyagokkal, például vízzel, textillel, fával vagy alumíniummal szemben.

A legfontosabb előnyök

  • Az adathordozók tárolási mérete 192 byte-ra van korlátozva
  • Kisebb adatmennyiségek továbbítására
  • Az adathordozók áttekinthető portfóliója
  • Kevésbé mostoha környezeti feltételek melletti használatra
  • 5 byte-os, csak olvasható, egyértelmű Unique ID
  • Írásvédett (a manipulációkkal szemben védett) adathordozók is elérhetők

Rendszerösszetevők

  • LF adathordozók (125 kHz)

    Az információk közvetlenül a munkadarabnál elérhetők

    Az LF adathordozók a teljes gyártási folyamat során elkísérik a munkadarabot. Ha az alkalmazás kialakítása során nagy számú címkére van szükség, akkor a Balluff adathordozói (RFID BIS L) kedvező árú és megbízható választások. Ezek közül néhány csak olvasható kivitelű, ami kizárja a manipulációk lehetőségét és nagy fokú adatbiztonságot garantál.

    Jellemzők

    • kerek adathordozók különböző méretekben: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
    • kémiailag ellenálló üveg adathordozók, 13 × 3 mm
    • csak olvasható adathordozók (3 vagy 5 byte) vagy írható/olvasható változatok (192 byte)
    • szerelési lehetőségek: ragasztás és csavarozás
    • az írásvédett adathordozóknak két változata érhető el: rögzített 5 byte-os egyszeri „Unique ID” vagy az ügyfél igényei alapján egyedi adatokkal programozható 3 byte-os változat
    BIS L adathordozók
  • LF író-/olvasófejek és antennák (125 kHz)

    Az adathordozók kommunikációs partnere

    Az ipari használathoz megfelelő kialakítású, alkalmazásspecifikus LF író-/-fejeink és antennáink egyszerűen integrálhatók a berendezésbe.

    A BIS V kiértékelőegységhez akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható. Szűk helyviszonyokhoz rendelkezésre állnak különösen kis méretű M12 vagy M18 olvasófejek integrált kiértékelő elektronikával.

    Ahol a nyomon követéshez csak egy azonosítóra (read-only) van szükség, oda az IO-Link-interfésszel felszerelt olvasófejeket kínáljuk.

    Jellemzők

    • az akár IP67 védettségű, robusztus házak megbízható használatot garantálnak mostoha környezetben is
    • a hatótávolság az író-/olvasófej és az adathordózó aktuális kombinációjától függ (a részleteket lásd az érintett író-/olvasófej adatlapján)
    • csatlakoztatás M12-es dugós csatlakozóval, max. 50 m kábelhosszig
    • lapos beépítési formák elérhetők
    LF író-/olvasófejek és antennák (125 kHz)
  • LF író-/olvasófejek (125 kHz) beépített kiértékelőegységgel

    Olvasás és kiértékelés egyetlen egységgel

    A beépített kiértékelőegységgel rendelkező LF író-/olvasófejeink az antennát, az elektronikát és az interfészt egyetlen házban egyesítik.

    Az egyszerű telepítés időt takarít meg és csökkenti a költségeket. Egyes olvasófejek szűk beépítési feltételekhez is megfelelőek. A befoglalt elektronikával rendelkező speciális változatok a legkülönfélébb helyekre is beépíthetők. És a robusztus, IP67 védettségű ház mostoha környezetben is megbízható működést garantál.

    Jellemzők

    • elérhető interfészek: párhozamos és soros (RS232, RS422)
    • kiegészítő kiértékelőegység szükségtelen
    • a közvetlenül az olvasóegység fején található állapotkijelzők megkönnyítik a használatbavételt és minimalizálják a leállásokat
    LF író-/olvasófejek (125 kHz) beépített kiértékelőegységgel
  • LF kézi egységek (125 kHz)

    Mobil adatrögzítés – egyszerű és kényelmes

    Az LF kézi egységeink tökéletesen illeszkednek a BIS L adathordozók mobil leolvasásához és írásához. Ezeket az eszközöket manuális minőség-ellenőrzéshez vagy a karbantartás elvégzésének dokumentálásához lehet használni.

    A Balluff kézi készülékei adatátvitelhez WLAN-t, Bluetooth-kapcsolatot vagy vezetékes USB-csatlakozást használnak. Modulárisan bővíthetők 1D vagy 2D vonalkódolvasóval, továbbá rossz fényviszonyok és mostoha környezetek esetén is abszolút precízek és megbízhatóak.

    Jellemzők

    • Windows CE® V6.0 operációs rendszer
    • a kiválasztott adathordozóknak megfelelően különböző antennák állnak rendelkezésre
    • a hatótávolság az antennaváltozattól függ
    • a hálózati töltő és a kezelőceruza a szállítási csomag része
    • az alapkészülék a nagy teljesítményű Zebra Workabout Pro 4 mobil számítógép
    • előre telepített Balluff szoftver (SDK – szoftverfejlesztő készlet)
    • érintőképernyő nagy méretű, színes kijelzővel
    • opcionális tartozék: dokkolóállomás és pisztolymarkolat az ergonomikus munkavégzéshez
    • ügyfélspecifikus szoftver igény esetén
    LF kézi egységek (125 kHz)
  • LF kiértékelőegységek (125 kHz)

    Kompakt kiértékelőegység minden frekvenciához

    BIS V kiértékelőegységünkkel egyidejűleg akár négy író-/olvasófejet is működtethet kiértékelőegységenként. A frekvenciafüggetlen kialakításuk lehetővé teszi az összes frekvencia (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U) kevert használatát. Ezáltal csupán egyetlen típusú kiértékelőegységre van szüksége, ami jelentősen leegyszerűsíti a raktározást. Ezenkívül az iparágtól független használat érdekében a kiértékelőegységek a világ valamennyi szokványos buszrendszeréhez elérhetők.

    Jellemzők

    • tökéletes EMC-t biztosító robusztus cinköntvényház
    • minden csatlakozó a frontoldalon egyszerűen hozzáférhető
    • a változtatható rögzítési koncepció révén szerelősínre és profilra is egyszerűen felszerelhető
    • LCD-kijelző és nyomógombok az egyszerű használatba vételhez
    • minden író-/olvasófej két LED segítségével jelzi az üzemi állapotát a kiértékelőegység felé
    • integrált IO-Link master port, amely az IO-Link-képes érzékelők és aktorok csatlakoztatására szolgál
    • webszerver a kényelmes távfelügyelethez
    • számos ismert vezérlésgyártótól származó modulok a gyors használatba vétel érdekében
    • beépített 2 portos Ethernet switch vonal- és gyűrűtopológiához
    • kis méretű és kompakt (172 × 48 × 62 mm)
    • USB-interfész a buszcsatlakozás nélküli gyors használatba vételhez
    • BIS Cockpit: az író-/olvasófejek interfésztől függetlenül PC-alapú szoftveres eszközzel paraméterezhetők
    • feszültségellátás robusztus 7/8”-os csatlakozóval mostoha ipari környezetekhez
    BIS L kiértékelőegység
  • LF adatcsatolók (125 kHz)

    Biztonságos adattovábbítás levegőinterfészen keresztül

    A Balluff LF adatcsatolók maximális rugalmasságot biztosítanak. Az adatokat két levegőinterfészen keresztül továbbítják. Ennek során az adatokat rögzített adatkapcsolat helyett a két átjáró érintésmentes áthidalásai továbbítják. Az adatcsatolók ott kerülnek bevetésre, ahol a dupla mechanikus interfész elengedhetetlen, például forgóasztaloknál, cserélhető munkadarabtartóknál vagy fogókaroknál. Így lehetővé válnak a funkciólekérdezések az eddig hozzáférhetetlen helyeken is.

    Jellemzők

    • karbantartásmentes átvitel, mechanikai kopás nélkül
    • gyors és biztonságos jelátvitel
    • különböző kábelhosszak: 1 m, 2 m és 5 m
    LF adatcsatolók (125 kHz)