Az információk közvetlenül az objektumon elérhetők
Az adathordozók a teljes gyártási folyamat során elkísérik a munkadarabot. Ennek során részben extrém körülményeknek, pl. magas hőmérsékletnek, fémes környezetnek és környezeti behatásoknak is ki vannak téve. A HF adathordozóink ilyen környezetekben is megállják a helyüket a magas követelményekkel szemben. A Balluff széleskörű kínálatában mindig megtalálható a különböző adottságokhoz legjobban megfelelő termék.
Jellemzők
- passzív adathordozók: az adatok és a szükséges energia átvitelét az író-/olvasófejről induktív csatolás biztosítja
- minden adathordozó egy egyértelmű azonosítószámmal (Unique ID) rendelkezik, amely csak olvasható, és nem módosítható
- ISO-15693 kompatibilis rendszere miatt világszerte használható
- EEPROM adathordozók max. 992 byte-os memóriával
- FRAM adathordozók max. 128 kB memóriával és szinte korlátlan számú kiolvasási ciklussal
- felszerelés ragasztással és csavarozással
- magas, akár IP68/69K fokú védelem
- a legkülönfélébb jellemzők, pl. felszerelés fémre, magas hőmérséklet stb.
- időben kritikus alkalmazásokhoz: a Balluff nagy sebességű adathordozók akár nyolcszor gyorsabbak, mint az ISO 15693
- speciális sarok-adathordozók olyan továbbítórendszerekhez, ahol az adatok két oldalról írhatók/olvashatók
- az adathordozók kis méretekben is elérhetők
- a csavaros kódhordozók egyszerűen az objektumra rögzíthetők és gyorsan leválaszthatók