Ipari BIS U RFID-rendszer
Ipari BIS U RFID-rendszer

Dinamikus feldolgozáshoz nagy leolvasási távolsággal

A Balluff UHF-rendszerei az automatizálási folyamatokban garantálják az adatok transzparenciáját és nyomon követhetőségét. Az UHF a folyamatokon átívelő azonosítási megoldások szabványosított technológiája.

A segítségükkel a címkén szereplő információk gyorsan leolvashatók és a biztonságos adatátvitel tartósan megvalósítható. A decentralizáltan tárolt termék- és folyamati adatok lekérdezésével az UHF az anyagmozgatás minden fázisában a nyomkövetési alkalmazások központi eleme. Ez biztosítja az adatok folyamatos transzparenciáját a teljes szállítási láncban.

A legfontosabb előnyök

  • problémamentes integráció az alkalmazásokba a világszerte használt szabványos interfészeken keresztül
  • megfelel a globális ISO 18000-6C szabványnak, valamint az EPC Gen2 Class1 előírásainak
  • az adathordozók és antennák sokoldalú kombinációs lehetősége révén rugalmasan alkalmazható
  • akár 6 m vagy még nagyobb hatótávolság
  • a láncba köthetőség révén számos adathordozóról (címkéről) egyidejűleg fogadhat adatokat
  • a klasszikus vezérlőrendszerekhez buszcsatlakozókkal kapcsolódik, fölérendelt IT-rendszerekhez is használható
  • teljesen személyre szabott rendszermegoldások is kialakíthatók
  • a tartozékok széles kínálata áll rendelkezésre a különféle alkalmazásokhoz való egyszerű integráció érdekében

Rendszerösszetevők

  • UHF adathordozók (860/960 MHz)

    Biztonságosan észlelhető címkék mostoha környezetekhez

    Az adathordozók vagy címkék az azonosítandó objektumot jelzik, és ezt olvasható, írható és jelszóval védhető kiegészítő információkkal látják el. Tárolja a termék-, folyamat- és minőségadatokat, és így megbízható információkat szállít a termék életciklusáról.

    Modern UHF-adathordozóink megfelelnek a legszigorúbb ipari követelményeknek: ellenállnak a magas hőmérsékletnek, nedvességnek, vegyi anyagoknak, és még fémes környezetben is megbízhatóan érzékelnek.

    A vonalkóddal szemben az RFID-címkék optikai látótávolságú kapcsolat nélkül is olvashatók, így a szennyeződéssel szemben is érzéketlenek. A passzív adathordozókhoz szükséges energiát az író-/olvasófejen keresztül induktív csatolással, illetve az antennából kisugárzott elektromágneses hullámokból nyeri.

    Jellemzők

    • széles termékportfólió különféle kivitelekkel, méretekkel és használati lehetőségekkel
    • minden adathordozó egyedi, nem módosítható azonosítószámmal (TID), valamint egyedileg programozható EPC-vel (Electronic Product Code) rendelkezik
    • világszerte elismert ISO 18000-6C szabvány, illetve EPC Gen2 Class1
    • szabadon írható kiegészítő felhasználói memóriaterület akár 112 byte méretig
    • egyes adathordozó-változatok kiegészítő jelszóvédelemmel
    • szerelési lehetőségek: ragasztás, öntés, csavarozás
    • közvetlenül a fémre szerelhető változatok elérhetők
    • nagyon kedvező árú öntapadó, a terméken maradó, intelligens címkék érhetők el egyszeri felhasználáshoz
    • különböző ipari követelményeknek lehet megfelelni a megfelelő adathordozó kiválasztásával
    • optimális összehangolás az olvasórendszerekkel
    • az alacsony költségű címkékkel mérési alkalmazások is megvalósíthatók
    • speciális szilikonmentes adathordozók az autóiparhoz
    • 220 °C-ig hőálló, speciális címékék
    • ügyfélspecifikus, testreszabott változatok is elérhetők
    UHF adathordozók (860/960 MHz)
  • UHF író-/olvasófejek és antennák (860/960 kHz)

    Kommunikáció levegőinterfészen keresztül

    Az UHF író-/olvasófejeink és antennáink skálázhatók és lehetővé teszik az azonosítási feladatok rugalmas tervezését és megvalósítását, pl. szállítópályák vagy kapuk esetében. Különféle kivitelek állnak rendelkezésre az eltérő hatótávolságokhoz és alkalmazásokhoz. A hatótávolság az alkalmazott író-/olvasófejek, illetve antennák és adathordozók kombinációjától, valamint a kiértékelőegység konfigurációjától függ.

    Jellemzők

    • több frekvenciatartomány-változat: EU (865–868 MHz) és US (902–928 MHz)
    • mostoha környezetben is megbízható működés a robusztus, akár IP67-es védettségű háznak köszönhetően
    • a közvetlenül az író-/olvasófejen található állapotkijelzők megkönnyítik az üzembe helyezést és minimalizálják az állásidőket
    • az író-/olvasófej Auto-Set-Up funkciója lehetővé teszi a másodpercek alatti üzembe helyezést és konfigurálást
    • csatlakoztatás koaxiális kábellel (max. 10 m) vagy M12-es dugós csatlakozóval, max. 50 m kábelhosszig
    • cirkulárisan polarizált az adathordozók helyzettől messzemenően független érzékeléséhez
    • akár 6 m vagy még nagyobb leolvasási távolság is lehetséges
    • az író-/olvasófejek és antennák közvetlenül fémre rögzíthetők
    • a BIS V kiértékelőegységhez akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható
    • a BIS U-602x kiértékelőegységhez akár négy antenna is csatlakoztatható
    UHF író-/olvasófejek és antennák (860/960 kHz)
  • Hordozható UHF író-/olvasókészülékek (860/960 MHz)

    Az adatok gyors, kényelmes és mobil észlelése

    A mobil UHF író-/olvasókészülékeinket BIS U adathordozók mobil olvasásához és írásához terveztük. Ezeket az eszközöket manuális minőség-ellenőrzés vagy a karbantartás elvégzésének dokumentálása közben használják.

    A Balluff kézi készülékei adatátvitelhez WLAN-t, Bluetooth-kapcsolatot vagy vezetékes USB-csatlakozást használnak. Modulárisan bővíthetők 1D vagy 2D vonalkódolvasóval, továbbá rossz fényviszonyok és mostoha környezetek esetén is abszolút precízek és megbízhatóak.

    Jellemzők

    • Windows CE® V5.0 operációs rendszer
    • lineáris pol. antenna
    • a hálózati töltő és a kezelőceruza a szállítási csomag része
    • az alapkészülék a nagy teljesítményű Zebra Workabout Pro 4 mobil számítógép
    • előre telepített Zebra/Motorola demó szoftver
    • ideális rossz fényviszonyok és mostoha környezetek esetén
    • érintőképernyő nagy méretű, színes kijelzővel
    • opcionális tartozék: dokkolóállomás és pisztolymarkolat az ergonomikus munkavégzéshez
    • ügyfélspecifikus szoftver igény esetén
    Hordozható UHF író-/olvasókészülékek (860/960 MHz)
  • UHF kiértékelőegységek (860/960 MHz)

    Az adatok egyszerű és megbízható érzékelése, feldolgozása és továbbítása

    Frekvenciafüggetlen BIS V kiértékelőegységünk leegyszerűsíti a raktározást. Rugalmasan alkalmazható és lehetővé teszi az összes termékcsalád vegyes üzemmódját (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). BIS V egységenként egyidejűleg akár négy író-/olvasófejet is működtethet egy-egy kiértékelőegységen. Így az iparágtól független használathoz valamennyi világszerte elismert buszrendszer rendelkezésre áll.

    Jellemzők

    • BIS U-602x nagy teljesítményű, nagy hatótávolságú alternatíva akár 6 méteres vagy nagyobb hatótávolságig
    • tökéletes EMC a robusztus cinköntvény háznak köszönhetően
    • minden csatlakozó a frontoldalon egyszerűen hozzáférhető
    • egyszerű üzembe helyezés az LCD-kijelzőnek és a nyomógomboknak köszönhetően
    • minden író-/olvasófej két LED segítségével jelzi az üzemi állapotát a kiértékelőegység felé
    • különböző BIS U kivitelek az országnak megfelelő használathoz tanúsítvánnyal ellátva
    • integrált IO-Link master port, amely az IO-Link-képes érzékelők és aktorok csatlakoztatására szolgál
    • webszerver a kényelmes távfelügyelethez
    • gyorsan használatra kész, mert sok elterjedt vezérlésgyártó eszközeihez állnak rendelkezésre funkcionális elemeinek
    • USB-interfész a buszcsatlakozás nélküli gyors üzembe helyezéshez
    • BIS Cockpit: az író-/olvasófejek interfésztől függetlenül PC-alapú szoftveres eszközzel paraméterezhetők
    • UHF konfigurációs eszköz (UHF-Manager) az üzemeltetéshez szükséges valamennyi paraméter kényelmes beállításához
    BIS U kiértékelőegység