Biztonsági I/O modulok
Safety over IO-Link – biztonság egyszerűbben, mint valaha
Biztonság
Az automatizálás biztonságot teremt. A biztonság a megbízhatóságon alapul. A Balluff minőség különösen nagy megbízhatóságot garantál: sokoldalú, a gépeket megbízhatóvá és így biztonságossá tevő megoldásokkal. Biztonsági érzékelőink a biztonsági vezérléstechnikával együtt innovatív koncepciókat tesznek lehetővé gépének biztonsága érdekében. Mindezt változatlan minőségben, amely évekig kitart. Így a Balluff automatizálási biztonsági koncepciója folyamatosan növekvő számú terméket és komponenst tartalmaz, amelyek hozzájárulnak az emberre és gépre leselkedő veszélyek minimalizálásához és az információk biztonságos feldolgozásához. Ezek a komponensek teljesen egyszerűen integrálhatók a gépek vezérlésébe.
Nem kérdés: az iparban nagy fontossággal bír a gépek és berendezések magas fokú hatékonysága és termelékenysége. Az ember, a gép és a munkakörnyezet védelme alapvető. Az érzékelők és az automatizálás specialistájaként mi nem csak törekszünk arra, hogy érzékelőink működjenek. Számunkra mértékadó az is, hogy ipari biztonságtechnikánk szigorú előírásoknak is megfeleljen. A biztonsági koncepcióknak ugyanis mindig ki kell elégíteniük a legmagasabb elvárásokat ott, ahol az ember közvetlen kapcsolatban van a géppel. Ha a kockázatok és hibák nem zárhatók ki teljes mértékben, akkor is minimalizálni kell őket és optimális biztonsági koncepciót kell kidolgozni. A Safety over IO-Link révén a Balluff egyszerűen integrálható biztonsági megoldást kínál az Ön automatizálási feladata számára.
A Safety over IO-Link hatékony egységes rendszerben egyesíti az automatizálást és a biztonságot. Alapja az univerzális IO-Link interfész: Egy biztonsági protokollt modulálnak fel egy háromeres vezetékre, ez a protokoll teszi lehetővé a kommunikációt és az információcserét a biztonsági I/O modul és az IO-Link master között. A Safety over IO-Link nyitott az érzékelők szintje felé: A Profisafe biztonsági hubra ugyanis akár Balluff biztonsági komponensek, akár más gyártók M12-es standard kábellel ellátott biztonsági eszközei csatlakoztathatók.
A biztonsági hubon keresztül összesen tizenkét biztonsági bemenet és két biztonsági kimenet áll rendelkezésre. A modul a be- és kimenetek tápellátására összesen 8 A áramot tud biztosítani. A maximális reakcióidő 20 milliszekundum körüli. A biztonsági hub egy biztonsági I/O modul, amelyen keresztül az olyan standard komponensek is kötegelhetők, mint az egyszerű bináris érzékelők. Az IO-Link master biztonsági vonatkozású kommunikációja a Profinethez való Profisafe-en keresztül zajlik. A biztonsági vonatkozású információk egy tunneling eljárással a masteren keresztül közvetlenül a vezérlésre kerülnek. Az így megvalósított megoldások a legmagasabb szintű biztonsági követelményeket is kielégítik PLe/SIL3 szintig.
Safety over IO-Link biztonsági koncepciónk egyesíti az IO-Link olyan bevált előnyeit, mint a megbízható, rugalmas információcsere, az adattovábbítás az összes szinten át, az egyszerű csatlakoztatás és az univerzális, szabványos interfész a Profinethez való Profisafe-en keresztüli biztonsági vonatkozású kommunikációval.
A biztonságtechnika integrálása még sohasem volt ilyen egyszerű. Az IO-Link masterre csak a biztonsági I/O modul csatlakozik, erre közel valamennyi biztonsági eszköz rákapcsolható. A paraméterezés központilag, a vezérlésen keresztül történik. A biztonsági koncepció paraméterkészletei egyszerűen átvihetők további gépekre és a teljes berendezésre. Ezen kívül a rendszer gyorsan és egyszerűen hozzáilleszthető a megváltozott követelményekhez.
Az ipari biztonságtechnikai megoldás leegyszerűsíti a rendszer felépítését és az egységes M12-es csatlakozó kábelek révén időt és költséget takarít meg a kábelezésben. Az IP67-es biztonságtechnika közvetlenül a terepen történő telepítése kisebb kapcsolószekrények használatát és karcsúbb berendezéskoncepciók kialakítását teszik lehetővé.