Optoelektronikus védőberendezések
Optoelektronikus védőberendezések

Biztonságos személyvédelem az ember és a gép közötti interakciók számára

A rugalmas gyártás magas követelményeket támaszt a biztonsággal szemben, ha az automatizált folyamatban ember és gép működik együtt. Ugyanis ez az együttműködés például a gépteremben nem veszélyeztetheti a munkatársak biztonságát. Az optoelektronikus védőberendezések, pl. a Balluff biztonsági fényfüggönyei nagy rugalmasságot lehetővé tevő biztonságos megoldásokat kínálnak. További előny: A több, egymással párhuzamos irányú fénysugárból álló fényfüggönyök alkalmazása révén hely is megtakarítható, hiszen nincs szüksége költséges védőkerítésekre vagy több külön fénysorompó összekapcsolására.

Érintés nélkül működő védőberendezések

Az optoelektronikus védőberendezések mindig alkalmazásra kerülnek, ha a kezelőnek bele kell nyúlnia a gyártási folyamatba, ezért óvintézkedést kell tenni a berendezésekből és a gépekből kiinduló veszélyek ellen. Az érintés nélkül működő védőberendezések infravörös fény segítségével észlelik az emberi mozgást a berendezés adott védelmi területén belül. A Balluff biztonsági fényfüggönyei ujj-, kéz- (vagy fényrácsként) testvédelmi célú kialakításúak lehetnek. Minél sűrűbb a fénysugarak hálózata, annál nagyobb az észlelési képesség felbontása, így a Balluff érintés nélkül működő védőberendezései egészen kis testrészek biztos felismerését is lehetővé teszik. Ha a személy a meghatározott védelmi területen mozog, akkor a biztonsági fényfüggöny azonnal leállási parancsot kezdeményez, és a berendezés biztonság szempontjából kritikus összes mozgása leállítható.

A biztonsági funkció fényfüggönnyel gyorsabban megvalósítható, mint több egyedi fénysorompóval. Ugyanis csak egy egységet kell felszerelni, míg a fénysorompók esetében több külön eszközt. Így a csatlakoztatás is könnyebb. Ehhez csatlakoztassa a biztonsági fényfüggönyt pl. egyszerűen az IO-Link masterhez kapcsolódó biztonsági Safety over IO-Link modulhoz. Ezzel máris létrejött a biztonsági funkció. Ugyanakkor költség is megtakarítható, mert a csatlakozástechnika szabványos M12-es dugaszolható csatlakozókat használ.

Biztonságos és helytakarékos

Az érintés nélkül működő védőberendezések anélkül teszik lehetővé a megbízható személyvédelmet, hogy területet kéne feláldozni védőkerítések céljára. Ugyanis az optoelektronikus védőberendezések, pl. biztonsági fényfüggönyeink használata esetén nincs szükség azokra a fix telepítésű, nagy helyigényű szerkezetekre, amelyek normál esetben megakadályozzák személyek veszélyzónákba való belépését. A Balluff biztonsági fényfüggönyei rugalmasan használhatók és gazdaságosak. Egyidejűleg magas fokú manipuláció elleni védelmet is nyújtanak.

Az emberekről van szó

A teljesen automatikus kezelési folyamatok különösen nagy kockázatokat jelentenek az emberek számára. Ezért fontos, hogy a biztonsági fényfüggönyök különbséget tegyenek az emberek és az anyagáramlás között. Ahhoz például, hogy a robot anyagellátása megbízható legyen, biztonsági fényfüggönyeink az anyagzsilipelésnél is használhatók. Ott a biztonsági funkció átmenetileg áthidalódik (ez az úgynevezett muting), amikor anyag szállítása történik a védett területen keresztül. Ennek ellenére a biztonság fennmarad, ha egy személy nem tervezetten a védett területre lép.

A legfontosabb előnyök

  • ujj-, kéz- és testérzékelés az ember és gép közötti gyors interakció érdekében
  • definiált védett terület infravörös védőmezővel – akár PLe/SIL3 biztonsági alkalmazásokhoz is megfelelő
  • biztonságos gépleállítás biztonság szempontjából kritikus alkalmazások esetén
  • jobb helykihasználás a védőkerítések megspórolása miatt
  • nagyfokú védelem a manipulációval szemben