Biztonsági vészleállító
Biztonsági vészleállító

Gépek megbízható lekapcsolása veszély esetén

A vállalkozások felelősségi körébe tartozik az automatizált gépek és berendezések biztonságos üzemeltetése. Annak biztosítására, hogy a gép veszélyeztetése vészhelyzet esetén is elkerülhető vagy csökkenthető legyen, biztonsági vészleállítókat (vészkikapcsolókat) kell alkalmazni. A berendezésekben kiegészítő védőintézkedésként mindig rendelkezésre kell állnia egy vészleállító berendezésnek – telepítés, üzem vagy karbantartás esetén is. Attól függetlenül, hogy ezt a funkciót vészkikapcsolásnak (az energia kikapcsolása) vagy vészleállításnak (a veszélyes folyamat vagy mozgás leállítása) nevezik.

A biztonsági vészleállítóknak egyszerűen elérhetőeknek kell lenniük, mindig működőképesen rendelkezésre kell állniuk, és azonnal biztosítaniuk kell a gép biztonságos állapotát. Jól látható biztonsági vészleállítóink veszély esetén azonnali vészleállítási funkciót kezdeményeznek. Ebből kifolyólag kiválóan alkalmazhatók a dolgozók és a berendezések védelmére.

Termékcsaládok

  • Vészleállító berendezés

    Vészleállítás – amikor fontossá válik

    A vészleállító nyomógombok, ill. kapcsolók biztosítják, hogy a gépek és berendezések maguktól ne indulhassanak újra. A legtöbb esetben valamely áramkör megszakítása a gép leállásához vezet. Az alkalmazás peremfeltételeitől és a vonatkozó előírásoktól függően a vészleállító rendszereket különböző stopkategóriákba osztják.

    Az energiaellátás azonnali megszakítása (0. stopkategória)

    Amennyiben a felhasználók számára nem jelent egyéb kockázatot, az energiaellátás azonnal megszakításra kerül.

    Vezérelt leállítás (1. stopkategória)

    Olyan esetekben, amikor az áramellátás ellenőrizetlen megszakítása veszélyes helyzetet idézhet elő, például fékezési folyamatok esetén, először a berendezés biztonságos állapotba állítása történik, és csak utána következik az energiaellátás megszakítása.

    Biztonsági vészleállítók a legmagasabb biztonsági követelményekre

    A Balluff biztonsági vészleállítói a nemzetközi szabványok szerinti legmagasabb biztonsági követelményeknek is megfelelnek, és egyszerűen, biztonságosan integrálhatók a berendezésekbe.

    A jellemzők

    • az energiaellátás biztonságos lekapcsolása
    • az IEC 60947-5-1 szabvány K jelű függeléke szerinti kényszernyitás
    • dugaszolható csatlakozás M12-es (5 pólusú) dugóval
    • gombafejű nyomógomb elforgatható reteszeléssel
    • magas védelmi szint porral és vízzel szemben
    • kompakt ház, egyszerű szerelés
    Vészleállító berendezés