Biztonsági zárva tartó berendezések
Biztonsági zárva tartó berendezések

Biztonsági zárva tartó berendezések gépek és berendezések számára

Záródik, illeszkedik, tart – mégpedig 1000–2500 N zárva tartó erővel. A Balluff zárva tartó és reteszelő berendezései biztosítják valamennyi szakterület gépei és berendezései számára védőberendezéseik védettségét. A zárva tartó berendezések PLe/SIL3 szintig használhatók biztonsági alkalmazásokhoz és intelligens megoldást jelentenek a veszélyes területekhez való ellenőrizetlen hozzáférés megakadályozására. Zárva tartó berendezéseink segítik az ember és a gép védelmét, magas kódolási fokuk pedig erős manipuláció elleni védelmet biztosít.

A működési elvek nagy választéka révén a Balluffnál széles alkalmazási tartomány érhető el. Nálunk ugyanúgy megtalálja az elektromechanikus, mint a transzponderkódolású zárva tartó berendezéseket. Jó tudni, hogy a LED-es kijelzővel ellátott robusztus házak mostoha környezetben is helytállnak. Ez megkönnyíti a megfelelő megoldás kiválasztását.

A gép biztonságos lekapcsolása

Ha a mozgatható védőberendezések, pl. védőajtók vagy -fedelek nincsenek megfelelően zárva, akkor a gép üzembe helyezése nem lehetséges. A Balluff biztonsági zárva tartó berendezések kialakítása azonban olyan, hogy képesek adott mértékű eltérés kiegyenlítésére (pl. ha az ajtó „leszáll” vagy nem megfelelően van vezetve).

RFID védelem manipuláció ellen

Az RFID felügyeletnek köszönhetően az érintés nélküli transzponderkódolású zárva tartó berendezések különösen jól védenek manipuláció ellen. Transzponderkódolású zárva tartó berendezések esetében a manipuláció elleni magas fokú védelmet az RFID transzponder érzékelő általi egyértelmű azonosítása biztosítja. Az érzékelők továbbá érzéketlenek a védőberendezéseken fellépő vibráció és holtjáték ellen.

Elektromechanikus zárva tartó berendezések

Az elektromechanikus változatok esetében a mechanikai ellendarab különleges formája révén jelentősen csökken a biztonsági funkció megkerülésének veszélye. Ezen túlmenően a kapcsolófej bevezető nyílásának mechanikai kontúrja kiegyenlíti a védőberendezés mechanikai holtjátékát.

Egyszerű felszerelés

A Balluff komplett biztonsági megoldásokat kínál, amelyeknél az összes biztonsági komponens pontosan egymásra van hangolva. A csatlakoztatás egyszerűen működik, és a szabványosított M12-es csatlakozástechnika révén költséghatékonyan megoldható.

Ahogy minden Balluff biztonsági komponens, a biztonsági zárva tartó berendezések is közvetlenül csatlakoztathatók a biztonsági Safety-over-IO-Link modulhoz, amely csoportosítja a jeleket és továbbítja az IO-Link masteren keresztül a kiértékelőegységnek. Így Ön mellékesen egy Industrie 4.0 megoldás összes előnyét élvezheti.

A legfontosabb előnyök

  • akár PLe/SIL3 szintű biztonsági alkalmazásokhoz is megfelelő
  • vibrációra és mechanikus holtjátékra érzéketlenek
  • telepítésnél és szerelésnél idő és költség takarítható meg
  • nehéz védőberendezésekhez is használhatók
  • manipuláció ellen védettek
  • egyszerűen csatlakoztathatók a szabványosított M12-es csatlakozástechnika révén

Termékcsaládok

  • Elektromechanikus zárva tartó berendezések

    Egyidejű személy- és gépvédelem céljára

    A különálló működtetővel ellátott elektromechanikus zárva tartó berendezések zárva tartó funkcióval rendelkező reteszelőberendezések, amelyek egyidejűleg személy- és gépvédelmet is szolgálnak. A gép vezérlésével és egy bontó védőberendezéssel összekapcsolva lezárják a veszélyes területhez való hozzáférést. Zárva tartó berendezéseink mechanikus (munkaáram-elvű) vagy elektromos (nyugalmiáram-elvű) zárva tartó funkcióval alkalmazhatók.

    A jellemzők

    • stabil fémház állapotkijelzővel
    • elforgatható (90°-os lépésekben) működtető gomb két bevezetőnyílással
    • M12-es dugaszolható csatlakozó (8 pólusú)
    • választhatóan munka- vagy nyugalmi áram elven alapuló zárva tartó berendezés
    • maximum 2500 N zárva tartó erő
    • alkalmasak biztonságos Balluff IO-Link I/O modulhoz vagy más biztonsági vezérlésekhez való csatlakoztatásra
    Elektromechanikus zárva tartó berendezések
  • Transzponderkódolású zárva tartó berendezések

    Személyvédelem – magas fokú manipuláció elleni biztonsággal

    Az érintésmentes, transzponderkódolású zárva tartó berendezések kiválóan használhatók védőajtók és -csappantyúk zárva tartására és felügyeletére személyek potenciális veszélyek elleni vagy folyamatok megszakítás elleni védelme céljából. Magas kódolási fokuk erős manipuláció elleni védelmet biztosít.

    A jellemzők

    • manipuláció ellen védett, szennyeződésre érzéketlen RFID felügyeleti elv
    • rugalmas, három megközelítési irányon keresztüli működtetés
    • belépés- és folyamatbiztosítás beépített zárva tartó funkcióval
    • vibrációra érzéketlenek kireteszelt állapotban is
    • költséget takarít meg a szabványosított M12-es (8 pólusú) csatlakozástechnika révén
    • alkalmasak biztonságos Balluff IO-Link I/O modulhoz vagy más biztonsági vezérlésekhez való csatlakoztatásra
    Transzponderkódolású zárva tartó berendezések