Biztonsági kapcsolók és biztonsági érzékelők
Biztonsági kapcsolók és biztonsági érzékelők

Berendezésbiztonság biztonsági kapcsolókkal és biztonsági érzékelőkkel

A Balluff biztonsági kapcsolók és biztonsági érzékelők sokoldalúan alkalmazhatók. Biztonsági kapcsolóink és érzékelőink egyaránt védik az embert és a gépet. A biztonsági kapcsolók és érzékelők különböző elveken működnek: induktív elven fémes objektumok helyzetének és véghelyzetének érintés nélküli biztonságos érzékeléséhez, elektromechanikus elven, valamint REED vagy RFID támogatással hozzáférés- és pozícióbiztosításhoz személy és gépvédelem céljára.

A telepítéskor és szereléskor minden esetben időt és költségeket takaríthat meg az univerzálisan alkalmazható M12-es csatlakozástechnikának köszönhetően. Ezenkívül elkerülhetők a bekötési hibák, jelentősen jobb áttekinthetőség érhető el és megbízható felügyelet alakítható ki.

RFID és REED elvű biztonsági érzékelők és kapcsolók

A Balluff REED biztonsági kapcsolók kopásmentes hozzáférés elleni védelmet biztosítanak a védőajtókon. Távtartó segítségével ez a mágneskódolású biztonsági kapcsoló akár ferromágneses környezetbe is beépíthető. Ha pedig a védőajtók felügyelete során a vibrációval és a manipuláció elleni biztonsággal kapcsolatban magasabb követelményeknek kell megfelelni, lehetőség van transzponderkódolású RFID biztonsági érzékelők használatára.

Elektronikus felügyelet

A robotok munkatartományainak és a fém szerszámtartóknak a közvetlen ellenőrzése szintén megoldható elektromechanikus módszerekkel. Érintés nélküli induktív biztonsági érzékelőinkkel ez egyszerűen történik. A hagyományos biztonsági kapcsolókkal vagy RFID biztonsági érzékelőkkel ellentétben nincs szükségük speciális ellendarabra, továbbá ellenállóak a vibrációval szemben.

Ahogy minden Balluff biztonsági kapcsoló és érzékelő, az induktív biztonsági érzékelők is közvetlenül csatlakoztathatók a biztonsági I/O-modulhoz, amely csoportosítja a jeleket és továbbítja az IO-Link masteren keresztül a kiértékelőegységnek. Így Ön mellékesen egy Industrie 4.0 megoldás összes előnyét élvezheti.

A legfontosabb előnyök

  • biztonsági érzékelők és kapcsolók sokoldalú alkalmazási lehetőségekre
  • robusztus házkialakítások LED-es funkciókijelzéssel
  • akár PLe/SIL3 biztonsági alkalmazásokhoz is megfelelő
  • idő és költség takarítható meg, és elkerülhetők a hibák az egységesített M12-es csatlakozástechnikának köszönhetően
  • csökkentett szerelési ráfordítások és kisebb helyigény
  • nehéz védőberendezésekhez is használható
  • manipuláció elleni biztonság
  • ellenállóak a vibrációval és a pontatlan ajtóvezetésekkel szemben

Termékcsaládok

  • Elektromechanikus biztonsági kapcsolók

    Személy és gépvédelem céljára

    A különálló működtetővel ellátott biztonsági kapcsolók egyidejűleg személy- és gépvédelmet is szolgáló reteszelőberendezések. A gép vezérlésével és egy bontó védőberendezéssel összekapcsolva biztosítják a veszélyes területhez való hozzáférést.

    A jellemzők

    • stabil fémház állapotkijelzővel
    • forgatható működtetőgomb két bevezetőnyílással
    • dugaszolható M12-es csatlakozás
    Elektromechanikus biztonsági kapcsolók
  • Induktív biztonsági érzékelők

    Személyek és berendezések biztonsága

    Az induktív biztonsági érzékelők érintés nélkül észlelik fémes objektumok véghelyzetét és nyugalmi állapotát. A hagyományos biztonsági kapcsolókkal vagy RFID biztonsági érzékelőkkel ellentétben nincs szükségük speciális ellendarabra. A csatlakoztatáshoz M12-es dugaszolható csatlakozók is elegendőek. A biztonsági érzékelők bármelyik kiértékelőegységhez könnyedén csatlakoztathatók OSSD-kimeneteken keresztül.

    A jellemzők

    • fémes objektumok (vég)helyzetének és pozíciójának érintés nélküli érzékelése
    • a hagyományos biztonsági kapcsolókkal ellentétben speciális ellendarab nélkül
    • csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozóval
    • OSSD kimeneteken keresztül bármilyen tetszőleges biztonsági kiértékelőegység csatlakoztatható
    Induktív biztonsági érzékelők
  • Mágneskódolású biztonsági kapcsolók

    Védőajtók felügyeletére ideális

    Az érintés nélküli mágneses kódolású biztonsági kapcsolók kiválóan alkalmasak védőajtók felügyeletére – különösen olyan környezetekben, ahol gyakran fordul elő szennyeződés vagy por. Az érintés nélküli működési elvnek köszönhetően érzéketlenek a mechanikus holtjátékkal szemben, például megsüllyedt vagy pontatlanul vezetett ajtók esetén. A biztonsági kapcsolók felszerelése ebből kifolyólag egyszerű. A biztonsági kapcsoló utánkapcsolt kiértékelő elektronikával PLe/SIL 3 szintig használható alkalmazásokban.

    A jellemzők

    • magas fokú védelem manipuláció ellen a Reed-érintkezők intelligens elrendezésének köszönhetően
    • csökken a biztonsági funkciók megkerülhetőségének veszélye
    • csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozóval
    • távtartóval ferromágneses környezetbe is beépíthető
    Mágneskódolású biztonsági kapcsolók
  • Mágneskódolású biztonsági útmérő rendszerek

    Biztonsági célú alkalmazásokhoz alkalmas

    A mágneskódolású biztonsági útmérő rendszerek egy inkrementális sin/cos interfésszel és egy biztonsági abszolút SSL vagy BiSS-C interfésszel rendelkeznek. Ezáltal ideálisan használhatók biztonsági alkalmazásokban (TÜV Rheinland tanúsítással rendelkeznek). A maximum 48 méteres mérési hossznak és a nagyon magas ismétlési pontosságának (< 1 µm) köszönhetően sokoldalúan használhatók.

    A jellemzők

    • biztonságos: teljesíti a DIN EN ISO 13849-1:2015 (gépekre vonatkozó irányelv, Pld), az IEC 61508:2010 (funkcionális biztonság, SIL2) és az EN IEC 61800-5-2:2007 (biztonsági funkció, SIL2) követelményeit
    • időtakarékos: könnyen beállítható, nincs konfigurálás
    • univerzálisan használható: maximum 48 m-es mérési hossz, beállítható felbontás, akár 20 µm-es rendszerpontosság
    • kényelmes: paraméterezési és diagnosztikai funkciók
    Mágneskódolású biztonsági útmérő rendszerek
  • Transzponderkódolású biztonsági érzékelők

    Nagy szabad tér szerelés és használat közben

    Az érintés nélküli transzponderkódolású biztonsági érzékelők a védőajtók/-fedelek manipuláció ellen védett, kopásmentes belépésbiztosítását kínálják. Szennyeződésekre, rázkódásra és mechanikus holtjátékra érzéketlenek. A készülékek problémamentesen használhatók alkalmazásokban a PLe/SIL 3 szintig. A kis beépítési méretnek köszönhetően rugalmasan integrálhatók. Opcionálisan beépített tartómágnessel ellátott kivitelek is rendelkezésre állnak a védőberendezések pozícióban tartásához.

    A jellemzők

    • védőajtók/-fedelek manipuláció ellen védett, kopásmentes hozzáférés elleni védelme
    • szennyeződésekre, rázkódásra és mechanikus holtjátékra érzéketlenek
    • beépített tartómágnessel aktívan pozícióban tudják tartani a védőberendezéseket
    • alkalmazások PLe/SIL 3 szintig
    • rugalmas integrálhatóság a csekély beépítési méret révén
    Transzponderkódolású biztonsági érzékelők