Első osztályú érzékelőtechnika sokoldalú használatra

A szenzortechnika terén a Balluff a teljes technológiai sokféleséget különböző működési elvekkel éri el. Kiváló minőségű érzékelőket és rendszereket kínálunk minden alkalmazáshoz és igényhez, az útméréstől és azonosítástól kezdve egészen a tárgyfelismeréséig és a folyadékszint mérésiga mindennapi ipari felhasználáshoz, valamint a kritikus környezetekben való használathoz. Ehhez illeszkedve a legjobb hálózati és csatlakozástechnológiát kínáljuk széles körű tartozék programmal kiegészítve.

Minőségbiztosításunk DIN EN ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik és minden termékünket a vállalat saját, akkreditált laboratóriumában teszteljük. A Balluff érzékelői mind a helyi, mind a nemzetközi szabványoknak megfelelnek és a világszerte mindenhol sikeresen használják őket.

Optoelektronikus érzékelők

Optoelektronikus érzékelők

Megbízható ellenőrző érzékelők minden fénytípus esetén széles spektrummal és számos alkalmazási lehetőséggel.

Kapacitív érzékelők

Kapacitív érzékelők

Objektumok és töltési szint biztos észlelése – közvetlen érintkezéssel vagy a tartály falán keresztül.

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

Hosszú utak érintésmentes, precíz és abszolút pontosságú mérése – mostoha viszonyok közepette is.

Digitális pozíciójelző

Digitális pozíciójelző

A legújabb generációs digitális pozíciójelző: Intuitív. Washdown-képes. Kibővített IO-Link-funkciókkal.