Kapacitív érzékelők
Kapacitív érzékelők

A tárgyak és a töltési szint megbízható érzékelése

A Balluff kapacitív érzékelői folyadékok, granulátumok és porok érzékelésére alkalmasak közvetlen érintkezéssel vagy nem fémes tartály falán keresztül.

Az érzékelők szabadalmaztatott Smart Level technológiája kompenzálja a nedvességet, a habot és a lerakódásokat – akár 10 mm-es vastagságú üveg vagy műanyag falon keresztül is, ezáltal az érzékelők ideális megoldások vezetőképes folyadékok töltési szintjeinek a meghatározására nagyfokú alkalmazási biztonság mellett.

Érzékelőink többféle, akár különösen kis beépítési formában is kaphatók. A ragasztott érzékelők rugalmasan illeszkednek a ház formájához és egyszerűen felhelyezhetők.

A legfontosabb előnyök

  • kopásmentes, érintés nélküli működés
  • visszaverődésmentes kimeneti jel
  • hab és kitapadt anyag kompenzálása Smart Level technológiával

Termékcsaládok

  • Kapacitív érzékelők tárgyfelismerésre

    Megbízható érzékelés nagy távolságból is

    A Balluff kapacitív érzékelői nagy távolságból is felismerik a tárgyakat. Ugyanúgy alkalmasak üvegből, fából, fémből, műanyagból készült szilárd testek vagy kompozitok, folyadékok vagy ömlesztett áruk érintés nélküli érzékelésére. Akár műanyag falakon vagy nemfémes csomagolásokon keresztül is.

    A Balluff kapacitív érzékelőit nem befolyásolja a szín vagy a porréteg, valamint a fényvisszaverő és tükröződő, ill. az átlátszó felület sem.

    A Balluff kapacitív érzékelői különböző kialakítású csatlakozóval vagy kábellel szerelt változatokban kaphatóak. Kapcsoló- vagy analog kimenettel, illetve IO-Link interfésszel. IO-Link-interfésszel. Ezenkívül különböző gazdaságos kivitelek is rendelkezésre állnak.

    Jellemzők

    • kapacitív érzékelők műanyag és rozsdamentes acél kivitelben, alacsony dielektromos állandójú közegek felismerésére nagy távolságból
    • kompakt kialakításban Ø 6,5 mm átmérőtől és lapos kivitelben, pl. korong formában, max. 25 mm-es kapcsolási távolsággal
    • szűk helyre is beépíthetők és potenciométerrel vagy kábeles betanítással állíthatók be
    • IO-Link elérhető
    Kapacitív érzékelők tárgyfelismerésre
    Kapacitív érzékelők tárgyfelismerésre

  • Közeggel nem érintkező kapacitív szintérzékelők

    Folyadékok vagy ömlesztett áruk érintés nélküli érzékelése

    Szeretné érintésmentesen érzékelni és felügyelni a tartályok vagy csövek töltöttségi szintjét a nem fémes tartályfalakon keresztül? A közeggel nem érintkező kapacitív szintérzékelőink számára ez nem jelent problémát. Érzékelik a folyadék és az ömlesztett áruk töltési szintjét és megbízható eredményt nyújtanak.

    A legkülönfélébb alkalmazásokhoz használhatók, mivel sokféle változatban állnak rendelkezésre. Különösen kompakt, lapos henger, kocka vagy korong alakú nyomásálló kivitelek különböző csatlakozódugó- és kábelváltozatokkal.

    Különösen érdekes Ön mint felhasználó számára: A szabadalmaztatott Smart Level technológiával felszerelve a Balluff kapacitív érzékelők bármely típusú nedvességet, habot és lerakódásokat képesek kompenzálni – akár 10 mm-es vastagságú üveg- vagy műanyag falon keresztül. Ezáltal ezek az érzékelők ideális megoldások vezetőképes folyadékok töltési szintjeinek a meghatározására. És nagy fokú alkalmazási biztonságot is garantálnak.

    Jellemzők

    • folyadékok és az ömlesztett áruk töltési szintjének érzékelésére
    • kialakítások, házanyagok és kedvező árú kivitelek széles választéka
    • egyszerű illesztés és beállítás, IO-Linkkel is
    • szabadalmaztatott Smart Level technológiánkkal felszerelve kompenzálják a lerakódásokat, nedvességet, habot akár 10 mm-es vastagságú üveg- vagy műanyag falon keresztül is
    Közeggel nem érintkező kapacitív szintérzékelők
    Közeggel nem érintkező kapacitív szintérzékelők

  • Közeggel érintkező kapacitív szintérzékelők

    Folyadékok vagy ömlesztett áruk közeggel érintkező észlelésére tervezve

    Szeretné érzékelni és felügyelni a tartályok vagy csövek töltöttségi szintjét a közeggel érintkezve? A közeggel érintkező kapacitív szintérzékelőink számára ez nem jelent problémát. Ezek észlelik a granulátumok, a porszerű, viszkózus vagy folyékony anyagok, valamint ömlesztett áruk töltöttségi szintjét. A legkülönfélébb alkalmazásokhoz használhatók, mivel sokféle változatban állnak rendelkezésre. Hengeres kivitelben és merülő érzékelőként, lyukas vagy karimás rögzítéssel és nyomásálló kivitelben, valamint a legkülönbözőbb dugó- és kábelváltozatban. Ezenkívül a számos házanyag, pl. rozsdamentes acél, PTFE és PEEK a lehető legjobb ellenállást biztosítják a vegyi anyagokkal szemben.

    Különösen érdekes Ön mint felhasználó számára: A szabadalmaztatott Smart Level technológiával felszerelve a Balluff kapacitív érzékelők bármely típusú nedvességet, habot és lerakódásokat képesek kompenzálni. Ez nagy alkalmazási biztonságról gondoskodik.

    Jellemzők

    • a töltöttségi szint ellenőrzésére műanyag granulátum, gabona, takarmánydrazsé és fapellet, olaj, vizes folyadékok, savak, lúgok, vezetőképes porok stb. esetén
    • kialakítások, házanyagok és kedvező árú kivitelek széles választéka
    • egyszerű illesztés és beállítás, IO-Linkkel is
    • szabadalmaztatott Smart Level technológia a lerakódások, a hab és a nedvesség kompenzálására
    Közeggel érintkező kapacitív szintérzékelők
    Közeggel érintkező kapacitív szintérzékelők

  • Kapacitív érzékelőfejek erősítőkhöz

    Kicsi, rugalmas, robusztus és külön kiértékelő egységgel

    Mindenütt, ahol a környezet miatt a beépített elektronikával rendelkező érzékelő nem működik optimálisan, a Balluff olyan kapacitív érzékelőfejeket kínál, amelyek korszerű szinten tartják berendezését. Ezek folyékony, krémszerű vagy porállagú közegek érzékelésére alkalmasak – közvetlen érintkezéssel vagy akár 4 mm vastag üveg- vagy műanyag tartályfalon keresztül is.

    A kompakt kialakításnak köszönhetően megoldásaink kiválóan használhatóak szűkös helyeken is. Mivel az elektronika le van választva az érzékelőfejről.

    Választhat PTFE kivitel vagy rozsdamentesacél ház között, használhatja rendkívüli hőmérsékletek vagy nagyon nagy nyomás mellett. Az erősítőt kapcsoló- vagy analóg kimenettel, illetve IO-Link-interfésszel szállíthatjuk. Egyedi követelményeit még célzottabban valósíthatja meg.

    Jellemzők

    • kapacitív érzékelőfejek PTFE anyagból és rozsdamentesacél ház kivitelben a rendkívüli hőmérsékletekhez, nagy nyomáshoz és szűk helyekhez
    • üzemeltetés külön erősítővel, igény szerint kapcsoló- vagy analóg kimenettel, illetve IO-Link-interfésszel
    • egyszerű, költséghatékony és gyors szerelés
    • környezeti hatásoknak ellenálló és robusztus változatokban is
    Kapacitív érzékelőfejek erősítőkhöz
    Kapacitív érzékelőfejek erősítőkhöz

  • Erősítők kapacitív érzékelőfejekhez

    Minden alkalmazáshoz a helyes beállítás

    A Balluff erősítők lehetővé teszik a kapacitív érzékelőfejek egyszerű beállítását és jeleinek kiértékelését. Kompakt, kalapsínre szerelhető kiértékelőegységek kapcsolójellel, analóg értékekkel vagy IO-Link funkcióval állnak rendelkezésre.

    Kritikus környezeten kívül állítható, a különböző beállítási lehetőségek kibővített funkciókat nyújtanak valamennyi Balluff kapacitív érzékelőfejhez.

    Jellemzők

    • valamennyi Balluff kapacitív érzékelőfej egyszerű beállításához és kiértékeléséhez
    • kalapsínre szerelhető az IO-Link kényelmével
    • beállítás a kritikus környezeten kívül
    • kompakt kialakítás és a legkülönbözőbb működési módok
    Erősítők kapacitív érzékelőfejekhez
    Erősítők kapacitív érzékelőfejekhez

  • Különleges tulajdonságokkal rendelkező kapacitív érzékelők

    Nyomás- és hőállóság igényes környezetben is

    A Balluffnál az Ön követelményei szabják meg a termékkínálatot. Ezért a portfóliónk speciálisan magas műszaki követelményeknek megfelelő, például magas hőmérsékletű vagy nyomású környezetben is használható kapacitív érzékelőket is tartalmaz. Az öntapadó változatok különösen egyszerűen és rugalmasan illeszkednek a rögzítő felülethez. A házanyagok – pl. rozsdamentes acél, műanyag vagy PTFE – révén kiválóan alkalmasak nehéz környezetekben való használatra. Ezenkívül üzemi feszültségi tartományuk széles, és különösen kis beépítési formában is kaphatók.

    Rendkívül magas hőmérsékleti tartományban vagy szűk helyen történő alkalmazáshoz integrált elektronikával rendelkező érzékelőfejeket kínálunk. Így azok nehezen hozzáférhető helyeken is telepíthetőek és beállíthatóak. Mivel az erősítőik kapcsoló vagy analóg kimenettel vagy IO-Link-interfésszel rendelkeznek, az érzékelőkkel alkalmazások széles választéka nyílik meg az Önök számára. A választott kimenettől függően beállíthatja például a határhelyzet észlelését vagy a töltöttségi szint folyamatos érzékelését.

    Jellemzők

    • kapacitív érzékelők rozsdamentes acél, műanyag vagy PTFE házban
    • 250 °C-ig hőálló, 180 °C-on 6 barig nyomásálló, illetve 150 barig ellenáll a nagy nyomásnak
    • érzékelőfejek külön erősítővel történő üzemeltetéshez, IO-Link-képes
    • öntapadó változatok az egyszerű és rugalmas rögzítéshez
    Különleges tulajdonságokkal rendelkező kapacitív érzékelők
    Különleges tulajdonságokkal rendelkező kapacitív érzékelők