Condition Monitoring érzékelők
Condition Monitoring érzékelők

Folyamatos állapotfelügyelet a kritikus pontokon

A gyártási folyamat nem tervezett leállásai és zavarai az integrált adatfeldolgozással ellátott, multifunkciós BCM Condition Monitoring érzékelőkkel kiküszöbölhetők. Ezek az intelligens érzékelők ugyanis szállítják Önnek azokat az állapotadatokat, melyeket a költséges manuális ellenőrzések automatizálására fel tud használni. Ezek az állapotadatok emellett az IIoT egy fontos elemét is képezik az intelligens és rugalmas gyártás megvalósítása felé vezető úton.

A Balluff Condition Monitoring érzékelői a különféle fizikai jellemzőket (rezgés, hőmérséklet, páratartalom, környezeti nyomás) érzékelik és dolgozzák fel, majd a kívánt adatokat IO-Link kapcsolaton keresztül a fölérendelt rendszernek továbbítják. Az érzékelők emellett saját állapotukat is érzékelik és kommunikálják. Így mindig tisztában lehet a hőmérsékletükkel, az üzemórák számával és az indítási ciklusokkal.

A szabványosított IO-Link protokoll révén az érzékelők kényelmesen paraméterezhetők, és ezzel az érzékelőkben történő kiértékelést hozzáigazíthatja az alkalmazáshoz. A folyamatadatok rugalmas felépítésének köszönhetően akár öt mért vagy feldolgozott adat is szabadon konfigurálható és ciklikusan továbbítható. Emellett további statisztikai kiértékelési mennyiségek aciklusosan is lekérdezhetők.

Ezen túlmenően a mérési vagy kiértékelési értékek automatizált felügyeletével az előzetes és fő riasztásokhoz határértékeket definiálhat, így az érzékelő megadott események esetén riasztásokat adhat ki.

A Balluff Condition Monitoring érzékelői így nagy mértékben hozzájárulnak valamennyi berendezés hatékony és zavarmentes üzemeltetéséhez, és ezáltal jelentősen fokozzák a teljes berendezés termelékenységét.

A legfontosabb előnyök

  • több mérendő jellemző egyetlen készülékben: rezgés, hőmérséklet, páratartalom, környezeti nyomás
  • beépített kiértékelő elektronika konfigurálható adatfeldolgozással
  • konfigurálható események és állapotkijelzések
  • gyors csatlakoztatás és egyszerű bekötés az IO-Link segítségével
  • kompakt kialakítás