Digitális pozíciójelző
Digitális pozíciójelző

A legújabb generációs digitális pozíciójelző: Intuitív. Washdown-képes. Kibővített IO-Link-funkciókkal.

A Balluff digitális pozíciójelzője új mércét állít fel a felhasználók intuitív és egyértelmű vezetése terén. A digitális kijelző washdown-képes, és számos, kibővített IO-Link-funkciókkal ellátott belső érzékelővel rendelkezik. A digitális kijelző alkalmazási területe így szinte korlátlan: A klasszikus szerszámgépektől kezdve az automatizáláson át egészen az erős igénybevételt jelentő élelmiszeriparig és italgyártásig gyorsan és biztonságosan megbirkóznak a termékek sokszínűségével és az egyre csökkenő tételméretekkel. A pozíciójelzőink egyszerű és biztonságos félautomata formátumváltással fokozzák gépei rugalmasságát és rendelkezésre állását.

Olyan intuitív, mint még soha: A digitális kijelző a minimumra csökkenti a gyártási veszteségeket

A Balluff (BDG DA160) digitális pozíciójelzője a gépvezérléssel együtt intuitív és modern pozicionáló rendszert biztosít gépei és berendezései számára. A BDG DA160 egy abszolút digitális pozíciójelző beépített IO-Link-interfésszel és üreges tengellyel a közvetlen tengelyszereléshez. Az igénytől és az alkalmazási területtől függően különféle pozíciójelzők használhatók, és választani lehet a pozíció numerikus kijelzésével ellátott, illetve az anélküli verziók közül. A pozíciójelzőink közvetlenül beépíthetők az új berendezésekbe vagy utólag is beépíthetők a meglévő gépekbe. A méréshez mágneskódolású mérőrendszert használnak, mellyel a pozíció az orsó több fordulata alatt rögzíthető. A rögzítés külső feszültségellátás nélkül is megtörténik, és az értékek is mentésre kerülnek, így ezek az áramkimaradás alatt is megmaradnak.
A felhasználónak ez az úttörő, innovatív irányítása lehetővé teszi a formátum gyors és biztonságos beállítását, valamint az állásidők és meghibásodások csökkentésén keresztül fokozza a hatékonyságot.

A felhasználó számára tervezték: olyan felhasználói irányítás, mely megérdemli a nevét

A digitális kijelzőt a kezdetektől fogva a felhasználót szem előtt tartva fejlesztettük. Alkalmazási tanulmányok kimutatták, hogy más kijelzők gyakran nem kellően intuitívak, és emiatt a gép üzemeltetésekor könnyen és gyakran lépnek fel hibák. A Balluff ezért teljesen átdolgozta a pozíciójelző felhasználóvezetését, kezdetektől azzal a céllal, hogy a hibák lehetőségét az abszolút minimumra lecsökkentse. Ezt a célt szem előtt tartva a digitális pozíciójelzőket egy általános kezelési, konfigurációs és diagnosztikai koncepcióval fejlesztették ki. A teljesen új kijelzők felhasználóvezetése új mércét teremtett: a célértékek intuitív összehasonlítása a ténylege értékekkel, valamint a mindig egyértelmű futófények lehetővé teszik a felhasználó optimális támogatását a formátumbeállítások és -váltások során. A felhasználót az orsó elforgatásakor egy futófény részletesen vezeti, miközben az értékeket egy digitális kijelzőn ellenőrizheti. A formátumváltások gyorsabban és biztonságosabban megtörténnek, az indítási idő és a gép leállási idejei pedig jelentősen lerövidülnek.

A legfejlettebb pozíciójelzőnk: kibővített IO-Link funkcionalitás a Smart Automation Monitoring System (SAMS) révén

A Balluff az átfogó automatizálás elvét vallja. Emiatt fejlesztettük ki a Smart Automation and Monitoring System (SAMS) rendszerünket: A rendszer számos kiegészítő funkciót és információt tartalmaz az egyes komponensekhez, és egységes és szabványosított kezelési, konfigurálási és diagnosztikai koncepció jellemzi. A Balluff digitális pozíciójelzői emiatt számos fejlett érzékelővel rendelkezik a termékben. A belső érzékelők adatai és analitikai értékei a rendszer számára az IO-Link-kapcsolaton keresztül állnak rendelkezésre. Az állapotfelügyelet gondoskodik arról, hogy a belső érzékelők a gyanús értékekre időben reagáljanak, és ezzel megelőzzék vagy az abszolút minimálisra csökkentsék a berendezés leállásait. Az alkalmazási területe szinte korlátlan: az esztergagépektől kezdve a marókon és a fúrógépeken át egészen az élelmiszerek és italok feldolgozásáig és csomagolásáig terjed.

Készen áll az élelmiszer- és italgyártási terület számára: megbízható és biztonságos washdown kialakítás és állapotfelügyelet

 

Digitális pozíciójelzőink washdown kialakítású, robusztus házban találhatók, melyek nem igényelnek karbantartást és akár az IP69K védelmi osztálynak is megfelelnek. Ezek a termékeink még mostoha működési feltételek mellett is igen megbízhatóak. Ezek a kijelzők így ideálisak a szigorú műszaki követelmények és a nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételek esetén, melyek különösen jellemzőek a csomagolóiparban, az élelmiszeriparban és az italgyártásban és a kozmetikai iparban. Az integrált állapotfelügyeleti érzékelők nyomon követik a digitális kijelző működőképességét és megbízhatóságát, és időben jeleznek például nedvesség bejutása vagy a termelékenység következményes kiesése esetén. Ilyen módon a nem tervezett leállások és kiesési idők – a berendezések esetlegesen szükségessé váló tisztítási ciklusai révén – minimálisra csökkenthetők.

 

A Balluff digitális pozíciójelzőinek legfontosabb tulajdonságai és előnyei:

  • a felhasználó intuitív vezetésének köszönhetően egyszerűen használható
  • a formátumváltások gyorsan és biztonságosan elvégezhetők, a hibák kiküszöbölhetők, és ezáltal a gépek indítási ideje, leállásai és kiesett idői lecsökkenthetők
  • gyors és biztonságos formátumváltás
  • a szabványosított adatprofilnak köszönhetően nagy hatékonyság
  • a pozícióértékek áramkimaradás esetén sem vesznek el
  • a washdown kialakítás lehetővé teszi a kiegészítő óvintézkedések nélküli használatát
  • a Smart Automation Monitoring System (SAMS) rendszer része, kibővített IO-Link-funkciókkal
  • belső diagnosztika a hőmérséklet, a rezgés és a nedvesség felügyeletéhez (állapotfelügyelet)
  • nagyfokú megbízhatóság erős igénybevételt jelentő környezeti feltételek esetén is
  • túlteljesíti az IP69K védelmi osztályt
  • UL- és CE-tanúsítvány
  • karbantartásmentes