Átfolyásérzékelők
Átfolyásérzékelők

Folyamatbiztonság kiemelt helyen

Az átfolyásérzékelőkkel a legkülönfélébb alkalmazásokban mérheti és felügyelheti a technológiai közegek áramlását. Ilyen lehet például a hűtő-kenőanyag áramlás vagy a hűtővíz megbízható keringtetése. Ezáltal időben felismerhetők a szivárgások vagy egy szivattyú kiesése, és ezzel megelőzhetők a gép vagy berendezés nem tervezett leállásai.

Ilyen módon az átfolyásérzékelők a nyomás- és hőmérséklet-érzékelőkhöz hasonlóan hozzájárulnak a folyamatbiztonsághoz.

Termékcsaládok

  • Termikus átfolyásfelügyelők

    Az átfolyási mennyiségek kapcsoló felügyelete

    A termikus átfolyásérzékelők a technológiai folyadékokat kapcsoló módon felügyelik. Többek között szerszámgépekben, szivattyúkban és kompresszorokban.

    A Balluff robusztus házba épített átfolyásérzékelői mostoha ipari környezetekhez is megfelelőek.

    A becsavarozható, illetve a közvetlen gyártósori beépítésre való változatokkal a legkülönfélébb alkalmazási területek eltérő igényei mind-mind lefedhetők.

    Jellemzők

    • Nincs mozgó alkatrész, emiatt ellenálló a szennyeződésekkel szemben
    • Becsavarozható, illetve közvetlenül a gyártósorba beépíthető változatok, átfolyási mennyiség/csőátmérő szerint
    • Egyszerűen integrálható, robusztus M12-es dugasz
    • Az átfolyási mennyiség LED-es kijelzőn vagy képernyőn is megjeleníthető
    • UL- és CE-tanúsítvány
    Termikus átfolyásfelügyelők
    BFF termikus átfolyásfelügyelők

    Az átfolyási mennyiség felügyelete csővezetékekben