Dőlésérzékelők
Dőlésérzékelők

A helyzet precíz ellenőrzése számos alkalmazásnál

A helyzet precíz ellenőrzése, valamint a forgó mozgások folyamatos követése és felügyelete számos alkalmazás alfája és ómegája. A BSI dőlésérzékelők lemérik a vízszintes vagy függőleges tengelytől való eltéréseket akár 360°-ig.

Két különböző mérési elvvel és eltérő szögtartományokkal a Balluff dőlésérzékelői számos ágazat és alkalmazás esetén ideális választások. Választhat egy vagy két mérőtengelyes dőlésérzékelők közül.

A legfontosabb előnyök

  • érintésmentes és abszolút mérés
  • kapacitív mérési elv
  • közvetlen dőlésszögmérés költséges speciális kialakítás nélkül
  • interfészek: 4…20 mA, 0…10 V és Modbus
  • IP67-es védettsége révén ideális mostoha körülmények közötti használatra
  • mérési tartomány 360°-ig
  • egyszerű felszerelés és beépítés a berendezésbe

Termékcsaládok

  • Egy mérőtengelyes dőlésérzékelők

    360°-os maximális precizitás – így semmilyen ferde helyzet nem kerüli el a figyelmet

    Az egy mérőtengelyes BSI dőlésérzékelők egy tengelyen teljes 360°-os mérést tesznek lehetővé. Így felügyelhetik megbízhatóan a forgó mozgásokat és biztosíthatják a folyamatos felügyeletet. Ezáltal az érzékelők tökéletesen alkalmasak a folyamatok optimális szabályzására.

    Az 1 tengelyes változatok két különböző mérési elvvel állnak rendelkezésre: A folyadékalapú dőlésérzékelők, ha nagy fokú pontosságra van szüksége a teljes mérési és hőmérséklet-tartományban. MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) alapú dőlésérzékelők olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagyobb rugalmasságot igényelnek.

    Jellemzők

    Folyadékalapú

    • Modbus és 4…20 mA interfész elérhető
    • magas ismétlési pontosság és precizitás
    • extrém alacsony hőmérséklet-eltolódás
    • robusztus és kompakt fém ház
    • egyszerű szerelés – a házon lévő négy rögzítőfurattal

    MEMS alapú

    • UL- és CE-tanúsítvány
    • interfészek: 4…20 mA, 0…10 V
    • a különböző mérési tartományok nagy választéka
    • rugalmas szerelés a beállító funkció révén (kalibrálás)
    • két változat a különböző követelményekhez
    • helytakarékos és kompakt kialakítás
    Egy mérőtengelyes dőlésérzékelők
  • Két mérőtengelyes dőlésérzékelők

    Szögmérés könnyedén

    A kéttengelyes BSI dőlésérzékelőink MEMS alapúak (Micro Electro Mechanical Systems). Kompakt chipekkel rendelkeznek, amelyek olyan mikro-elektromechanikai szerkezetet tartalmaznak, amely a dőlést a föld tömegvonzásának megfelelően érzékeli. A kiértékelés kapacitív mérési elv alapján történik.

    Ezért egy érzékelővel két tengelyen végezheti el a gépkomponensek helyzetének ellenőrzését, amely során a különböző mérési tartományok nagy száma minden feladathoz biztosítja az optimális precizitást.

    Jellemzők

    • UL- és CE-tanúsítvány
    • interfészek: 4…20 mA, 0…10 V
    • rugalmas szerelés a beállító funkció révén (kalibrálás)
    • két változat a különböző követelményekhez
    • helytakarékos és kompakt kialakítás
    Két mérőtengelyes dőlésérzékelők