Világszerte kipróbált vezérlési, pozicionálási és ellenőrzési megoldások
A fémes területen tárgyfelismerésre használt BES standard induktív érzékelőink javasolt típusokkal robusztusak és megbízhatóak. A több mint 500 modellből álló széles kínálatuk minden alkalmazáshoz a megfelelő induktív érzékelőt kínálja.
A világszerte alkalmazott technológia optimális ár-érték aránnyal rendelkezik, ráadásul érzékelőink nagy darabszámban is a legrövidebb idő alatt szállíthatók.
Jellemzők
- hengeres érzékelők, Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 és 40 × 40 mm-es hasáb alakú formában
- szorosan és lazán illeszkedő verziók
- színtbe építve beszerelhető, max. 15 mm-os hatótávolságú változatok
- színtbe építve nem beszerelhető, max. 30 mm-os hatótávolságú változatok
- csatlakozás dugaszolható csatlakozóval vagy kábellel