Mágneses érzékelők
Mágneses érzékelők

Érintés nélküli és megbízható észlelés

A mágneses hengerérzékelők elsősorban a hengerek és befogók dugattyúinak felügyeletére használatosak. Az érzékelő az eszköz falán keresztül érzékeli a dugattyúba épített mágnes mágneses mezőjét.

A Balluff mágneses hengerérzékelői az érintésmentes pozíciómeghatározás révén abszolút megbízhatóan és kopásmentesen működnek: nincs érintkezés miatti beégés, nincs begyulladás, csak egy kapcsolási pont van. A dugattyú helyzete magas üzemi sebesség esetén is megbízhatóan meghatározható.

A legfontosabb előnyök

  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • nincs kettős kapcsolási pont
  • nagy üzemi sebességek esetén is megbízható

Termékcsalád

  • Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz

    Szilárd rögzítés és nagy fokú rugalmasság

    A T-horonyhoz kialakított BMF mágnesestér-érzékelőink közvetlenül a horonyra szerelhetők és különösen szilárdan rögzülnek. Szűk helyre is beépíthetők, így kis hellyel rendelkező alkalmazásokhoz is ideálisak.

    A Balluff emellett extrém rövid formákat is kínál a rugalmas használat érdekében. Az érzékelők a dugattyú állását érintésmentesen, a henger falán keresztül érzékelik. A rendszer erős vagy gyenge mágneseket tartalmazó hengerekhez és befogókhoz használható.

    A különlegesen erős fényű LED-eknek köszönhetően az érzékelők kapcsolási állapota nagy távolságról is látható. A T-horonyhoz kialakított mágnesestér-érzékelőket fém házban is kínáljuk mostoha környezetekhez, például fröccsenő fém és szikraképződés esetére. Kaphatóak a mágneses mezőre érzékeny elektronikával is, például nagy hegesztési áramú környezetekhez.

    Jellemzők

    • a precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • nem érzékeny a szennyeződésekre
    Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz
    Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz

    A T-horonyhoz kialakított mágnesestér-érzékelők szűk helyre is beépíthetők, így kis hellyel rendelkező alkalmazásokhoz is ideálisak. Ehhez extrém rövid kialakítású egységek is rendelkezésre állnak, melyek sokoldalú beépíthetőséget biztosítanak.

  • Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz

    Szilárd rögzülés és nagy fokú rugalmasság

    A Balluff C-horonyhoz készült BMF mágnesestér-érzékelői a különösen stabil tartásukkal tűnnek ki. Szűk helyre is beépíthetők, így kis hellyel rendelkező alkalmazásokhoz is ideálisak. Mivel mindegyik felülről helyezhető be, így ott is alkalmazhatók, ahol a hornyok vége le van zárva és így oldalról való bevezetésre nincs lehetőség.

    A Balluff ehhez extrém rövid kialakítású egységeket is kínál, melyek minden befogóhoz és rövid löketű hengerhez illeszkednek. Az érzékelők a dugattyú állását érintésmentesen, a henger falán keresztül érzékelik. A rendszer erős vagy gyenge mágneseket tartalmazó hengerekhez és befogókhoz használható.

    Jellemzők

    • megbízható kapcsolási viselkedés
    • precíz kapcsolási pont
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • nem érzékeny a szennyeződésekre
    • nincs hiszterézis
    Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz
    Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz

    A C-horonyhoz kialakított mágnesestér-érzékelők szűk helyre is beépíthetők, így kis hellyel rendelkező alkalmazásokhoz is ideálisak.

  • Mágnesestér-érzékelők több horonyformához

    Biztos tartás rugalmas alkalmazási lehetőségekkel

    Rugalmas rögzítőrendszer rendelkező mágnesestér-érzékelőink minden horonyformához, például T-, C-horonyhoz, kör- és trapézhoronyhoz alkalmasak. A speciális tartóidomokkal adaptálhatja ezeket az érzékelőket szinte minden hengertípushoz. Ezáltal a megfogók és pneumatikus hengerek pozícióérzékeléséhez mindig egy megbízható szerszám áll az Ön rendelkezésére. Lényeg a nagy fokú rugalmasság.

    Ezen túlmenően a kapcsolási pontot csak egyszer kell beállítani, és az érzékelőcsere után is változatlan marad. Növelje meg így berendezése működési biztonságát. Azáltal, hogy a csere akár a legnehezebben hozzáférhető helyeken is jelentősen egyszerűbbé és biztonságosabbá válik. Kellemes mellékhatás: Univerzálisan alkalmazható érzékelő típusainkkal tárolási helyet takaríthat meg és csökkentheti a költségeket.

    Jellemzők

    • egy érzékelő az összes pneumatikus hengerhez
    • megbízható kapcsolási viselkedés
    • elveszthetetlen kapcsolási pont
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • kiváló tartás a fém rögzítőelemek révén
    Mágnesestér-érzékelők több horonyformához
  • Mágnesestér-érzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez

    Szilárd rögzítés és nagy fokú rugalmasság

    A trapézhoronyhoz és trapézvezetőhöz készült BMF mágnesestér-érzékelőink tartóidommal és adapterekkel egyszerűen rögzíthetők a hengerekhez. A tartóidom átgondolt koncepciója révén a legtöbb ilyen típusú hengerhez használható. Emellett vannak olyan érzékelő változatok is, amelyek tartóidom nélkül közvetlenül a henger 60°-os és 90°-os trapézhornyába illeszkednek. A mágnesestér-érzékelők a dugattyú állását érintésmentesen, a henger falán keresztül érzékelik. A rendszer erős vagy gyenge mágneseket tartalmazó hengerekhez és befogókhoz használható.

    Jellemzők

    • megbízható kapcsolási viselkedés
    • precíz kapcsolási pont
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • nem érzékeny a szennyeződésekre
    Mágnesestér-érzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez
    Mágnesestér-érzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez

    A trapézhornyok és trapéz alakú vezetősín számára a Balluff olyan mágnesestér-érzékelőket fejlesztett ki, amelyek tartóidommal a hengerre rögzíthetők. Emellett vannak olyan változatok is, amelyek tartóidom nélkül a henger 60°- és 90°-os trapézhornyába illeszkednek.

  • Mágnesestér-érzékelők körprofilú hengerekhez

    Biztos felszerelés tartóidommal és csőbilinccsel

    A körprofilú hengerekhez kialakított BMF mágnesestér-érzékelőink a megfelelő csőbilinccsel és tartóidommal különféle alkalmazásokba integrálhatóak. A tartóidom átgondolt koncepciója révén a legtöbb hengertípushoz megfelelő max. 80 mm-es dugattyúátmérőig. A dugattyú állását a henger falán keresztül, érintésmentesen észleli.

    Jellemzők

    • 80 mm-es dugattyúátmérőig
    • a precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • nem érzékeny a szennyeződésekre
    • biztos tartás
    • gyors szerelés
    Mágnesestér-érzékelők körprofilú hengerekhez
    Mágnesestér-érzékelők körprofilú hengerekhez

    A különböző átmérőjű körprofilú hengerekhez a Balluff számos csőbilincset és tartóidomot kínál. Így sokoldalú lehetőségek állnak nyitva az alkalmazások optimális megvalósításához.

  • Mágnesestér-érzékelők dugattyúrudas hengerekhez

    Klasszikus rögzítőrendszer a sokoldalú használathoz

    A BMF mágnesestér-érzékelőink dugattyúrudas hengerekhez számos alkalmazásba integrálhatók. Erről a tartóidom kötővashoz és DUO sínhez kialakított átgondolt koncepciója gondoskodik, amely a legtöbb általános hengertípusokhoz és tetszőleges dugattyúátmérőhöz alkalmas. A dugattyú állását a henger falán keresztül, érintésmentesen észleli.

    Jellemzők

    • vonórúd átmérője: max. 17 mm
    • a precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • nem érzékeny a szennyeződésekre
    • biztos tartás
    • gyors szerelés
    Mágnesestér-érzékelők dugattyúrudas hengerekhez
    Mágnesestér-érzékelők dugattyúrudas hengerekhez

    A dugattyúrudas hengerekhez kialakított mágnesestér-érzékelőket a rajta lévő tartóidommal kell a kötővasra és DUO sínre rögzíteni. Ezzel a klasszikus rögzítési móddal számos lehetőség van az alkalmazások lehető legjobb megoldására.

  • Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal

    Nagyobb rugalmasság és kényelem a többszörösen beállítható kapcsolási ponttal

    A C- és T-hornyokhoz kialakított BMF mágnesestér-érzékelőink beállítható többszörös kapcsolási ponttal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pneumatikus és hidraulikus hengerhajtások gyors integrálását a gép vezérlésébe.

    Mivel a fix kapcsolási pontú mágnesestér-érzékelőket kézzel kell a kívánt kapcsolási pontra állítani és ebben a pozícióban rögzíteni kell, ezért itt elegendő az érzékelő körülbelüli helyzetbe állítása és ottani rögzítése. A kapcsolási pont(ok) betanítását ezután a kezelőpult „betanítási gombjával” lehet elvégezni.

    Egyszerű esetben ugyanazon hengerhez két különböző kapcsolási pontot kell beállítani. Az IO-Link-változatban akár max. nyolc kapcsolási pont is meghatározható az érzékelő munkatartományában és onnan lekérdezhető. Így például egy integrált fogószerkezet akár nyolc különböző objektumméretet is felismer, amely feleslegessé teszi több hagyományos érzékelő beépítését. Ez jelentősen nagyobb kényelmet, fokozott rugalmasságot és költségmegtakarítást jelent.

    Jellemzők

    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • a kapcsolási pontok egyedi beállítása szerszám nélkül
    • radiális vagy axiális polarizációjú hengerekhez és befogókhoz használható
    • akár nyolc kapcsolási pont távoli betanítása IO-Link segítségével
    • beállítható hiszterézis minden egyes kapcsolási ponthoz
    • 60 mm-es, extrém nagy elmozdulás
    • univerzálisan használható tartó kapható a betanító elemhez
    • állapotkijelzés többszínű LED-ekkel
    • áramkimaradás esetén is elveszthetetlen kapcsolási pont
    • speciális rögzítők elérhetőek többféle kialakításhoz. (pl. kör kialakítás)
    Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal
  • Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel

    A szerelési költségek a két érzékelőhöz való egy dugó révén csökkennek

    Kisebb pneumatikus és hidraulikus hengerek vagy megfogók esetén gyakran két mágnesestér-érzékelőre van szükség a dugattyú hengerbeli helyzetének a megállapításához. Az egydugós változattal csökkenti az ilyen alkalmazáshoz a szerelési és a vezetékezési ráfordítást. Mivel ez a változat lehetővé teszi két érzékelő egyetlen négypólusú csatlakozódugón (M8 vagy M12) keresztüli elektromos csatlakoztatását, amely az elosztódobozra csatlakoztatáskor ugyancsak egyetlen dugaszolóhelyet igényel. Ezzel megduplázhatja az elosztódobozban az érzékelők lehetséges számát, és egy időben egyszerű módon kétszer annyi pozíciót is érzékelnek a pneumatikus megfogókon és hengereken.

    Ez a rendszer időt és ráfordítást takarít meg, valamint csökkenti a beszerzési és raktározási költségeket.

    Jellemzők

    • Vonórúd átmérője: max. 17 mm
    • a precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • nem érzékeny a szennyeződésekre
    • gyors szerelés
    Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel
  • Hengeres mágnesestér-érzékelők

    Érintés nélkül is biztosra mehet

    A hengeres mágnesestér-érzékelők biztonságos és kopásmentes pozícióérzékelést tesznek lehetővé. Érzéketlenek a vibrációval szemben és színesfém-, illetve alumíniumfalakon keresztül is kapcsolnak a kapcsolási távolság csökkentése nélkül. Lényegesen nagyobb kapcsolási távolságot tesznek lehetővé, mint az azonos méretű induktív érzékelők. További előny: szintben történő beépítés az acélba gond nélkül megvalósítható.

    Jellemzők

    • kis, rendkívül kompakt kialakítások és igen nagy kapcsolási távolságok
    • a 6,5 mm átmérőjű érzékelők 90 mm-ig képesek érintés nélküli pozíciólekérdezésre
    • ipari alkalmazásra alkalmas és nem érzékeny a szennyeződésekre
    • a pozíció akár tartályok vagy csövek falán át is lekérdezhető
    • mágneses kódolás észlelése
    Hengeres mágnesestér-érzékelők
  • Mágneses mező pozíciómérő rendszerek

    Intelligens lineáris visszajelző

    Az összetett gyártósorokkal működő intelligens gyár nagy rugalmasságot kíván. Az állandóan változó előírások mellett csak nehezen képes biztosítani a szükséges folyamat-és termékminőséget.

    A munkafolyamat állandó felügyelete döntő fontosságú. Ebben döntő szerepet játszanak a precíz és kompakt megfogókba, sajtolószerszámokba, illetve szerszámcserélőkbe épített érzékelők. Ugyanis az érzékelők biztosítják a szükséges gyorsaságot, precizitást és rugalmasságot.

    A BMP mágneses mező pozíciómérő rendszerek lehetővé teszik az állandó munkafolyamatok megbízható, kopásmentes felügyeletét. Segítik a különböző folyamatok kézben tartását, és biztosítják több munkadarab egyidejű megmunkálását, mindezt változatlan energiahatékonyság mellett. Használatukkal magas fokú folyamatbiztonság és automatizálási minőség biztosítható. Mindez megbízhatóan működik, ha (mint például az autóiparban) a szerelés ellenőrzésére vagy (mint a csomagolóiparban) változó formátumok és folyamatparaméterek gyors hozzáigazítására van szükség, miközben több pneumatikus folyamatnak kell szinkronban futnia.

    Jellemzők

    • rugalmasság a moduláris koncepció révén: számos henger lefedése a teljes hubon belül, 256 mm-ig
    • teljes átláthatóság: a dugattyúk helyzetének folyamatos ellenőrzése analóg feszültség- és áramkimeneteken, valamint IO-Link interfészen keresztül a legszűkebb terekben is
    • megbízható eredmények: alkalmazásra szabott linearitás és ismétlési pontosság
    • magas folyamatbiztonság: csekély hőmérséklet-eltolódás és nagyon jó elektromágneses összeférhetőség
    • Ipar 4.0 megfelelőség: formátumváltás, Condition Monitoring (állapotfelügyelet) és Predictive Maintenance (megelőző karbantartás)
    Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
    Intelligens lineáris visszajelző