Magnetostriktív érzékelők
Magnetostriktív érzékelők

A magnetostrikciós pozíciómérő rendszereket ott használják, ahol nagy precizitással és megbízhatósággal kell a helyzetet és a sebességet lemérni.

Akár hosszú utak esetén is. Érintésmentes és abszolút mérő rendszereink a széles használati spektrum érdekében az iparban használt valamennyi szokványos interfészhez megfelelőek. Rendszereink akár extrém környezeti feltételek mellett is garantálják a gépek és berendezések magas rendelkezésre állását.

A legfontosabb előnyök

  • precíz, abszolút mérés referenciajárat nélkül
  • érintésmentes mérése révén kopás- és karbantartásmentes
  • nem érzékeny az ütődésekre, a rázkódásra és a szennyeződésekre
  • hermetikusan tömített ház
  • erősen dinamikus szabályozó alkalmazások a szinkronizált mérési adatok révén
  • nagyfokú tartósság és hosszú élettartam
  • rugalmas telepítés és kezelés

Termékcsalád

  • Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek nagy távolságokra

    A távolsági helymeghatározó rendszer akár több száz méteres mérési tartományokkal

    Az intelligens BTL magnetostriktív helyzetmérő rendszert extra nagy távolságokra tervezték olyan alkalmazásokhoz, ahol egy tárgy abszolút helyzetét nagy távolságokra és nagy pontossággal kell meghatározni. A robusztus rendszer teljesen pontos és megbízható pozícióinformációkat biztosít akár több száz méteres mérési tartományban. Ezért a rendszer különösen alkalmas a futódaruk, rakodóhidak, portáldaruk, tolatásvezérlők, valamint a daru és a futószállító kocsik mozgatására.

    A zord környezeti körülmények között, vagy ahol a pozíció- és sebességméréshez maximális pontosságra van szükség, az abszolút mérő elmozdulásjeladó 0,5 mm-es ismétlési pontossággal határozza meg a pozíciókat. A távolsági pozicionáló rendszer (LDPS) kopás- és karbantartásmentes, és érzéketlen az ütésekre, rezgésekre és szennyeződésekre.

    A helyzetmérő rendszer egy Profinet-interfésszel rendelkező magnetostriktív érzékelőből, több helyzetkódolóból és egy szoftverfunkcióblokkból áll, amely könnyen integrálható a vezérlőrendszerbe.

    A különlegességek

    • abszolút lineáris helyzetmérő rendszer akár több száz méteres mérési tartományban
    • nagyfokú megbízhatóság és alacsony karbantartási igény az érintkezésmentes és kopásmentes működési elvnek köszönhetően
    • ellenállás zord ipari környezetben (IP67)
    • a rendszer automatikus alkalmazkodása a mágneses jelöléshez
    • ismétlési pontosság ±0,5 mm-ig

  • Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

    Maximális rugalmasság a beépítés és a használat során

    A Balluff profil alakú BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelői érintésmentes, abszolút mérőrendszerek, melyek egy vagy több pozíció precíz észlelésére használhatók. Hermetikusan tömített, IP67 védettségű alumíniumházuk révén durva környezetekben, például présgépekben, fröccsöntőgépekben vagy portálrobotokban is alkalmazhatóak. A helyzetjeladó mágnesei az alumíniumprofil falán keresztül hatnak a mérőelemre.

    A pozíciómérő rendszer rugalmasan rögzíthető. A szükséges helyzetjeladó választható módon vezetett vagy szabadon álló változatként is kapható. A szabadon álló helyzetjeladót közvetlenül a mérendő mozgó gépalkatrészre kell rögzíteni, amely meghatározott távolságra fog mozogni a profil felett és mentén. Előny: a vezetés precizitásával szemben nincsenek nagy igények. A mérőrendszer tolerálja a néhány milliméteres oldalirányú eltolódást vagy magasságváltozást.

    Jellemzők

    • nagy, akár 0,5 µm-ig terjedő felbontás
    • max. 7620 mm-es mérési hossz
    • több pozíciót és sebességet mér egyszerre
    • érintés- és így kopásmentes – nincsenek leállások, hosszú élettartam
    • könnyű integráció számos interfacen keresztül (pl. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI és analóg programozható kimeneti jelek) , a mérési tartomány invertálása, konfigurálása és dokumentálása
    • három házváltozat a rugalmas és gyors beépítéshez a helyigényeknek és az alkalmazásnak megfelelően
    • szabadon álló vagy vezetett helyzetjeladók
    Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek
    Profil magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek

    A profilkialakítással rendelkező magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek gazdaságosságot és magas minőséget garantálnak a beton műkövek gyártása során. A beton műkőgyártó gépekben a profilkialakítású magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek egyidejűleg és rendkívül megbízhatóan mérik a terhelő és formázó löketek mozgásának a tengelypozícióit.

  • Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához

    Nyomásálló mérőrendszerek hengeres alkalmazásokhoz

    Rúd kialakítású BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőink fontos alkalmazási területe a hidraulikus meghajtások. Tökéletesen megfelelőek a hidraulikus hengerek helyzetvisszajelzési feladataihoz, a formázó- és hengerelőgépekhez, valamint az emeléstechnikához.

    Mivel az érzékelőket a hidraulikus hengerek nyomástartományába építik be, így ezeknek a termékeknek a hengerekkel azonos nyomásállósággal kell rendelkezniük. A mérőelem egy nyomásálló cső, mely nem mágnesezhető rozsdamentes acélból készül. A peremet a nagynyomású tartományban egy tömítőgyűrű tömíti le. Az elektronika a hengeren kívül, a rúd peremén, védőburkolatba építve található.

    Jellemzők

    • nagy, akár 1 µm-ig terjedő felbontás
    • max. 7620 mm-es mérési hossz
    • több pozíciót és sebességet mér egyszerre
    • programozható kimeneti jelek – a mérési tartomány invertálása, konfigurálása és dokumentálása
    • rugalmas beszerelés a különböző menettípusok révén
    • érintés- és így kopásmentes – nincsenek leállások, hosszú élettartam
    • a mérési lehetőségek multimágnes-technológiával kibővíthetők
    • a számos interfész (pl. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI és analóg) révén egyszerűen integrálható a berendezésbe
    Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához
    Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ipari hidraulikához

    A hidraulikus működtetésű állítóhajtás hidraulikus hengerébe integrált BTL Compact garantálja az átfolyási mennyiség biztonságos, megbízható és optimális szabályzását.

  • Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez

    Hengervisszajelző rendszerek a legkeményebb környezeti viszonyokhoz

    Amikor extrém környezeti feltételek mellett abszolút precizitással kell mérni, akkor mindig számíthat a Balluff BTL robusztus magnetostrikciós pozíciómérő rendszereire. Rendszereink teljes mértékben rozsdamentes acélból készülnek, IP69K védettségűek, és a nagynyomású hengeres alkalmazásoknál akár 1000 bar nyomásnak is kitehetőek. Érintésmentes működési elvük garantáltan kopásmentes működést és szinte korlátlan élettartamot biztosít. A Balluff ezáltal mostoha környezeti viszonyok esetén is maximális megbízhatóságot és precizitást garantál.

    Jellemzők

    • robusztus rozsdamentesacél ház
    • különösen ütés- és rezgésálló
    • extrém vízállóság, IP69K
    • hőmérséklet-tartomány: –40…+85 °C
    • magas nyomást álló 1000 barig
    • felbontás 1 µm-ig
    • max. 7620 mm-es mérési hossz
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik – nincsenek állásidők
    Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez
    Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő extrém környezetekhez

    A robusztus magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek pontosan jelzik a dugattyúk helyzetét és lehetővé teszik a problémamentes fúrási folyamatot.

  • Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő

    A berendezés maximális rendelkezésre állása és biztonságos működése kemény környezeti feltételek mellett is

    A BTL többszörösen redundáns magnetostrikciós pozíciómérő rendszereink nehéz környezeti feltételek mellett is maximális biztonságot és rendelkezésre állást biztosítanak, így például biztonsági szempontból fontos szelepekben és hidraulikus hengerekben való használat során. A redundanciát nyújtó különböző interfészeknek köszönhetően akár három független mérőrendszert is kínálnak egyetlen házban és maximális biztonságot garantálnak üzem közben.

    Jellemzők

    • 2-szeresen vagy 3-szorosan redundáns kivitel
    • hőmérséklet-tartomány: –40…+85 °C
    • analóg és digitális interfészek
    • rugalmasan állítható mérési tartomány és szoftveres jelinvertálás
    • a beállítások mindhárom mérőcsatornára átmásolhatók
    • hosszú élettartamot biztosító robusztus mechanikai szerkezet
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    Redundáns pozíciómérő rendszerek
    Redundáns pozíciómérő rendszerek

    A redundáns pozíciómérő rendszerben egy rúdba, kompakt módon akár 3 független útmérő és 3 független elektronika lehet beépítve.

  • Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez

    Nyomásálló tokozású pozíciómérő rendszerek minden Ex-es környezetbe

    A Balluff a 0. és 1. Ex-es környezethez nyomásálló tokozású BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőket kínál különféle rúd alakokban, különféle teljesítményprofillal. Az alkalmazástól függően kínálunk változatokat a gáz vagy por által veszélyeztetett területekre. A 2. zónához tartozó területekhez is elérhetők magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek, amelyek a lehetséges robbanásveszélynek is ellenállnak.

    A BTL-J-DEXC-TA12 sorozat háza robusztus és nyomásálló tokozású. Az elektronikai modul egyszerűen és gyorsan kicserélhető. Ezáltal ezek a változatok a magas megbízhatóság és egyszerű szervizelés alapján megfelelnek az olaj- és gázipar Ex-besorolású területekre vonatkozó előírásainak.

    Jellemzők

    • 0., 1. és 2. zónában is használhatók
    • mérési tartomány 7620 mm-ig
    • abszolút kimeneti jel akár 5 µm-es felbontásig
    • 600 barig nyomásálló
    • számos interfésszel kapható
    • helytakarékos ház
    • gyors üzembe helyezés a jelgörbe beállításával
    • nemzetközi engedélyek, pl. IECEx, ATEX és CSA
    Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez
    Magnetostrikciós pozíciómérő rendszerek robbanásveszélyes területekhez

    A szabályozó és lezáró szerelvényeket számos területen alkalmazzák az olaj- és gázkitermelésben, a finomítókban, valamint a petrolkémiai berendezésekben. A Balluff tanúsítvánnyal ellátott magnetostrikciós pozíciómérő érzékelői megbízható és biztos használatot garantálnak.

  • Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők töltöttségi szint méréséhez a higiéné területein

    A töltési szint nagy pontosságú mérése a maximális higiéniai szabványoknak megfelelően és a pontos betöltés érdekében

    A töltésszint mérésére szolgáló BTL-SF magnetostrikciós rendszerek olyan alkalmazásokat felügyelnek, amelyek különösen magas higiéniát követelnek meg folyamatosan és precízen. A rozsdamentes acél és a lekerekített élek magas felületi minőséget kölcsönöznek az érzékelőnek. Ezáltal teljesítik a legmagasabb nemzetközi higiéniai szabványokat és lehetővé teszik például az élelmiszeripar szigorú előírásainak való megfelelést.

    Jellemzők

    • a 100%-os rozsdamentes acél megfelel a legszigorúbb higiéniás szabványoknak és hosszú élettartamot biztosít
    • tisztítás- (CIP) és sterilizálásálló (SIP)
    • a μm-es tartományban végzett folyamatos, precíz mérés biztosítja pontos betöltési minőséget
    • megbízható tölési szint adatok a habkompenzáció rendszernek köszönhetően
    • nemzetközi tanúsítványok, pl. 3-A Sanitary Standard, FDA és EHEDG
    • Tri-Clamp rögzítés
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők töltöttségi szint méréséhez a higiéné területein
    Magnetostrikciós pozíciómérő érzékelők töltöttségi szint méréséhez a higiéné területein

    A Balluff BTL-SF sorozatú magnetostrikciós érzékelői folyamatos precíz mérés biztosítanak olyan alkalmazásoknál, ahol kiemelt higiéniás követelményeknek kell megfelelni. Magas felületi minőségű rozsdamentes acélból készülnek és a lekerekített élekkel