Bütykös kapcsoló
Bütykös kapcsoló

Mechanikai érzékelők pozicionálásra és véghelyzeti kapcsolásra

A helyzet- és sorrendező kapcsolók klasszikus alkalmazási területe a fémfeldolgozó ipar, illetve világszerte a gépjárműgyártás. Az automatizálásban évtizedek óta bizonyítanak.

Vezérlőként pozicionálásra és véghelyzeti lekapcsolásra használatosak vezérlőként az automata vezérlésekben. Szerszámgépekben és présgépekben, rugalmas gyártási folyamatokban, robotoknál, szerelő és anyagtovábbító berendezésekben, valamint a gép- és berendezésgyártásban.

Kipróbált felépítési elve, a sok lehetséges kapcsolási folyamat és a konzekvens ellenőrzés egyenletesen magas minőséget és megbízhatóságot garantál.

A kilenc különböző sorozat ötféle csapformában választható: fedél, golyó, csapágy, görgő és fedél lehúzólappal. A csatlakoztatási változatokból is többféle verzió áll rendelkezésre.

A legfontosabb előnyök

  • megbízható és robusztus akár durva környezetekben is
  • kifogástalan működés rezgés, sokkszerű terhelés, hőmérséklet-ingadozás, agresszív hűtő-kenőanyagok és erős forgácsképződés esetén is
  • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
  • Viton®-ból készült, kiváló minőségű tömítés
  • IP67-es védettség
  • induktív kapcsolási helyekkel is

Termékcsaládok

  • Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló

    Kapcsoló robusztus házzal extrém alkalmazásokhoz

    A kényszerbontás nélküli mechanikai egyelemű végálláskapcsolók teleszkópos csappal végzik el a kapcsolási folyamatot. Egy mechanikus kapcsolóelem segítségével egy különálló, tömített kamra kapcsolása történik meg. Egyedi esetben a csapalak és a Balluff bütykök kombinációjának optimális választása. Ez garantálja az Ön alkalmazásának hosszú élettartamát.

    Jellemzők

    • hosszú élettartam
    • robusztus ház extrém alkalmazásokhoz
    • három terméksor
    • opcionálisan: funkciókijelző
    • kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
    • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
    Egyelemű végálláskapcsolók
  • Mechanikai többelemű végálláskapcsolók

    Kapcsoló robusztus házzal extrém alkalmazásokhoz

    A kényszerbontás nélküli mechanikai többelemű végálláskapcsolók teleszkópos csappal végzik el a kapcsolási folyamatot. Egy mechanikus kapcsolóelem segítségével egy különálló, tömített kamra kapcsolása történik meg. Egyedi esetben a csapalak és a Balluff bütykök kombinációjának optimális választása. Ez garantálja az Ön alkalmazásának hosszú élettartamát.

    Jellemzők

    • hosszú élettartam
    • robusztus ház extrém alkalmazásokhoz
    • IO-Link-képes
    • hat terméksor
    • max. 16 interfész, a terméksortól függően
    • opcionális funkciókijelző
    • kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
    • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
    Többelemű végálláskapcsolók
  • Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal

    Biztonságos kényszernyitás hegesztett érintkezők esetén is

    Önnek fontos a megbízható kapcsolás akár hegesztett érintkezők esetében is? Akkor egészítse ki biztonsági funkcióit (vészleállítás vagy végállás-korlátozás) a Balluff biztonsági kapcsolóival. A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy mechanikai kapcsolóelemen keresztül kényszernyitást vált ki. A csap mozgása megszakítja az érintkezőt. Egy minden oldalról biztonságos dolog.

    Jellemzők

    • hegesztett érintkezőkhöz is
    • a DIN EN 60204-1/VDE 0113 és DIN EN 60947-5-1 szabványok szerinti biztonsági funkciók
    Egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
  • Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal

    Biztonságos kényszernyitás hegesztett érintkezők esetén is

    Önnek fontos a megbízható és biztonságos kapcsolás akár hegesztett érintkezők esetében is? Akkor egészítse ki biztonsági funkcióit (vészleállítás vagy végállás-korlátozás) a Balluff biztonsági kapcsolóival. A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy mechanikai kapcsolóelemen keresztül kényszernyitást vált ki. A csap mozgása megszakítja az érintkezőt. Jó, ha tudja: A biztonsági kapcsolási pontok száma egy többelemű végálláskapcsolóban tetszőleges és szabványos kapcsolóelemekkel kombinálható.

    Jellemzők

    • hegesztett érintkezőkhöz is
    • a DIN EN 60204-1/VDE 0113 és DIN EN 60947-5-1 szabványok szerinti biztonsági funkciók
    • négy terméksor
    • max. 16 kapcsolási pontig, a gyártási sorozattól függően
    • szabadon választható számú biztonsági kapcsolási pont egy többelemű végálláskapcsolóban
    • a biztonsági kapcsolási pontok szabványos kapcsolóelemekkel kombinálhatók
    Többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
  • Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással

    Biztos kapcsolás hegesztett érintkezők esetén is

    Különösen a kis méretű mechanikus végálláskapcsolók esetében a biztonsági kapcsolóelemek a kialakítás módja miatt nem építhetők be, azonban a kényszerbontásos megoldások igen. A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy kényszerbontásos mechanikai kapcsolóelemet működtet. Ha a csap mozog, akkor megszakítja az érintkezőt, így a kapcsolási folyamatok hegesztett érintkezők esetében is kézben tarthatóak.

    Jellemzők

    • hegesztett érintkezőkhöz is
    • két terméksor
    • kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
    • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
    • merev csap
    Egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
  • Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással

    Biztos kapcsolás hegesztett érintkezők esetén is

    Különösen a kis méretű mechanikus végálláskapcsolók esetében a biztonsági kapcsolóelemek a kialakítás módja miatt nem építhetők be, azonban a kényszerbontásos megoldások igen. A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy kényszerbontásos mechanikai kapcsolóelemet működtet. Ha a csap mozog, akkor megszakítja az érintkezőt, így a kapcsolási folyamatok hegesztett érintkezők esetében is kézben tarthatóak.

    Jellemzők

    • hegesztett érintkezőkhöz is
    • két terméksor
    • max. 12 kapcsolási pontig, a terméksortól függően
    • szabadon választható számú kapcsolási hely kényszerbontással
    • kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
    • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
    • merev csap
    Többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
  • Induktív egyelemű végálláskapcsolók

    kopásmentes, mivel érintés nélkül működik

    Induktív egyelemű végálláskapcsolók az induktív érzékelők előnyeit mechanikai házsorozatunk előnyeivel kombinálják: úgy, hogy átvesszük azok robusztus házát és a kapcsolási funkcióhoz egy megbízható induktív kapcsolóelemet használunk.

    Ennek eredményeként Ön profitálhat a kompakt kialakításból és a nagy kapcsolási távolságokból, amelyek lehetővé teszik az érintés nélküli és ezáltal a kopásmentes üzemeltetést. Mivel a kapcsolóelemek alapvetően LED-del vannak felszerelve, az adott kapcsolási funkció azonnal felismerhető a ház burkolatán.

    Jellemzők

    • megbízható induktív működési elv
    • funkciókijelző LED-del
    • kompakt kialakítás
    • rögzítésre szabványosított mechanikai házformák használhatók
    • nagy kapcsolási távolságok
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • IP67-es védettség: agresszív hűtőanyagokkal szemben ellenálló
    Induktív egyelemű végálláskapcsolók
  • Induktív többelemű végálláskapcsolók

    Érintés nélküli működés szorosan egymáshoz sorolással

    Induktív többelemű végálláskapcsolók az induktív érzékelők előnyeit mechanikai házsorozatunk előnyeivel kombinálják: úgy, hogy átvesszük azok robusztus házát és a kapcsolási funkcióhoz egy megbízható induktív kapcsolóelemet használunk.

    Ennek eredményeként Ön profitálhat a kompakt kialakításból és a nagy kapcsolási távolságokból, amelyek lehetővé teszik az érintés nélküli és ezáltal a kopásmentes üzemeltetést.

    Az induktív kapcsolóelemek egymáshoz hozzáigazított adófrekvenciái szoros sorba rendezést tesznek lehetővé. Mivel a kapcsolóelemek alapvetően LED-del vannak felszerelve, az adott kapcsolási funkció azonnal felismerhető a ház burkolatán.

    Jellemzők

    • megbízható induktív működési elv
    • LED-es funkciókijelző minden kapcsolási helyen
    • kompakt kialakítás
    • rögzítésre szabványosított mechanikai házformák használhatók
    • nagy kapcsolási távolságok
    • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
    • az induktív kapcsolóelemek egymáshoz hozzáigazított adófrekvenciái révén szoros sorba rendezés lehetséges
    • IP67-es védettség: agresszív hűtőanyagokkal szemben ellenálló
    Induktív többelemű végálláskapcsolók
  • Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel

    Moduláris kivitel a csapok gyors és egyszerű cseréjéhez

    A cserélhető bütykös mechanikával rendelkező többelemű végálláskapcsolóink normál alkalmazásokhoz, valamint magas követelményekhez, biztonsági kapcsolóval ellátva is kaphatók. Az egyes csapok kicseréléséhez nem kell kiszerelni a teljes kapcsolót. A csapos egység eltávolításához elegendő két csavart meglazítani. Ez időt és pénzt takarít meg.

    Jellemzők

    • a cserélhető alkatrészek egyszerű szerelésének köszönhetően rövid szervizidők
    • a csapok vagy a teljes egység gyorsan cserélhetők a gépen
    • alacsony javítási költségek
    • nincs vezetékezési hiba
    • max. 6 kapcsolási pontig, a házformátó függően
    • két termékcsalád
    Többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel
  • Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz

    Cool marad 180 °C-ig

    Ultramagas hőmérsékletet álló mechanikai végálláskapcsolóink legfőbb jellemzője egy speciális kapcsolóelem és a csap kiforrott konstrukciója. Max. 180 °C alkalmazási hőmérsékletig is használhatóak. Optimális megoldást jelentenek olyan mostoha alkalmazási körülményekhez mint a fröccsöntés vagy a műanyaggyártásó, acélipar és a kohászat.

    Jellemzők

    • megbízható kapcsolási viselkedés
    • hőmérséklet-tartomány: –5…180 °C
    • magas hőmérsékletnek ellenálló kábellel szállítható
    • két termékcsalád
    Egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
  • Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz

    Cool marad 180 °C-ig

    Ultramagas hőmérsékletet álló mechanikai végálláskapcsolóink legfőbb jellemzője egy speciális kapcsolóelem és a csap kiforrott konstrukciója. Max. 180 °C alkalmazási hőmérsékletig is használhatóak. Optimális megoldást jelentenek olyan mostoha alkalmazási körülményekhez mint a fröccsöntés vagy a műanyaggyártós és acélipar.

    Jellemzők

    • megbízható kapcsolási viselkedés
    • hőmérséklet-tartomány: –5…180 °C
    • magas hőmérsékletnek ellenálló kábellel szállítható
    • max. tizenkét elem
    • négy termékcsalád
    Többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz