Mikrohullámú érzékelők
Mikrohullámú érzékelők

A töltési szint és az elválasztóréteg mérésére

A mikrohullámú érzékelőket folyadékok és szilárd anyagok töltési szintjének méréséhez, továbbá az elválasztóréteg méréséhez használják.

A szonda mentén vezetett radarimpulzusok precíz és stabil mérést garantálnak még porzó vagy habzó közegek esetén is. A mérési elvnek és a mechanikus kialakításnak köszönhetően mikrohullámú érzékelőink mostoha körülmények között is jól használhatók.

A legfontosabb előnyök

  • precíz, abszolút szintmérés
  • alkalmazható folyadékoknál és szilárd anyagoknál is
  • nem kopik és nem igényel karbantartást
  • magas fokú védettség
  • ütésekkel és rezgésekkel szemben érzéketlen
  • nagyfokú tartósság és hosszú élettartam
  • rugalmas telepítés és kezelés

Termékcsaládok

  • Vezetett radarérzékelők

    Általános ipari alkalmazás

    A vezetett radarérzékelők egyszerűen üzembe helyezhetők, és megbízhatóan használhatók a töltési szint mérésére számos közegnél. Folyadékokhoz és szilárd anyagokhoz is használhatók.

    Jellemzők

    • folyadékok és szilárd anyagok töltési szintjének mérése, elválasztóréteg mérése
    • univerzálisan használható
    • maximum 150 °C folyamat-hőmérsékletig és 40 bar nyomásig
    • nemesacél ház és magas, IP68-as védettség
    • egyszerű üzembe helyezés és beállítás a beépített kijelzőnek köszönhetően
    Vezetett radarérzékelők
  • Vezetett radarérzékelők higiénikus területekre

    A legszigorúbb higiéniai követelményekhez

    A nemesacél háznak, a polírozott, rúd alakú mérőszondának és a higiénikus folyamatcsatlakozóknak köszönhetően a vezetett radarérzékelő kiválóan használható a folyamatos töltésiszint- vagy elválasztóréteg-méréshez az élelmiszer- és gyógyszeripar területén.

    Jellemzők

    • töltési szint mérése higiénikus alkalmazásokban
    • maximum 150 °C folyamat-hőmérséklet, maximum 16 bar folyamatnyomás
    • magas, IP68-as védettség
    • higiénikus folyamatcsatlakozók
    • robusztus kialakítás a hosszú élettartam érdekében
    • idő- és költségmegtakarítás az egyszerű üzembe helyezés révén
    Vezetett radarérzékelők higiénikus területekre
  • Vezetett radarérzékelők robbanásveszélyes területekre

    Maximális megbízhatóság robbanásveszélyes zónákban is

    A Balluff kopásmentes kialakítású vezetett radarérzékelői különböző robbanásveszélyes zónákban használhatók folyadékok és szilárd anyagok töltési szintjének mérésére, ill. elválasztórétegek mérésére.

    Jellemzők

    • folyadékok és szilárd anyagok töltési szintjének mérése, elválasztóréteg mérése
    • robbanásvédett területeken való használatra alkalmas
    • maximum 150 °C folyamat-hőmérsékletig és 40 bar nyomásig
    • nemesacél ház és magas, IP68-as védettség
    • idő- és költségmegtakarítás az egyszerű üzembe helyezés révén
    Vezetett radarérzékelők robbanásveszélyes területekre