Optoelektronikus érzékelők
Optoelektronikus érzékelők

Megoldásának kiváló specialistái a nehéz helyzetekben

A Balluff optoelektronikus érzékelői megbízhatóan felismerik az objektumok jelenlétét. Épp ilyen biztonsággal ellenőrzik a formát, a színt, a távolságot és a vastagságot is. És mindezt nagy pontossággal. Az induktív és kapacitív technológiájú közelítéskapcsolókkal összehasonlítva ugyanis jelentősen nagyobb az érzékelési tartományuk.

Minden fénytípussal kínálunk érzékelőket, a vörös fénytől kezdve az infravörösön át egészen a lézertechnológiáig. Különféle hatótávolságokkal, háttérkitakarással vagy anélkül. A rendelkezésre álló formák sokfélesége maximális rugalmasságot garantál. Speciális alkalmazásokhoz például Mini érzékelők, színérzékelők, fényszalagok és kontrasztérzékelők állnak rendelkezésre.

A legfontosabb előnyök

  • minden fénytípushoz, minden működési elvvel
  • különféle hatótávolságok, közelre és távolra
  • az automatizálás, robotika, szerelés és kezelésigényeihez igazítva
  • robusztus és megbízható, mostoha környezeti feltételek esetén is
  • vonzó műszaki adatai révén rugalmasság a tervezés és beépítés során

Termékcsaládok

  • Tárgyreflexiós érzékelők

    Kontrasztkülönbségek felismerése

    A tárgyreflexiós érzékelőink széles választéka gazdaságos megoldásokat nyújt Önnek, ha szeretné megbízhatóan felismerni a kontrasztkülönbségeket. Ennek során a tárgyreflexiós érzékelők felülettől, színtől és anyagtól függően észlelik a tárgyakat. A letapogatási távolságuk az objektum reflexiós felület méretétől, alakjától, színétől és tulajdonságától függ.

    Az adó- és a vevőegység egyetlen házban van elhelyezve úgy, hogy a tárgyreflexiós érzékelők egyszerűen felszerelhetők és könnyen beigazíthatók a jól látható fénysugaruk révén.

    Válassza ki az alkalmazáshoz megfelelő fénytípust. Típustól függően a tárgyreflexiós érzékelőink jól látható vörös fényt, nem látható infravörös fényt vagy nagyon precíz, az apró alkatrészek felismerésére optimálisan alkalmas lézersugarat bocsátanak ki.

    A színtől és a felülettől független érzékeléshez a háttérkitakarással rendelkező tárgyreflexiós érzékelőinket javasoljuk. Ezek vörös fénnyel vagy az apró alkatrészek felismerésére ideális lézerfénnyel működnek. Letapogatási távolságuk a különböző remissziós fokoknál is közel állandó.

    Jellemzők

    • ideális a kontrasztkülönbségek felismerésére, mivel a felismerés a felülettől, a színtől és az anyagtól függ
    • egyszerű felszerelés és beállítás a látható fénysugárnak köszönhetően
    • rövidebb hatótávolság a reflexiós és adó-vevős érzékelőkhöz képest
    • csak egyetlen készülék felszerelése
    Tárgyreflexiós érzékelők
    Tárgyreflexiós érzékelők

  • Tárgyreflexiós érzékelők háttérkitakarással

    Szinte teljesen független a színtől és a felülettől

    A háttérkitakarással rendelkező tárgyreflexiós érzékelőink egy meghatározott kapcsolási távolságon belül felismerik a tárgyakat anélkül, hogy a reflexiós háttér befolyásolná az érzékelést. Ez szinte teljesen független az érzékelt objektum színétől és felületétől. A tárgyreflexiós érzékelők biztonságosan különböztetik meg a tárgyakat és a hátteret, ugyanis csekély szürkeérték-eltolás és hiszterézis jellemzi őket.

    Mivel az adó- és a vevőegység helytakarékos módon egyetlen házban van elhelyezve, a tárgyreflexiós érzékelőink könnyen felszerelhetők és gyorsan beigazíthatók. Ennek során a vörös fényes vagy a lézeres kivitel jól látható fénysugara is segíti Önt. A beállítás egyszerűen elvégezhető a betanítás funkcióval vagy potenciométerrel végezhető el.

    Jellemzők

    • megbízható objektumérzékelés különböző hatótávolságban, szinte teljesen független a felülettől, színtől és anyagtól
    • felismeri az objektumokat a nagyon közeli és akár nagyon világos vagy sötét hátterek előtt
    • közel állandó letapogatási távolság a különböző remissziós fokoknál
    • csak egyetlen elektromos készülék, reflektor vagy külön vevőegység nélkül
    • vörös fénnyel vagy az apró alkatrészek felismerésére ideális lézerfénnyel
    Tárgyreflexiós érzékelők háttérkitakarással
    Tárgyreflexiós érzékelők háttérkitakarással

  • Prizmás fénysorompók

    Biztos objektum-felismerés az anyagtól, színtől és felülettől függetlenül

    Függetlenül attól, hogy milyen alkalmazást szeretne megvalósítani, a Balluff a prizmás fénysorompók nagy választékát kínálja. Ezek megbízható objektumérzékelést biztosítanak a felülettől, színtől és anyagtól függetlenül. Ha polarizációs szűrőt használnak, akkor a prizmás fénysorompók a fényes objektumok felismerésére is alkalmasak.

    Az adó- és a vevőegység egyetlen házban van elhelyezve úgy, hogy a fénysorompók egyszerűen felszerelhetőek és egyszerűen beállíthatóak a nagy mértékű szerelési tűrésnek köszönhetően.

    Válassza ki az alkalmazásához megfelelő fénytípust. Típustól függően a prizmás fénysorompóink jól látható vörös fénnyel, nem látható infravörös fénnyel vagy nagyon precíz, apró alkatrészek felismeréséhez optimális lézerfénnyel működnek.

    Jellemzők

    • egyszerű beállítás a nagy mértékű szerelési tűrésnek köszönhetően
    • nagy méretű reflektorok nagy hatótávolságokhoz
    • biztos felismerés az anyagtól, színtől és felülettől függetlenül
    • polarizációs szűrővel a fényes objektumok felismerésére is alkalmas
    • csak egyetlen készülék és reflektor felszerelése
    Prizmás fénysorompók
  • Adó-vevős érzékelők

    Pozicionálás könnyedén

    A Balluff adó-vevős érzékelői a felülettől, színtől és anyagtól független biztonságos tárgyérzékelésre szolgál – erős felületi fényesség esetén is. Külön adó- és vevőegységekből állnak, amelyek egymáshoz vannak beállítva. Ha egy objektum megszakítja a fénysugarat, akkor megváltozik a kimeneti jel a vevőegységben. Teljesen megbízható.

    Jellemzők

    • a kiváló ismétlési pontosságnak köszönhetően optimális megoldás pozicionálási feladatoknál
    • rendkívül ellenálló a szennyeződésekkel szemben és nagy működési tartalék jellemzi
    • ideális nagy hatótávolságok esetén
    • az adó és a vevő külön házban található
    Adó-vevős érzékelők
  • Villás fénysorompók

    Csúcsteljesítményű pontosság és üzembiztoSság

    Az adót és vevőt egy házban egyesítő BGL villás fénysorompóink előre be vannak hangolva. Ez csökkenti a ráfordítási igényeket, értékes időt takarít meg az üzembe állítás során, megbízható folyamatot tesz lehetővé.

    Pontosság terén a Balluff villás fénysorompói kis alkatrészek és részletek felismerése, valamint üzembiztonság terén is utolérhetetlenek. A legjobb eredményeket lézeres villás fénysorompóinkkal érheti el – különösen pontos pozicionálás, valamint gyors mozgási folyamatok és kis alkatrészek biztos észlelése során, például a robotikában és az automatizálásban.

    Átfogó portfóliónk nehéz alkalmazásoknál is megbízható megoldásokat kínál. Vagy speciális alkalmazásokhoz, például átlátszóság érzékeléséhez, víz detektálásához vagy a pálya vezérléséhez.

    Jellemzők

    • különféle fénytípusok (vörös, infravörös, lézer)
    • robusztus fémház
    • egyszerű beállítás az munkadarabokhoz
    • magas optikai felbontás és ismétlési pontosság
    • 5…220 mm-es villatávolság szabványosított rögzítőfuratokkal
    • azonos mechanikai és optikai tengely
    • magas folyamatbiztosság, mivel az adó és a vevő fixen egymásra irányított
    • idő és ráfordítás megtakarítása – csupán egyetlen csatlakoztatás szükséges
    Villás fénysorompók
    Villás fénysorompók

    A lézeres villás fénysorompók optimális választások pontos pozicionálás, valamint gyors mozgási folyamatok és kis alkatrészek biztonságos észlelése során.

  • Ferdeszögű fénysorompók

    Precíz érzékelés minden szög és sarok körül

    A Balluff BWL ferdeszögű fénysorompói a villás fénysorompók konzekvens továbbfejlesztései az erős igénybevételt jelentő feladatokhoz. A speciális házforma és sugárzási geometria szinte minden irányból lehetővé teszi az objektumok megközelítését és észlelését.

    A vörös fényű és lézeres változatok sokoldalú alkalmazást garantálnak: lapos és nagy méretű objektumok adagolásánál ugyanúgy, mint komplex megjelenésű objektumok észlelésénél és számlálásánál és számos egyéb alkalmazásnál durva ipari környezetekben.

    A beépítés még bonyolult, szűk helyeken is egyszerű: az adó és a vevő fixen egymásra irányított, ami feleslegessé teszi a rögzítésükre szolgáló költséges tartók használatát. De ez nem minden. A behangolás is szükségtelen.

    Jellemzők

    • különféle fénytípusok (vörös, infravörös, lézer) révén minden alkalmazáshoz ideális
    • robusztus fémház
    • különösen rugalmasan szerelhetők szögben megtört alakjuk révén
    • magas optikai felbontás és ismétlési pontosság
    • azonos mechanikai és optikai tengely
    • magas folyamatbiztonság, mivel az adó és a vevő fixen egymásra irányított
    • a behangolás szükségtelen
    • a különféle formák és méretek nagy választéka
    Ferdeszögű fénysorompók
    Ferdeszögű fénysorompók

    Kialakításuk és sugármeneteik geometriája révén szinte bármilyen irányból érkező objektumokat fel tudnak ismerni.

  • Keretes fénysorompók

    Dinamikus vagy statikus területérzékelés stabil keretben

    BOW keretes fénysorompóinkat ott használják, ahol a tárgyakat nem pontszerűen, hanem egy szélesebb tartományban kell észlelni. A nagy számú, párhuzamosan elrendezett fénysugaraik révén az objektumokat egy széles ablakban észlelik. Ennek során a keretes fénysorompók a keret minden pontján egyenletesen nagy felbontást biztosítanak.

    A Balluff keretes fénysorompói dinamikus és statikus változatban is kaphatók. A dinamikus kivitel az aktív területen csak a mozgó objektumokat ismeri fel – így az adagoló berendezések stb. - az észlelést így nem befolyásolják. Ideálisak a gyorsan és rendezetlenül beérkező objektumok észlelésére és számlálására.

    Jellemzők

    • egyformán magas felbontás a keret teljes területén
    • apró alkatrészek felismerése akár 0,8 mm-es átmérőig
    • robusztus fém ház, szabványos M8-as csatlakozóval
    • beállítható érzékenység és kimeneti jelhosszak
    • dinamikus és statikus változatok
    • moduláris beépítő doboz különféle keretméretekkel
    Keretes fénysorompók
    Keretes fénysorompók

    Ha az objektumokat nem pontszerűen, hanem egy tartományban (ablakban) kell észlelni, akkor a keretes fénysorompók jelentik a megfelelő választást.

  • Fényrácsok

    Objektumok számlálása és nagy területek mérése

    BLG fényrácsaink ideális választások nagy területek befogására, például alkatrészek számlálására, rakatmagasság lemérésére (pl. papír esetén), valamint raklapok magasságának a mérésére. Ezzel felülmúlják a klasszikus adó-vevős érzékelőket, amelyek rendszerint csak pontszerű lekérdezést végeznek.

    A Balluff fényrácsai egy kapcsolási kimenettel (pl. számlálásra) és egy analóg kimenettel (mérési feladatokra) rendelkeznek.

    Jellemzők

    • különféle hosszak elérhetők
    • nagyobb objektumokhoz is megfelelő, max. 2,1 m hatótávolságig
    • ideális rövid reakcióidejű számláláshoz
    • robusztus fémház
    • nem látható infravörös fény
    • kapcsolási kimenet (PNP) és analóg kimenet (0…10 V)
    • egyszerű csatlakoztatás, kiegészítő eszköz nélküli, szerelésbarát beépítés
    • azonnal bevethető – paraméterezés nem szükséges
    Fényrácsok
    Fényrácsok

    A fényrácsok széles és nagyon nagy objektumok biztos észlelésére használatosak.

  • Fénysávok

    Alkatrészek azonosítása, pozíció meghatározása, munkadarabok számlálása – nagy precizitással

    Nagy felbontású, multifunkcionális BLA fényszalagunk három különböző, párhuzamosan használható mérési funkciót egyesít magában: alkatrészek nagy precizitású azonosítása, pozíció meghatározása, munkadarabok számlálása. Számos mérési mód áll rendelkezésre, például munkadarabok átmérője, pozíció, résszélesség és -réspozíció, élpozíció és munkadarabszám. A jól látható, szokványos és homogén fénysávot egy nagy teljesítményű vörös fényű lézer egészíti ki. Az intuitív kezelőfelületen akár hat különböző munkadarabok is betaníthat és digitális kimeneten át kiadhat.

    Jellemzők

    • robusztus fémház a stabil szereléshez és precíz beállításhoz
    • 50 mm széles fényszalag
    • akár 2 m távolság az adó és a vevő között
    • kiemelkedő, 0,01 mm-es felbontás
    • két szabadon konfigurálható analóg kimenet
    • három biten kódolt programozható BCD kimenet
    • a zavaró kontúrok intelligens kitakarása gombnyomásra
    • egyszerű, intuitív kezelés a szöveges kijelzőn
    • egyetlen feszültségellátás mindkét érzékelőnek – kevesebb kábelezési ráfordítás, hálózati egység és költség
    • önálló eszköz – Nincs szükség kiegészítő eszközökre, pl. vezérlő, számítógép vagy szoftver
    Fénysávok
    Fénysávok

    A két analóg és három digitális kimenetnek köszönhetően a pozíció és a drótvastagság párhuzamosan mérhető és kiadható.

  • Színérzékelők

    A szín és a kontraszt megbízható meghatározása – jobb, mint az emberi szem

    A Balluff a sokoldalú BFS színérzékelőivel leegyszerűsíti és felgyorsítja az automatizált folyamatokat: Például textilek vagy lakkozott lemezek színárnyalatainak, illetve a csomagoláson vagy címkén található színjelölések felismerésénél. Színérzékelőink kiválasztják a hibás alkatrészeket, és így egyenletesen magas termékminőséget garantálnak. Ezzel hozzájárulhat a megbízható gyártási folyamatokhoz.

    A Balluff TrueColor-érzékelői úgy látnak, mint az emberi szem – csak jobb felbontással. Már apró színeltéréseket is megkülönböztet egymástól, és így értékeli ki a legyártott alkatrész minőségét. Emellett precízen, az emberi hibát kizárva ellenőriz. Mindig objektív és csalhatatlan.

    Jellemzők

    • magas kapcsolási frekvencia
    • kijelzővel vagy anélkül
    • robusztus és az ipar számára megfelelő
    • az erős, fehér fényforrás révén nagy, akár 400 mm-ig tartó hatótávolság
    • opcionálisan IO-Link-interfésszel az egyszerű paraméterezéshez
    • különbségtétel tetszőleges számú objektum között (255 közvetlenül betanítható)
    • rendkívül nagy színfelbontás
    • alkalmazásspecifikus paraméterezés
    Színérzékelők
  • Kontrasztérzékelők

    Nyomatjelek gyors felismerése és apró kontrasztkülönbségek megbízható észlelése

    A kontrasztérzékelők olyan nagy felbontású tárgyreflexiós érzékelők, amelyek az objektumokat a szürkeérték alapján különböztetik meg. A Balluff robusztus BKT kontrasztérzékelői már apró kontrasztkülönbségeket is felismernek, és akár 30 kHz-es, nagy kapcsolási frekvenciával rendelkeznek, így különösen gyorsak. Nagy pozicionálási pontosságot garantálnak, így számos alkalmazáshoz megfelelőek, például a nyomda- és csomagolóiparban.

    Jellemzők

    • gyors folyamatokhoz pontos kapcsolással – akár 30 kHz-es kapcsolási frekvenciával
    • különféle fénytípusok (lézer/piros/zöld/kék vagy fehér fény)
    • nagy hatótávolság lézerrel
    • jól látható fénypontok az egyszerű beállításhoz
    • impulzusmegnövelés
    • külső betanítás lehetséges
    • analóg kimeneti jellel is kapható
    • a kijelzőn egyszerűen állítható (enélkül is kapható)
    • különböző sorozatok a különféle alkalmazásokhoz
    Kontrasztérzékelők
    Kontrasztérzékelők

    Az érzékelők sokoldalú használatához több terméksor áll rendelkezésre, melyek különböző fénytípusokkal és funkciókkal rendelkeznek.

  • Lumineszcens érzékelők

    Nem látható jelölések és jellemzők megbízható észlelése

    BLT lumineszcens érzékelőink az ember által szabad szemmel nem látható UV-fénnyel érzékelik az objektumokat. Érzékelőinket a termékek nem látható jelöléseinek felismerésére használják. Vagy például akkor, ha olyan kenőanyagokat kell felismerni, melyeket előzetesen lumineszcens részecskékkel gazdagítottak.

    Jellemzők

    • UV-fény – nincs szükség külső lámpára vagy fényforrásra
    • egy gombnyomással betanítható – külön szoftver nélkül
    • robusztus, ipari célra megfelelő kialakítások
    Lumineszcens érzékelők
    Lumineszcens érzékelők

    Az objektumokat lumineszcens anyagokkal jelölik, mely jelölések az emberi szemmel nem láthatók, azonban a lumineszcens érzékelők UV-fénnyel észlelik őket.

  • Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz

    Maximális rugalmasságot biztosító műanyag és üvegszálas optika

    A Balluff BFB száloptika erősítőket műanyag és üvegszálakhoz ott használják, ahol a szokványos optikai érzékelők az alkalmazáshoz túl nagyok vagy rugalmatlanok. Választhatóan műanyag vagy üvegszálas optikával teljes értékű érzékelővé kombinálhatók, így az alkalmazástól függően maximális rugalmasság áll a rendelkezésére.

    Műanyagszálas optikáink nagy választékát elsősorban ott használják, ahol nincs túl nagy robusztusságra, illetve hőmérséklettel és vegyi anyagokkal szembeni ellenállásra szükség. Vannak azonban a magas hőmérsékletet álló szálak is a kínálatunkban. Az üvegszálas optikáknál lépésálló, hőálló és vegyi anyagoknak ellenálló változatokat is kínálunk.

    Jellemzők

    • kis kontrasztkülönbségek felismerése
    • nagyon gyors – akár 8 kHz
    • nagy fokú pozíciópontosság
    • rugalmasan beépíthető, egyszerűen beállítható
    • kiegészítő funkciók elérhetők (paraméterezhető)
    • mechanikai robusztusság
    • pontos kapcsolás
    • egyutas és érzékelő elv
    • egyenes és hajlított optika
    • kompakt forma kalapsínre való rögzítéshez
    • kijelzővel vagy anélkül
    • különféle fénytípusok (vörös és infravörös)
    • opcionálisan analóg kimeneti jellel is
    • különféle sorozatok üveg- és műanyag szálakhoz
    Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
    Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz

    A számos alkalmazáshoz speciális alapkészülékek széles választéka áll rendelkezésre különböző teljesítményekkel és funkciókkal: Egyszerű, potméteres kiviteltől kezdve egészen a kijelzővel ellátott, csúcstechnológiás egységekig.

  • Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz

    Különleges minőségű teljesítményhordozó

    Műanyag és üvegszálaink, amelyeket száloptika alapkészülékeinkhez terveztünk és teszteltünk adó-vevős és tárgyreflexiós kivitelben is kaphatók. Ezeket akkor használhatja, ha gyakorlatilag nem áll rendelkezésre hely a beépítéshez: például apró alkatrészek felismerésére, alkatrészek jellemzőinek ellenőrzése, alkatrészek pozicionálására, számolási feladatokhoz és a robotikában.

    Műanyagszálas optikáinkat ott használják, ahol nincs túl nagy robusztusságra, illetve hőmérséklettel és vegyi anyagokkal szembeni ellenállásra szükség. Az üvegszálas optikák mostoha – például olajköd és vegyi anyagokkal terhelt– környezetben, valamint akár max. 200 °C hőmérsékletig használhatóak.

    Mind a műanyag, mind az üvegszálak átviteli sebességükkel és gyorsaságukkal tűnnek ki. Különböző végdarabok (2...8 mm átmérő, négyzetes 5 x 4 mm ... 23 x 55 mm stb.) egyenes és hajlított fénykivezetésekkel és műanyag szálakhoz való hajlítható optikai fejek egészítik ki a Balluff portfólióját.

    Jellemzők

    • nagy működési tartalék
    • kiváló minőségű nyersanyag, precíz megmunkálás
    • homogén optikai tulajdonságok
    • kompakt, rugalmas és robusztus, különböző különféle anyagú köpenyek, különböző anyaghosszok és -átmérők
    • betanítás az érzékelőn a Teach-bemeneten keresztül vagy különösen kényelmesen IO-Linken keresztül
    • kérésre diagnosztikai és állapotfelügyeleti funkció
    • konfekcionálható szálakkal is kapható
    Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
  • Micromote érzékelők

    Különösen rugalmas rendszer számos érzékelőfejjel a speciális követelményekhez

    A Balluff BOH Micromote rendszere különösen kis méretű és ezért igen rugalmasan használható. Egy külső kiértékelő egységet (erősítőt) kombinál rendkívül kicsi optikai érzékelőfejekkel. Ezáltal nagyon szűkös helyviszonyok és mozgó gépalkatrészek esetén is használható.

    A Micromote-érzékelőkből és innovatív érzékelőelemekből álló moduláris rendszer kielégíti a legegyénibb követelményeket is: a sokféle készülékházforma különösen nagy tervezési szabadságot biztosít, precíz optoelektronikai elemek gondoskodnak a nagy folyamatpontosságról minden alkalmazásnál.

    Jellemzők

    • beépített fényforrással rendelkező érzékelőfejek nagy választéka: MicroSpot, NanoSpot, lézer, infravörös, klasszikus vörös fényű LED
    • erősítő analóg, digitális, dinamikus jelekhez
    • előírt és tényleges értékek kijelzése
    • kényelmes kezelés
    • rendkívül hajlékony érzékelőkábel
    • kiváló műszaki jellemzők
    • robusztus – rossz környezeti feltételek mellett is használható
    • optimálisan alkalmazható megfogókban a kis súlyú alkatrészeknek köszönhetően
    • elegánsan, problémamentesen integrálható a gépbe
    • a külön erősítők révén jól hozzáférhető helyeken illeszthető az alkalmazáshoz
    MicroMote érzékelők
  • Optoelektronikai távolságérzékelők

    Optikai távolságmérésre specializálódott

    A Balluff optoelektronikai távolságérzékelői a legkülönbözőbb alkalmazásokban támogatják a pozíció lekérdezését, az anyagáramlás ellenőrzését és a töltöttségi szint lekérdezését. Legyen szó autóiparról, a gyártás automatizálásról és logisztikáról vagy acélgyártásról: a megbízható és pontos távolságméréssel mindenütt érezhetően javítható a termelékenység és a hibák célzottan elkerülhetőek. Ehhez különböző, részben beállítható mérési 20 mm és 20 m közötti tartomány valamint háttérkitakarással rendelkező vagy anélküli érzékelőváltozatok állnak rendelkezésre.

    A háromszögelési módszerrel vagy Time-of-Flight-technológián (TOF) alapuló érintkezőink érintés nélkül és ezáltal kopásmentesen működnek vörös- vagy lézerfénnyel. Hosszú élettartamú műanyag vagy fémházakban vannak elhelyezve és analóg áram- és feszültségkimenettel, valamint digitális soros vagy IO-Link-interfésszel rendelkeznek. Az optoelektronikai távolságérzékelőink IP65/67 és IP69K védettséggel kaphatóak, így alkalmasak mostoha környezetekben való alkalmazásra is.

    Jellemzők

    • ideális rövid, közepes és nagy mérési tartományok távolságmérésére és -felügyeletére
    • kiegészítő kapcsolókimenetek beállítható kapcsolási pontokkal szinte minden termékhez
    • betanítás az érzékelőn a Teach-bemeneten keresztül vagy különösen kényelmesen IO-Linken keresztül
    • kérésre diagnosztikai és állapotfelügyeleti funkció
    • UL engedély és opcionális Ecolab-tanúsítás
    Optoelektronikai távolságérzékelők
    Optoelektronikai távolságérzékelők