Kompakt és robusztus rozsdamentesacél ház
Kijelző nélküli BSP nyomásérzékelőink egyszerűen telepíthetők és a rozsdamentes házuknak köszönhetően különösen kompaktak és robusztusak.
Jellemzők
- kompakt és robusztus rozsdamentesacél ház
- egyszerűen beállítható közvetlenül a helyszínen
- nyomástartomány: 1…600 bar
- Mérési elv: relatív nyomás
- folyamatcsatlakozó: rozsdamentes acél, G1/4“, G1/2“, R1/4“, NPT1/4“
- előlap síkjába illeszkedő, Tri-Clamp 1,5” rögzítéssel
- M12-es csatlakozó
- kimenetek: 4…20 mA, 0…10 V vagy IO-Link kapcsolási kimenettel (NPN/PNP)
- Kimenet. 4…20 mA kétvezetékes rendszerként
- megnövelt hőmérséklet-tartomány (közeg hőmérséklete: –40…+125 °C)
- Kerámia mérőcella (Al2O3) vagy rozsdamentesacél mérőcella
- kibővített bemeneti feszültségtartomány: 8…32 V DC
- UL engedély
- ügyfélspecifikus változatok igény esetén


A kompakt nyomásátadók a nyomás tartós és megbízható észlelésére szolgálnak. Helytakarékosak és közvetlenül a történés helyszínére telepíthetők.