Forgó kódoló
Forgó kódoló

Megbízható jelátalakító a méretpontos pozicionálási feladatokhoz

Inkrementális és abszolút kódolók választékát kínáljuk, mindegyik optikai vagy mágneses méréssel. Az abszolút kódolókon belül is megkülönböztetünk többfordulós és egyfordulós változatokat. Termékeinket mindenütt használják, ahol a gépalkatrészek sebességének és pozíciójának ellenőrzése érdekében a hosszokat, pozíciókat, sebességeket és szögeket megbízhatóan és pontosan érzékelik és elektromos jelekké alakítják át.

Termékcsaládok

  • Inkrementális kódolók

    A forgási és szalagsebesség ellenőrzése és szabályozása

    Az inkrementális jeladók elsősorban a gépek és az egyes gépalkatrészek sebességének ellenőrzésére szolgálnak. A korábban meghatározott értékek referenciaértékként szolgálnak minden későbbi mérésnél. Minél több impulzus kerül jelként kimenetre, annál pontosabb és nagyobb felbontású méréseket lehet végezni.

    Az inkrementális kódoló tulajdonságai és előnyei

    • nagy felbontású szögmérés
    • nagy tengelyterhelés akár 500 N-ig
    • magas védelmi osztályok akár IP69K-ig
    • rozsdamentes acélházzal rendelkező korrózióálló kivitel
    • egyebek mellett rendelkezésre álló interfészek: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
    • optikai a pontos, nagy felbontású mérésekhez vagy mágneses a zord környezetben való használathoz
    Inkrementális kódolók

  • Abszolút kódolók

    Kritikus gépalkatrészek nagy pontosságú pozicionálása

    Az abszolút forgókódolók érzékelik a szöghelyzeteket, és egyedi értékeket rendelnek a mért jelekhez. Az abszolút mérési elvnek köszönhetően az értékek mindig újból és a korábbi mérésekre való hivatkozás nélkül kerülnek rögzítésre, ami azt jelenti, hogy a gépek és rendszerek helyzete mindig megbízhatóan és egyértelműen meghatározható. Igényeitől függően választhat mágneses vagy optikai kódolót, valamint egyfordulós vagy többfordulós változatot.

    Az abszolút kódolók tulajdonságai és előnyei

    • nem igényel honosítást
    • nem keletkezik adatvesztés áramkimaradás esetén
    • rozsdamentes acél házzal rendelkező korrózióálló kialakítás
    • robusztus kialakítás a zord környezeti feltételekhez
    • más rendelkezésre álló interfészek között: RS485, SSI, CANopen
    • egy- vagy többfordulatú kódolóként kapható
    • optikai a pontos, nagy felbontású mérésekhez vagy mágneses a zord környezetben való használathoz
    Abszolút kódolók