Hőmérséklet-tartomány: 250 és 1250 °C között
Az érintésmentes infravörös hőmérséklet-érzékelőkkel nem hozzáférhető vagy ember számára veszélyes környezetben is felügyelhetők a magas hőmérsékletek. Észlelik a forró munkadarabokat – mozgás közben is – és megbízhatóan határozzák meg a hőmérséklet értékét.
A robusztus M30-as rozsdamentes acél házba épített, IP67-es védettségű érintésmentes infravörös hőmérséklet-érzékelők széles alkalmazási terület nyitnak meg az acélművekben, öntödékben, kovácsműhelyekben, a kerámiaiparban és üveggyárakban.
A többfunkciós kijelző és az automatikus kijelzőtájolás révén kezelésük egyszerű.
Analóg és IO-Link interfész között választhat. Az IO-Link esetében az érzékelő távoli paraméterezése is lehetséges például a fölérendelt vezérlésből vagy irányító központból.
Jellemzők
- hőmérséklet-tartomány: 250...1250 °C
- kényelmes kezelés többfunkciós kijelzővel
- számos funkció és beállítás IO-Link interfészen keresztül
- alternatívaként 4...20 mA-es interfész is rendelkezésre áll
- mozgó objektumokat is biztonságosan érzékel


A BTS infravörös hőmérséklet-érzékelő érintés nélkül érzékelik a magas hőmérsékletet és a forró munkadarabokat.