Ultrahang-érzékelők
Ultrahang-érzékelők

A precíz mindentudó

Akár pozícióészlelésről vagy távolságmérésről, akár szilárd, porszerű vagy folyékony anyagok érzékeléséről van szó – ultrahangos érzékelők precíz mindentudónak bizonyulnak.

Érintés nélkül lemérik a töltési szintet, a magasságot vagy a belógást, ellenőrzik a jelenlétet, és megszámlálják az objektumokat. Univerzálisak, a színtől és a felület tulajdonságaitól függetlenül alkalmazhatók. Nem befolyásolják az átlátszó, erősen fényvisszaverő objektumok sem. Számukra a por, a szennyeződés és a köd sem jelent problémát.

 

Magas felbontásuk és kis méretű holtterük különösen nagy precizitást biztosít. Nagy észlelési tartományuk révén a nagy objektumtávolságok sem jelentenek akadályt.

A Balluff ultrahangos érzékelői a kimenő jelükben különböznek egymástól. A kapcsoló jellegű és az analóg kivitel révén az objektumokat megbízhatóan észleli és megszámolja, valamint a távolságot is nagy pontossággal leméri. Mindez garancia a sokoldalú használhatóságra.

További jellemzők: A különböző kimeneti funkciók használatával ultrahangos érzékelőink nyitó- vagy záróelemként is használhatók.

A legfontosabb előnyök

  • érintésmentes érzékelés
  • megbízhatóság kritikus környezeti feltételek mellett (pl. szennyeződés, por, köd)
  • független a színtől, átlátszóságtól és tükrözési jellemzőktől, valamint az objektum felületi tulajdonságaitól is
  • precízen észleli a kis méretű objektumokat is
  • A négyzetes és a hengeres beépítési forma nagyobb beszerelési szabadságot biztosít

Termékcsaládok

  • Ultrahangos érzékelők digitális kimenettel

    Töltési szint, magasság és átfedés univerzális mérése

    Digitális kimenettel rendelkező ultrahangos érzékelőink mérik a töltési szintet, magasságot vagy átfedést. Ideális megoldás mindazok számára, akik univerzális, valamint a színtől és felületi jellemzőktől függetlenül alkalmazható érzékelőket keresnek. A nagy felbontásnak, kis holttereknek és nagy hatótávolságnak köszönhetően mindenkor rendkívüli precizitásról gondoskodik. Az egyedi igényprofilnak megfelelően a sokoldalú tehetségű érzékelőinket különböző feszültség- és áramkimenettel, valamint kiegészítő kapcsolási kimenetű változatban kínáljuk.

    Jellemzők

    • pozícióérzékelés vagy objektum-felismerés szilárd, porszerű és folyékony közegekben
    • a jelenlét ellenőrzése és objektumok érintésmentes megszámolása
    • független működik a színtől és a felület tulajdonságától
    • rendkívül precíz a nagy felbontás és a kis méretű holtterek miatt
    • analóg kimenetek
    Ultrahangos érzékelők digitális kimenettel
  • Ultrahangos érzékelők analóg kimenettel

    Univerzális – szilárd, porszerű és folyékony közegek ellenőrzésére

    Ultrahangos érzékelőink analóg kimenettel pozícióérzékelésre vagy objektumérzékelésre szilárd, porszerű és folyékony közegekben. Érintés nélküli ellenőrzik az objektumok jelenlétét és megszámolják azokat. Az ideális megoldás mindazok számára, akik univerzális és a színtől és felületi jellemzőktől függetlenül alkalmazható érzékelőket keresnek. Sem a köd, sem a por vagy a szennyeződés nem hathat a legkülönbözőbb kimeneti jelekkel kapható sokoldalú tehetségre. A nagy felbontásnak, valamint a kis holttereknek köszönhetően mindenkor rendkívüli precizitásról gondoskodik.

    Jellemzők

    • pozícióérzékelés vagy objektum-felismerés szilárd, porszerű és folyékony közegekben
    • jelenlét ellenőrzés, valamint objektumszámlálás érintés nélkül
    • független a színtől és a felület tulajdonságától
    • rendkívül precíz a nagy felbontás és a kis méretű holtterek miatt
    • analóg kimenetek
    Ultrahangos érzékelők analóg kimenettel
  • Nyomásálló ultrahangos érzékelők

    Töltési szint mérése extrém környezeti feltételek mellett

    A Balluff vegyi anyagoknak ellenálló ultrahangos érzékelői érintésmentesen mérik a tartályok és tárolók töltöttségi szintjét normál nyomás mellett, illetve túlnyomás alatt 6 barig. A kapcsoló- és analóg kimeneteket kombinálva a töltési szint mérése és a túltöltés elleni védelem egyszerre valósítható meg. Különösen előnyös: Az érzékelőt PTFE-membrán és rozsdamentesacél ház védi az agresszív folyadékoktól minden alkalmazásnál.

    Jellemzők

    • pozícióérzékelés vagy objektum-felismerés szilárd, porszerű és folyékony közegekben
    • jelenlét ellenőrzése érintés nélkül, valamint objektumszámlálás
    • független a színtől és a felület tulajdonságától
    • rendkívül precíz a nagy felbontás és a kis méretű holtterek miatt
    • nyomásálló
    Nyomásálló ultrahangos érzékelők