RFID > Ipari BIS C RFID-rendszer
Ipari BIS C RFID-rendszer

Megbízható információáramlás a gyártáshoz

Alacsonyfrekvenciás BIS C RFID-rendszereink különösen nagy teljesítményűek és rugalmasak a szerszámok megbízható azonosításához a hűtő- és kenőanyagokban gazdag munkaterületeken. A pontos pozicionálás nem mindig szükséges. Számos adathordozó akár "az elhaladás" során is dinamikusan kiolvasható és írható.

Az LF (70/455 kHz) az első választás a szerszám-azonosításnál rövid hatótávolságok esetén. További használati terület emellett a szállítószalagos szerszámtovábbítás, az FTS- és raklapszállító rendszer, valamint a szereléstechnika és az üzemi eszközök szervezése.

A legfontosabb előnyök

  • az adathordozók és író-/olvasófejek széles választéka különböző alkalmazásokhoz és nehéz használati feltételekhez
  • kopásmentes, karbantartásmentes és a szennyeződésre érzéketlen
  • a kiértékelő egységben található, magas zavartűrést és biztonságos adatátvitelt garantáló speciális ellenőrzőszoftver valamennyi világszerte elérhető szokványos buszrendszerhez rendelkezésre áll
  • max. 8 kB memóriakapacitás

Rendszerösszetevők

LF adathordozók (70/455 kHz)

LF író-/olvasófejek és antennák (70/455 kHz)

LF író-/olvasófejek (70/455 kHz) beépített kiértékelőegységgel

Hordozható LF író-/olvasókészülékek (70/455 kHz)

LF kiértékelőegységek (70/455 kHz)

LF adatcsatolók (70/455 kHz)