RFID > Ipari BIS L RFID-rendszer
Ipari BIS L RFID-rendszer

A válasz az egyszerű azonosítási feladatokra

Alacsonyfrekvenciás RFID-rendszereink (RFID BIS L) olyan alkalmazásokhoz ideálisak, melyeknél csak azonosítás és minimális adatfeldolgozás történik.

A nyomon követésnél gyakran csak egy (írásvédett) jelölés szükséges. A 125 kHz-es rendszerek 100 mm-es hatótávolságig megbízhatóan működnek, és relatív semlegesen viselkednek a különféle anyagokkal, például vízzel, textillel, fával vagy alumíniummal szemben.

A legfontosabb előnyök

  • Az adathordozók tárolási mérete 192 byte-ra van korlátozva
  • Kisebb adatmennyiségek továbbítására
  • Az adathordozók áttekinthető portfóliója
  • Kevésbé mostoha környezeti feltételek melletti használatra
  • 5 byte-os, csak olvasható, egyértelmű Unique ID
  • Írásvédett (a manipulációkkal szemben védett) adathordozók is elérhetők

Rendszerösszetevők

LF adathordozók (125 kHz)

LF író-/olvasófejek és antennák (125 kHz)

LF író-/olvasófejek (125 kHz) beépített kiértékelőegységgel

LF kézi egységek (125 kHz)

LF kiértékelőegységek (125 kHz)

LF adatcsatolók (125 kHz)