RFID > Ipari BIS M RFID-rendszer
Ipari BIS M RFID-rendszer

Energiabomba a sebességhez és a nagy energiamennyiséghez

A BIS M (13,56 MHz) RFID-rendszer támogatja a világszerte elismert ISO szabványokat, és nagy adatmennyiségek esetén is nagy átviteli sebességet garantál.

Az adathordozók és író-/olvasófejek sokoldalú kombinálhatósága révén a rendszer különféle alkalmazásokhoz is megfelelő. Használható például alkatrészek nyomon követésére az utómunkák során vagy gyártásvezérlési alkalmazásoknál (raklapozás, a munkadarabok nyilvántartása stb.).

A legfontosabb előnyök

  • 4 pólusú, szabványos vezetékezés, IO-Link összetevők is elérhetők
  • passzív adathordozókkal kombinálva 400 mm közepes hatótávolság is elérhető
  • az ISO 15693 és ISO 14443A globális RFID szabványok révén problémamentesen integrálható az alkalmazásokba
  • valamennyi világszerte elismert buszrendszer rendelkezésre áll
  • egyszerű és gyors üzembe helyezés
  • Balluff nagy sebességű összetevők (akár nyolcszor gyorsabb, mint az ISO 15693)
  • ügyfélspecifikus fejlesztések is lehetségesek
  • a tartozékok széles kínálata áll rendelkezésre a különféle használati helyekre történő egyszerű integráció érdekében

Rendszerösszetevők

HF adathordozók (13,56 MHz)

HF író-/olvasófejek és antennák (13,56 kHz)

HF író-/olvasófejek (13,56 kHz) beépített kiértékelőegységgel

Hordozható HF író-/olvasókészülékek (13,56 MHz)

HF kiértékelőegységek (13,56 MHz)

HF kommunikációs modulok (13,56 MHz)