RFID > Ipari BIS U RFID-rendszer
Ipari BIS U RFID-rendszer

Dinamikus feldolgozáshoz nagy leolvasási távolsággal

A Balluff UHF-rendszerei az automatizálási folyamatokban garantálják az adatok transzparenciáját és nyomon követhetőségét. Az UHF a folyamatokon átívelő azonosítási megoldások szabványosított technológiája.

A segítségükkel a címkén szereplő információk gyorsan leolvashatók és a biztonságos adatátvitel tartósan megvalósítható. A decentralizáltan tárolt termék- és folyamati adatok lekérdezésével az UHF az anyagmozgatás minden fázisában a nyomkövetési alkalmazások központi eleme. Ez biztosítja az adatok folyamatos transzparenciáját a teljes szállítási láncban.

A legfontosabb előnyök

  • problémamentes integráció az alkalmazásokba a világszerte használt szabványos interfészeken keresztül
  • megfelel a globális ISO 18000-6C szabványnak, valamint az EPC Gen2 Class1 előírásainak
  • az adathordozók és antennák sokoldalú kombinációs lehetősége révén rugalmasan alkalmazható
  • akár 6 m vagy még nagyobb hatótávolság
  • a láncba köthetőség révén számos adathordozóról (címkéről) egyidejűleg fogadhat adatokat
  • a klasszikus vezérlőrendszerekhez buszcsatlakozókkal kapcsolódik, fölérendelt IT-rendszerekhez is használható
  • teljesen személyre szabott rendszermegoldások is kialakíthatók
  • a tartozékok széles kínálata áll rendelkezésre a különféle alkalmazásokhoz való egyszerű integráció érdekében

Rendszerösszetevők

UHF adathordozók (860/960 MHz)

UHF író-/olvasófejek és antennák (860/960 kHz)

Hordozható UHF író-/olvasókészülékek (860/960 MHz)

UHF kiértékelőegységek (860/960 MHz)