Szenzortechnika > Kapacitív érzékelők
Kapacitív érzékelők

A tárgyak és a töltési szint megbízható érzékelése

A Balluff kapacitív érzékelői folyadékok, granulátumok és porok érzékelésére alkalmasak közvetlen érintkezéssel vagy nem fémes tartály falán keresztül.

Az érzékelők szabadalmaztatott Smart Level technológiája kompenzálja a nedvességet, a habot és a lerakódásokat – akár 10 mm-es vastagságú üveg vagy műanyag falon keresztül is, ezáltal az érzékelők ideális megoldások vezetőképes folyadékok töltési szintjeinek a meghatározására nagyfokú alkalmazási biztonság mellett.

Érzékelőink többféle, akár különösen kis beépítési formában is kaphatók. A ragasztott érzékelők rugalmasan illeszkednek a ház formájához és egyszerűen felhelyezhetők.

A legfontosabb előnyök

  • kopásmentes, érintés nélküli működés
  • visszaverődésmentes kimeneti jel
  • hab és kitapadt anyag kompenzálása Smart Level technológiával

Termékcsaládok

Kapacitív érzékelők tárgyfelismerésre

Közeggel nem érintkező kapacitív szintérzékelők

Közeggel érintkező kapacitív szintérzékelők

Kapacitív érzékelőfejek erősítőkhöz

Erősítők kapacitív érzékelőfejekhez

Különleges tulajdonságokkal rendelkező kapacitív érzékelők