Szenzortechnika > Bütykös kapcsoló
Bütykös kapcsoló

Mechanikai érzékelők pozicionálásra és véghelyzeti kapcsolásra

A helyzet- és sorrendező kapcsolók klasszikus alkalmazási területe a fémfeldolgozó ipar, illetve világszerte a gépjárműgyártás. Az automatizálásban évtizedek óta bizonyítanak.

Vezérlőként pozicionálásra és véghelyzeti lekapcsolásra használatosak vezérlőként az automata vezérlésekben. Szerszámgépekben és présgépekben, rugalmas gyártási folyamatokban, robotoknál, szerelő és anyagtovábbító berendezésekben, valamint a gép- és berendezésgyártásban.

Kipróbált felépítési elve, a sok lehetséges kapcsolási folyamat és a konzekvens ellenőrzés egyenletesen magas minőséget és megbízhatóságot garantál.

A kilenc különböző sorozat ötféle csapformában választható: fedél, golyó, csapágy, görgő és fedél lehúzólappal. A csatlakoztatási változatokból is többféle verzió áll rendelkezésre.

A legfontosabb előnyök

  • megbízható és robusztus akár durva környezetekben is
  • kifogástalan működés rezgés, sokkszerű terhelés, hőmérséklet-ingadozás, agresszív hűtő-kenőanyagok és erős forgácsképződés esetén is
  • karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
  • Viton®-ból készült, kiváló minőségű tömítés
  • IP67-es védettség
  • induktív kapcsolási helyekkel is

Termékcsaládok

Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók

Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal

Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal

Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással

Induktív egyelemű végálláskapcsolók

Induktív többelemű végálláskapcsolók

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel

Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz

Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz