Szenzortechnika > Ultrahangos érzékelők
Ultrahang-érzékelők

A precíz mindentudó

Akár pozícióészlelésről vagy távolságmérésről, akár szilárd, porszerű vagy folyékony anyagok érzékeléséről van szó – ultrahangos érzékelők precíz mindentudónak bizonyulnak.

Érintés nélkül lemérik a töltési szintet, a magasságot vagy a belógást, ellenőrzik a jelenlétet, és megszámlálják az objektumokat. Univerzálisak, a színtől és a felület tulajdonságaitól függetlenül alkalmazhatók. Nem befolyásolják az átlátszó, erősen fényvisszaverő objektumok sem. Számukra a por, a szennyeződés és a köd sem jelent problémát.

 

Magas felbontásuk és kis méretű holtterük különösen nagy precizitást biztosít. Nagy észlelési tartományuk révén a nagy objektumtávolságok sem jelentenek akadályt.

A Balluff ultrahangos érzékelői a kimenő jelükben különböznek egymástól. A kapcsoló jellegű és az analóg kivitel révén az objektumokat megbízhatóan észleli és megszámolja, valamint a távolságot is nagy pontossággal leméri. Mindez garancia a sokoldalú használhatóságra.

További jellemzők: A különböző kimeneti funkciók használatával ultrahangos érzékelőink nyitó- vagy záróelemként is használhatók.

A legfontosabb előnyök

  • érintésmentes érzékelés
  • megbízhatóság kritikus környezeti feltételek mellett (pl. szennyeződés, por, köd)
  • független a színtől, átlátszóságtól és tükrözési jellemzőktől, valamint az objektum felületi tulajdonságaitól is
  • precízen észleli a kis méretű objektumokat is
  • A négyzetes és a hengeres beépítési forma nagyobb beszerelési szabadságot biztosít

Termékcsaládok

Ultrahangos érzékelők digitális kimenettel

Ultrahangos érzékelők analóg kimenettel

Nyomásálló ultrahangos érzékelők