BOB
BOB

Hívja meg a BOB-ot a gyárába!

BOB (Balluff on Board) néven demonstrációs buszunk újabb európai turnéra indul. Most itt az alkalom, hogy meghívjon minket cége telephelyére, és kihasználhatja az ipari automatizálási megoldásokkal kapcsolatos teljesen ingyenes képzés egyedülálló lehetőségét. A csapata saját szemével láthatja és tesztelheti a technológiákat, és többet megtudhat a következő témákról:

 
  • Hogyan lehet felhasználni az IO-Link érzékelők potenciálját, és hogyan lehet felhasználni a folyamat- és szolgáltatási adatokat. Lehetséges-e a hatékony diagnosztika elvégzése és a vezetékek számának csökkentése? Mire szolgálnak a Profinet hálózati modulok?
  • RFID rendszerek cserélhető LF, HF és UHF komponensekkel a kiváló folyamatátláthatóság érdekében.
  • Ipari képfeldolgozás – könnyebb, mint valaha, kivitelezni és a minőséget garantálni
  • Hogyan élvezhetik a karbantartó osztályok a SmartLight és SmartLight Indicator jelzőlámpákkal ellátott folyamatmegjelenítő rendszert?
 
  • Hogyan lehet az IO-Linknek köszönhetően egyszerűen integrálni a biztonsági rendszereket, amelyek hatékonyan megelőzik a baleseteket?
  • Optoelektronikai, induktív, mérő és sok más érzékelő széles körű felhasználása, valamint a nyomás, az áramlás és a hőmérséklet rögzítésére szolgáló technológia.
  • Van-e olyan módszer a gépek állapotának megfigyelésére, amely lehetővé teszi a prediktív karbantartást és növeli az egész üzem hatékonyságát, ellenőrizni, hogy mire képesek az új típusú érzékelőink: BCM és IIOT?
  • Mit adnak az Ipar 4.0 ötletén alapuló alkalmazások, például az Easy Access vagy az E-Passport eszközök.

Annak ellenére, hogy BOB technológiákkal teljesen felszerelt, nagyon kompakt, mégis minden vállalat parkolójába befér. A fedélzeten szakértői csapatunk tart demonstrációkat és válaszolnak a kérdésekre.

Hogyan lehet meghívni a BOB-ot a cégéhez?

Csak annyit kell tennie, hogy kitölti az alábbi űrlapot, mi megvizsgáljuk a lehetőségeket, majd ezt követően dátumra vonatkozó javaslatot teszünk Önöknek, mely időpontban tudják szakértőink meglátogatni az Önök cégét a busszal.
Írja meg nekünk, hol található az Önök cége, és megkeressük Önöket a dátumra vonatkozó javaslattal.