Ügyfélspecifikus megoldások
Ügyfélspecifikus megoldások

Testre szabott minőség – az Ön igényeihez igazítva.

Időnként nem elegendő a szabványos megoldás, még ha nagyon magas is a minősége. A Balluff emiatt a már önmagában is átfogó termékportfólióját testre szabott megoldásokkal is kiegészíti, melyek tökéletesen illeszkednek az igényeihez, legyenek azok akár kifejezetten összetettek is.

Ügyfélspecifikus megoldásaink a termékekre, valamint a szoftverek testre szabására is kiterjednek. Ezzel optimalizálhatja folyamatait és berendezéseit.

Főbb előnyök

  • Szoftverek egyedi felhasználói felülettel a nagyobb folyamat biztonságért
  • A termék testre szabása a ház módosításaitól kezdve a tervezésen és előzetes felszerelésen át egészen a programozásig.
  • Egyedi termékek

    Egyedi termékek méretre szabva – az előzetes felszereléstől a tervezésig

    A Balluff minden érzékelője, rendszere és tartozéka igény esetén tökéletesen testre szabottan és a speciális igényeinek megfelelően egyedi felszereltséggel is kapható. Ennek alapja a kivitelezhetőség gyors felmérése, melynek során igényeit pontosan felmérjük és kiértékeljük. Ezen az alapon dönthet arról, hogy szabványos terméket vagy egyedi gyártást igényel-e.

    Kínálatunk a ház egyszerű módosításaitól a tervezésen és az előzetes felszerelésen át egészen a komplex programozásig terjed. Ily módon garantáltan optimális megoldást kap az alkalmazásához. Az üzembe helyezést felgyorsítják az előre felszerelt, az alkalmazáshoz illesztett termékek. Emellett a tesztek során fellépő hibák számát is csökkentheti. Mindez növeli berendezése hatékonyságát.

    Főbb előnyök

    • gyors és transzparens megvalósíthatósági vizsgálat
    • optimális megoldás az alkalmazásához
    • a maximális hatékonyság nyújtotta versenyelőny
  • Egyedi szoftverfelület

    Optimalizálja az ipari RFID használatát egyedi felülettel.

    A kézi eszköz kezelése jelentősen leegyszerűsödik, ha a felhasználói felület speciálisan az alkalmazáshoz van kialakítva. Jelentősen segíti például a használhatóságot, ha minden felhasználó csak a számára fontos adatokat látja.

    Szoftvermérnökeink az igényeit alapos elemzés és tanácsadás után megvalósítják, és a felhasználói felületet egyedi igényeihez hozzáigazítják.

    Ilyen módon a releváns adatokat mindig egy pillanat alatt áttekintheti, adathordozóit pedig gyorsan és egyszerűen írhatja és olvashatja. Emellett a vállalati arculatot is megjelenítheti, és nem kell emiatt az IT-részleggel még egy kört futnia.