Eszközazonosító > A termékek kódolása ipari RFID-vel
A termékek kódolása RFID-vel

Alkatrészek biztonságos nyomon követése ipari RFID segítségével

A Balluff ipari RFID-rendszerei a szerszám kódolása mellett jelentős előnyöket is kínálnak a hiánytalan dokumentálással és a teljes gyártási folyamat automatizálásával.

Az alkatrészek nagyon egyszerűen nyomon követhetők. A megmunkálási vagy felszerelési folyamatban. Ekkor a megmunkálás vagy felszerelés minden egyes lépése az adattárolóra mentődik. Csak így lehet a nyomon követhetőség révén a maximális folyamatbiztonságot és minőséget biztosítani.

Így az olyan lépések is pontosan rögzíthetők és az erőforrások optimális kezelésére felhasználhatók, melyek a gyártási folyamatból közvetlenül következnek vagy azt azonnal követik. A Balluff ipari RFID megoldásaival transzparenssé teheti a működését és csökkentheti a költségeit.

Ezek a termékek a segítségére vannak a hiánytalan dokumentálásban

90°-os adathordozó

Adatcsavar

Minden környezetben –akár fémen is

Raklap azonosítás