Workshopok

Workshopok

Ateliers sur Balluff

Használja ki a gyártó alapos szakismeretét. Profitáljon az alkalmazások biztonságából.

Ahhoz, hogy az alkalmazásaival kapcsolatos követelményeket optimálisan tudja teljesíteni, használja ki a gyártó gyakorlati életen alapuló szakismeretét. Kiscsoportos oktatások keretein belül ismerje meg konkrétan, hogy érzékelői és rendszerei hogyan működnek. Az oktatások témái az érzékelők alapismereteitől és a megfelelő működési elv kiválasztásától kezdve a Vision érzékelők használati lehetőségein és kezelésén keresztül az IO-Link nyújtotta előnyökig terjednek. A kurzusokra hozza magával a feladatait és közösen találunk rá megoldást.

A gyakorlati ismeretanyag mellett tréningjeinken elméleti alapismeretekre is szert tehet: a konstruktív tervezéstől kezdve az egyszerű paraméterezésen át egészen a bevált tippekig és trükkökig. Így magabiztos tudással tudja garantálni a legjobb feltételeket az alkalmazások biztonságának és a növekvő termelékenységnek a biztosítására. Használja ki ebben a gyártó ismereteit a nagyobb hatékonyság érdekében.

Előnyei

  • magas gyakorlati részarány: a tanultak közvetlen használata és elmélyítése
  • nagyobb hatékonyság: tanuljon korlátozott létszámú, kis csoportokban
  • szoros kapcsolódás a felhasználókhoz: konkrét feladatok véleményezése és megoldása

Workshopjaink áttekintése:


  Kurzus típusa     Téma     Részletek  
Szeminárium Az érzékelők szakszerű használata A működési elv kiválasztása, az érzékelők szakszerű beépítése, és az alkalmazások megbízható üzemeltetésének biztosítása.
Workshop Vision érzékelők Egyetlen képfeldolgozó érzékelővel a gyártási minőség
biztosítása három lépésben.
Alapképzés Út- és távolságmérés Mérés precízen és kopásmentesen.
Workshop Vision Ident érzékelők A legkülönfélébb 2D-s kódok megbízható felismerése egyetlen képfeldolgozó
érzékelő segítségével.
Alapképzés RFID A megfelelő adatok a megfelelő időpontban és a megfelelő helyen.
Alapképzés Ipari hálózatok IO-Link segítségével A jelek intelligens és kedvező árú kezelése.