Regolazione del pitch delle pale delle turbine eoliche

Determinazione affidabile della posizione negli azionamenti idraulici

La soluzione

Per la manutenzione, l'impianto eolico deve essere fermo e le pale del rotore devono essere tolte del vento. I nostri sensori induttivi BHS rilevano sia la posizione dello stelo del cilindro di bloccaggio sia la posizione finale del sistema di pitch. Ed in modo assolutamente affidabile. I sensori resistenti all'alta pressione sono disponibili anche in versione analogica per la funzione Soft-Stop.

Le particolarità

  • resistenti all'alta pressione fino a 500 bar, a montaggio diretto
  • custodia in acciaio inossidabile
  • anche in versione analogica per la funzione Soft-Stop
Energia, energia eolica, regolazione del pitch delle pale delle turbine eoliche
Trovare i prodotti adatti Download

Industry Team

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.