Maggiore efficienza grazie all'esatto e affidabile posizionamento
La soluzione
Le elevate temperature che devono essere generate nelle centrali a collettori parabolici richiedono un esatto allineamento dei collettori parabolici verso la posizione del sole. I nostri sensori di inclinazione BSI a misurazione assoluta garantiscono un puntamento affidabile e preciso, anche dopo un'interruzione di corrente. Aumentano così l'efficienza del vostro impianto solare.
Le particolarità
- sicurezza grazie alla rilevazione continua della posizione
- elevata precisione a 360°
- facile installazione grazie alla custodia in metallo robusta e compatta
- non è necessaria alcuna corsa di riferimento

Industry Team
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.