Controllo accesso
La soluzione
Con i sistemi industriali RFID si limita l'accesso alle macchine in modo controllato rendondoli a prova di manipolazione. La distinzione tra persone offre accesso limitato a determinati schermi. Le viste per l'interfaccia possono essere sostituite automaticamente. Con l'ausilio del controllo di accesso è possibile visualizzare gli orari di lavoro dell'utente e seguire la manutenzione regolare.
Le caratteristiche
- lettura affidabile attraverso una parete di acciaio inossidabile dallo spessore di 3 mm con antenna RFID 125 kHz
- portachiavi colorato per diversi ruoli utente

Team riservato all'industria
Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.