Monitoraggio del livello durante il riempimento di bottiglie

Monitoraggio del livello durante il riempimento di bottiglie

La soluzione

Nell'industria delle bevande, per la produzione delle bottiglie si utilizzano macchine a soffiatura automatica. Le bottiglie possono essere riempite immediatamente consentendo di eliminare gli spostamenti. La sonda di livello SF Balluff estremamente precisa monitora i livelli nel processo di riempimento. Inoltre è possibile controllare la temperatura.

Le caratteristiche

  • certificato Ecolab, certificazione 3A, conforme a FDA ed EHEDG
  • collegamento igienico all'ambiente di produzione
  • dinamico e preciso
  • dimensioni contenute grazie alla combinazione di grandezze di misurazione (2 in 1)
Monitoraggio del livello durante il riempimento di bottiglie
Trovare i prodotti adatti Download

Team riservato all'industria

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.