Controllo dell'altezza della pila sul pallet

Controllo dell'altezza della pila sul pallet

La soluzione

I sensori di distanza optoelettronici BOD controllano le altezze dei bancali in modo estremamente sicuro. Anche sulle grandi distanze. Grazie agli intervalli di misurazione regolabili, il sensore può essere utilizzato in modo versatile e flessibile per altezze di bancali diverse.

Le caratteristiche

  • affidabilità indipendentemente dalle caratteristiche del materiale e della superficie
  • parametrizzazione completa e funzioni diagnostiche tramite IO-Link
  • utilizzo semplice e intuitivo tramite tasti o display
  • massima protezione delle persone con classe laser 1
  • lunga durata grazie alla robusta custodia con classi di protezione elevate
Controllo dell'altezza della pila sul pallet
Trovare i prodotti adatti Download

Team riservato all'industria

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.