Monitorare la tensione del tubo montante

La misurazione della posizione assicura un livellamento intelligente e il mantenimento della tensione

La soluzione

Il compito dei cilindri di compensazione ondulatoria è quello di mantenere la tensione prestabilita delle barre di perforazione e compensare i movimenti ondulatori. Per farlo, i cilindri idraulici vengono applicati tra la barra di perforazione e la torre di perforazione. Equipaggiata con i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL, questa soluzione idraulica livella i movimenti e garantisce la necessaria tensione del tubo montante,Indipendentemente dalla forza delle fluttuazioni a cui è sottoposta la piattaforma di perforazione galleggiante.

Le particolarità

  • lunghezze fino a 7,6 m
  • con protezione antideflagrante in custodia di acciaio inox
Monitorare la tensione del tubo montante nell'estrazione di petrolio e gas
Trovare i prodotti adatti Download

Team riservato all'industria

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.