Posizionamento di ponti di elevato tonnellaggio

Esatto posizionamento con cilindri da carico pesante

La soluzione

Nella costruzione di ponti, speciali cilindri da carico pesante eseguono movimenti di avanzamento orizzontale e sollevamento verticale, per poter spostare i pesanti elementi del ponte. Il posizionamento sincrono e di precisione millimetrica di tali elementi del ponte viene assolto dal nostro sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo BTL CD a barra, che viene montato nella zona in pressione dei cilindri da carico pesante e ad alta pressione.

Le particolarità

  • per installazione in cilindri con pressione sino a 1000 bar
  • risoluzione fino a 1 μm per un posizionamento sincrono e preciso al millimetro
  • area a rischio di esplosione Zona 2; grado di protezione antinnesco "nA"
Posizionamento di ponti di elevato tonnellaggio
Trovare i prodotti adatti Download

Industry Team

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team sarà lieto di supportarvi.