Monitoraggio delle corse della morsa negli utensili con sistemi di posizionamento lineari

La soluzione classica del monitoraggio a misurazione continua delle corse della morsa

La soluzione

Tramite misurazione di posizionamento lineare si può realizzare un monitoraggio delle corse della morsa anche durante la rotazione della meccanica di bloccaggio.

A questo proposito il sistema di posizionamento induttivo BIP rileva la posizione di una camme metallica, che si muove lateralmente al sensore.

A seconda delle esigenze possiamo mettervi a disposizione sistemi di misurazione con diverse lunghezze di corsa.

Le particolarità

  • monitoraggio affidabile della corsa delle morsa durante la rotazione del meccanismo di bloccaggio
  • sistemi di misurazione con diversa lunghezza di corsa
Lavorazione dei metalli, monitoraggio a misurazione continua delle corse della morsa
Trovare i prodotti adatti Download

Team riservato all'industria

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.