Monitoraggio delle forze di pressatura

Con sensori di pressione BSP

La soluzione

Grazie ai nostri compatti sensori di pressione BSP è possibile rilevare facilmente le forze di pressatura tramite la pressione idraulica esistente. Gli utenti delle presse idrauliche hanno quindi una soluzione robusta ed economica per il monitoraggio dinamico delle forze di pressatura in gioco. Grazie alla custodia orientabile e alla semplice programmazione conforme VDMA, i sensori sono sia flessibili da montare che confortevoli da comandare. Tramite il chiaro display LED rilevano l'attuale pressione di sistema in modo rapido e affidabile.

Le particolarità

  • Resistenti a pressioni da –1 a 600 bar
  • Raccordo di processo G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • A filo frontale in G½" e TriClamp 1,5"
  • Uscite commutabili (analogica, digitale, IO-Link)
Monitoraggio delle forze di pressatura
Trovare i prodotti adatti Download

Team riservato all'industria

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.