Far fronte a correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici

Far fronte a correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici

La soluzione

Offriamo una famiglia completa di moduli di rete, sviluppati nello specifico per il gravoso ambiente di saldatura: IO-Link-Master con 8 porte IO-Link per 16 ingressi e uscite nonché hub sensori/ attuatori IO-Link con porta di ampliamento.

I moduli resistenti agli spruzzi di saldatura in materiale sintetico rinforzato in fibra di vetro gestiscono in modo affidabile gli spruzzi di saldatura, le correnti di saldatura ed i campi di disturbo elettromagnetici. E garantiscono la trasmissione sicura dei segnali nonostante influssi ambientali perturbatori.

La particolarità

  • resistenza a correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici
  • 8 porte IO-Link per il collegamento di tutti i dispositivi IO-Link
  • redditività: fino a 240 ingressi/uscite configurabili su un solo nododi rete
  • di impiego flessibile: con porta di espansione per il collegamento di un connettore per pacchi valvole IO-Link o un hub sensori/attuatori IO-Link
Far fronte a correnti di saldatura e campi di disturbo elettromagnetici
Trovare i prodotti adatti Download

Team riservato all'industria

Avete domande oppure desiderate una consulenza? Il nostro team riservato all'industria sarà lieto di supportarvi.